Produits et Solutions
Interface Ethernet HARTING ix Industrial®
Petite taille, robustesse incroyable : Le HARTING ix Industrial® est notre réponse aux défis futurs de l'Industrie 4.0 et l'IdO.
ix Industrial®
Avec Captain ix, nous avons développé un petit géant avec une mission clairement définie : Révolutionner le monde de l'Ethernet industriel en s'éloignant des raccordements anciens ! Cette mission a été accomplie - le ix Industrial est aujourd'hui une alternative miniature bien établie au RJ45. Et ce n'est pas juste un nouveau connecteur, mais plutôt une norme industrielle conforme à l'IEC 61076-3-124 et une interface fiable pour les fabricants d'appareils et d'équipements. Félicitations pour être devenu la norme !
Dans le monde réel
Système Beckhoff XTS avec l'interface Ethernet HARTING ix Industrial®®
- Unissant deux véritables innovations
- Quatre fois plus de puissance grâce à l'interface Ethernet miniaturisée de HARTING
- En savoir plus : Fiche d'information PDF et vidéo disponible
Jusqu'à présent, le connecteur RJ45 constituait le modèle par excellence d'une interface Ethernet dans un environnement IP20. Ce connecteur est le plus largement répandu au monde, est omniprésent et ainsi plébiscité par les utilisateur. Cependant, de nombreux utilisateurs ont tendance à détester le RJ45 en raison de la faiblesse de ses leviers de verrouillage et des difficultés de contact occasionnelles. Au fur et à mesure que les appareils (y compris les appareils mobiles plats, les écrans, les petits appareils d'automatisation, les caméras et les capteurs) deviennent plus petits, la taille du RJ45 limite le potentiel de miniaturisation. Donc, les utilisateurs et développeurs sont nombreux à souhaiter l'arrivée d'un connecteur plus petit et plus robuste. Ils recherchent également des performances Cat. 6a pour 1/10 Gbit/s Ethernet au niveau du contrôle.
iX Industrial® de HARTING est un système intégré répondant à toutes ces exigences.
Nous avons gagné !
Nous sommes l'heureux lauréat du BEST OF INDUSTRY AWARD 2018 dans la catégorie Automatisation !
Nous souhaitons remercier tous les participants qui ont pris part au vote pour leur confiance et leur participation active. Nous vous montrons que nous sommes sur la bonne voie dans le développement de notre nouvelle interface miniaturisée ix Industrial.
Pour répondre aux défis de l'Industrie 4.0 et de l'IdO - un petit géant et notre super-héros : le Captain ix. Le Captain ix représente l'interface Ethernet HARTING ix Industrial®.
Conforme à la norme IEC61076-3-124, cette interface Ethernet de conception nouvelle constitue une nouvelle référence pour sa robustesse. Ainsi, l'interface HARTING ix Industrial®, la nouvelle interface Ethernet robuste et miniaturisée, a le potentiel pour remplacer les raccordements RJ45 utilisés à ce jour.
Une très grande miniaturisation – un aperçu des avantages :
Penser à demain – dès aujourd'hui
La face d'accouplement de l' ix Industrial®, avec sa performance Cat. 6A, est assurée pour l'avenir de fonctionner avec l'Ethernet 1/10 Gb/s. L'intensité maximum admissible lui permet de gérer les applications PoE actuelles et futures. Cette interface associe de façon systématique la transmission de données et l'alimentation en énergie électrique dans une seule interface tout en réduisant davantage l'espace nécessaire à l'assemblage pour les techniques de raccordement dans vos applications.
Une interface standardisée - n'est pas une solution isolée
En collaboration avec son partenaire technologique Hirose, HARTING a conçu un petit géant et normalisé la face d'accouplement ix Industrial® conformément à la norme IEC 61076-3-124. Cette normalisation offre aux utilisateurs un investissement sûr et, grâce à une large base technologique, la bonne solution pour les futures applications IdO.
Petit mais très robuste pour les applications industrielles difficiles
Le mécanisme de verrouillage actif entre les connecteurs femelle et mâle utilise deux crochets de verrouillage stables en métal. Vous obtenez ainsi un retour haptique clair indiquant que le raccordement a été établi en toute sécurité. Un raccordement à sertir robuste est utilisé pour relier la gaine du câble et le raccordement de la fiche. Ceci crée une interface parfaitement robuste qui répond à la haute résistance aux chocs et aux vibrations des spécifications ferroviaires EN 50155. Une longue durée de vie avec 5 000 cycles de connexion est garantie.
70 % d'espace en moins pour la technique de raccordement
Un raccordement robuste entre les circuits imprimés et les embases
Avec ce petit géant, HARTING garantit la fiabilité de vos appareils sur le terrain. Cela est possible grâce à cinq contacts de blindage THR robustes qui fixent solidement et durablement la prise au circuit imprimé et évitent ainsi d'endommager la piste du circuit imprimé en raison des forces élevées exercées sur les prises.
Mini PushPull ix Industrial®
Robuste adapté aux environnements rudes
Avec la nouvelle série Mini PushPull, HARTING propose désormais l'interface Ethernet Industrial® pour 10 Gbit Ethernet avec des performances Cat. 6A dans une version étanche à l'eau et à la poussière. Normalisée selon IEC/PAS 61076-3-124, la face d'accouplement ix Industrial® du Mini PushPull offre une performance de transmission absolument fiable et une alimentation électrique optionnelle via PoE/PoE+. Avec un boîtier 30 % plus court que le HARTING PushPull RJ45 reconnu de HARTING, les utilisateurs bénéficient d'une interface de données miniaturisée pour les applications exigeantes. PushPull est la technologie de connectivité d'équipements préférée lorsqu'il s'agit d'une robustesse exceptionnelle combinée à un fonctionnement simple et sûr dans une conception étanche à l'eau et à la poussière selon IP 65 / IP 67.
Toutes les prises sont disponibles en option dans les codages A et B pour Ethernet et les signaux. Les contacts de données sont conçus comme des contacts SMD. Cela permet aux fabricants d'appareils de traiter les supports de circuits imprimés selon le processus normal de soudage par refusion. L'embase encastrée Mini PushPull, qui s'adapte à toutes les prises correspondantes, est montée devant une découpe de panneau rectangulaire lors de l'assemblage de l'appareil. Elle relie les prises du circuit imprimé avec une protection IP 65 / IP 67 au monde extérieur.
La gamme de produits comprend des traversées de panneaux PushPull en codage A et B pour l'intégration dans les armoires de commande et les boîtes à pince. Ils peuvent être montés rapidement et facilement devant une découpe de panneau. Ils répondent également à la classe de protection IP 65 / IP 67 grâce au joint intégré. Des couvercles de protection assortis scellent solidement les connecteurs non utilisés et les interfaces des appareils.
Manipulation pratique
Des raccordements enfichables à contact sûr sont la condition sine qua non de la stabilité des systèmes de réseau.
Afin de garantir des raccordements corrects dans des conditions difficiles, les connecteurs PushPull sont simples et faciles à utiliser. Le verrouillage sécurisé est signalé par un clic sonore, et le raccordement est libéré en tirant simplement sur le boîtier ergonomique optimisé. Afin d'éviter toute déconnexion involontaire, le retrait du connecteur peut être bloqué au moyen d'un anneau de sécurité.
Les connecteurs PushPull sont la technologie de connectivité d'équipements idéale pour tous les appareils électroniques industriels, dans les classes de protection IP 65 / IP 67, y compris les capteurs, les contrôleurs et les ordinateurs industriels.
Résistant aux chocs et vibrations
Concept polyvalent
Étanche à l'eau et à la poussière
Verrouillage avec rétroaction acoustique
Haute densité d'équipement
Ethernet industriel
Vous pouvez lire le flyer et l'article technique sur le ix Industrial® ici.