Tout pour Ethernet

Connecteurs à câbler sur le terrain - économisez jusqu'à 25 % de votre temps

Rapides, sûrs, intuitifs et conçus pour les environnements industriels difficiles : les connecteurs à câbler sur site permettent de gagner jusqu'à 25 % de temps et simplifient l'assemblage des réseaux Ethernet.

CONNECTEURS À CÂBLER SUR LE TERRAIN - CONSULTER LES 3 SOLUTIONS INGÉNIEUSES

Réduire le temps et les efforts nécessaires à l'assemblage de réseaux industriels. Pour les travaux sur le terrain directement sur la machine, HARTING propose 3 solutions de connecteurs ingénieux qui peuvent être assemblés rapidement et intuitivement sans outils spéciaux, permettent des longueurs de câble flexibles et sont robustes pour les environnements industriels.

RJ Industrial® Multifeature
Absolument robuste et fiable, avec des outils de coupe intégrés pour un assemblage rapide, facile et sans outil.

Système de câblage Ethernet preLink®
Solution polyvalente très flexible (RJ45, M12, Extender) qui peut être raccordée en quelques secondes à l'aide d'un bloc de raccordement.

Raccordement rapide sans outil HARAX® 
Les connecteurs circulaires M8 et M12 peuvent être facilement assemblés à la main sur site. Le contact est établi par des contacts pour raccordement autodénudants.

Guide PDF des connecteurs enfichables sur site

Ce guide PDF pratique vous donne un aperçu rapide de la gamme HARTING de connecteurs enfichables sur site.

AVANTAGES DES CONNECTEURS ENFICHABLES SUR LE TERRAIN

NOTRE CADEAU : TEMPS ET FLEXIBILITÉ ! Le gain de temps réalisé grâce à l'utilisation de connecteurs enfichables sur le terrain est énorme. Ils peuvent être montés sur les câbles en quelques instants avec une flexibilité maximale. Le meilleur choix pour l'assemblage de réseaux Ethernet dans les installations industrielles.

  • Aucun outil spécifique nécessaire
  • Gain de temps considérable
  • Application rapide pour le câblage du terrain
  • Facile et intuitif à assembler
  • Processus sûr, flexible, robuste
  • Performance élevée

Scénarios d'application habituels pour les connecteurs enfichables sur site

Dans quelles situations l'utilisation de connecteurs enfichables sur site est-elle recommandée ? Un example : Si vous ne connaissez pas la longueur nécessaire d'un câble lors du câblage d'une machine, vous devez effectuer l'assemblage sur place, directement sur le terrain, directement dans la machine. Ensuite, votre connecteur doit offrir le plus haut degré de flexibilité, de simplicité, de robustesse et de sécurité. Ces avantages plaident en faveur de l'utilisation des connecteurs enfichables de HARTING.

Plus d'exemples d'applications pour les connecteurs enfichables sur site

  • Le câblage s'effectue sans confection de cordon prête à l'emploi, mais directement et de manière flexible à partir de la bobine.
  • Un appareil de terrain doit être rapidement connecté à un réseau industriel.
  • Un réseau industriel doit pouvoir être étendu rapidement et à brève échéance.
  • Sur le chemin du câble, il y a des traversées de mur qui sont trop étroites pour les connecteurs Ethernet standard.
  • L'utilisation d'outillages spécifiques est supprimée.

 

RJ Industrial® Multifeature

RJ 45 pour les environnements IP20 : notre nouveau Industrial® Multifeature est absolument robuste et fiable, avec des outils de coupe intégrés pour un assemblage rapide, facile et sans outillage. Cela peut vous faire gagner jusqu'à 25 % de temps lors de l'assemblage de l'infrastructure Ethernet.

  • Réduction du temps d'assemblage supérieure à 25 %
  • Pour une performance de haut niveau pour les applications IP20
  • Outil de coupe intégré
  • Sorties de câbles coudées à 90° ou 35°
  • Compatible avec tous les types de câbles

Plus de détails

Il n'est plus nécessaire de raccourcir 8 fois les différents fils à l'aide du coupe-fil et la qualité du processus de raccordement est également améliorée. Les fils sont toujours raccourcis en toute sécurité au même endroit dans chaque connecteur, ce qui garantit également que la performance HF de tous les assemblages est identique. La possibilité d'utiliser des fils souples et rigides de AWG 26 à 22, la fixation robuste des câbles et le connecteur coudé à direction variable de sortie des câbles sont autant de caractéristiques supplémentaires offrant de grands avantages aux clients.

Alors que le RJ45 classique, issu des télécommunications, n'était pas suffisant pour chaque application industrielle, la série HARTING RJ Industrial® MultiFeature est conçue pour répondre à toutes les exigences et de relever les défis des équipements fonctionnant dans un environnement industriel exigeant.

Une sortie fiable de Cat. 6A , des embases offrant une protection  Han®  PushPull IP20 et IP65/67 associé à une alimentation électrique PoE conforme à IEEE802.3af (PoE 15.4W) / IEEE802.3at (PoE 25.5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W) permettent la transmission de données et de puissance pour chaque appareil.

Sorties de câbles coudées réalisables à 90° et 35°. Ces options rendent la solution très flexible, car chacune des deux sorties de câbles inclinées peut être montée sur site directement sur l'armoire de commande dans 4 directions différentes, en fonction de l'application.

Tous les avantages

  • Réduction du temps d'assemblage supérieure à 25 %
  • De préférence pour les applications IP20
  • Outil de coupe intégré
  • Performance de haut niveau HF
  • Compatible avec tous les types de câbles
  • sens de sortie du câble variable
  • Compatible PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt)
  • pour les fils flexibles et rigides de l'AWG 26 à 22
  • Robuste et flexible avec des sorties de câbles coudées
  • Clip de verrouillage optimisé et robuste
  • Sorties de câbles coudées réalisables à 90° et 35°

 

COMMENT ASSEMBLER : version droite

RJ Industrial Multifeature Assembly

 

COMMENT ASSEMBLER : version coudéeCOMMENT ASSEMBLER : version coudée

HARTING RJ Industrial MultifeatureSeries angled

 

Système de câblage Ethernet preLink®

Un système hautement flexible : le bloc preLink® monté sur câble peut être facilement inséré dans une variété de connecteurs et de prises (RJ45, M12) ainsi que dans des réceptacles de circuits imprimés. preLink® est une solution de câblage polyvalente pour l'informatique, l'automatisation des bâtiments et l'industrie - dans tous les environnements de IP20 à IP65/67.

  • Pré-assemblé ou assemblage sur site
  • Tous les environnements de IP20 à IP65/67
  • Solution modulaire de câblage rapide
  • Fiabilité absolue du processus d'assemblage
  • Cat.6A : 10 Gbit/s, 500 Mhz

Plus de détails

Tous les connecteurs, prises ainsi que les nouvelles douilles pour cartes de circuits imprimés de la gamme preLink® , ont un point commun : ils peuvent tous être raccordés en quelques secondes grâce au bloc de raccordement preLink. Un système au cœur cohérent. 

Une caractéristiques fonctionnelle de tout système preLink®  est la séparation du câble et du connecteur en deux unités séparées. La première unité est constituée des connecteurs, des prises femelles, des accouplements, ou des raccordements sur les cartes de circuits imprimés disposant d'une fixation identique pour maintenir le bloc de raccordement preLink®.

Ce bloc de raccordement constitue la seconde unité virtuellement au cœur de tout le système. Celui-ci peut accueillir jusqu'à huit fils toronnés ou rigides pouvant être simultanément raccourcis et raccordés en une seule étape en utilisant l'outil manuel  preLink®. Le bloc de raccordement preLink® qui peut être assemblé sur place dans un processus totalement fiable, s'adapte désormais à tous les composants preLink® et peut être inséré, extrait ou remplacé à tout moment. Ceci signifie que les câbles et les connecteurs peuvent être remplacés indépendamment les uns des autres ou encore installés séparément en fonction des besoins.

Ceci est particulièrement utile pour le déploiement d'un câblage utilisant des câbles préconfectionnés. Les câbles de données avec le bloc de raccordement preLink®  connecté passent même dans les espaces réduits et peuvent être raccordés en quelques secondes une fois posés. Ceci facilite beaucoup la tâche et permet de gagner un temps précieux. Enfin, les câbles usés ayant servi sur des appareils mobiles peuvent être changés rapidement et indépendamment du connecteur. En outre, grâce à un câblage à l'épreuve du temps, il est possible d'effectuer une mise à jour rapide et imbattable, par exemple du M12 codage-D au M12 codage X. Il suffit de déclipser le bloc de raccordement preLink, de remplacer le module preLink M12 codage-D par le module M12 codage X et de reclipser le bloc preLink - et le tour est joué. Avec preLink®, il est possible de réaliser un câblage rapide et flexible, ce qui réduit les coûts, les temps d'arrêt et augmente la fiabilité.

Tous les avantages

  • Pré-assemblé ou assemblage sur site
  • Tous les environnements de IP20 à IP65/67
  • Solution modulaire de câblage rapide
  • Fiabilité absolue du processus d'assemblage
  • Sur site : Trois étapes d'assemblage faciles et rapides pour tous les connecteurs preLink®
  • Pré-assemblé : Solution « click in » pour un assemblage en quelques secondes
  • Cat.6A : 10 Gbit/s, 500 Mhz
  • Compatible avec ports PoE et PoE+
  • Conforme aux normes
  • Performance élevée

 

VIDÉO : Découvrez preLink®

HARTING preLink® - une technique de montage assurant la fiabilité du processus - avantages

 

COMMENT ASSEMBLER : connecteur RJ45 preLink®

preLink® RJ45 connector

Plus de vidéos d'assemblage

COMMENT ASSEMBLER : jack RJ45 preLink®

preLink® RJ45 jack

COMMENT ASSEMBLER : connecteur M12 preLink®

preLink® M12 connector

 

Raccordement rapide sans outil HARAX® 

HARAX® est une technique de raccordement rapide sans outil de HARTING. Le contact est établi par des contacts pour raccordement autodénudants. Les connecteurs circulaires M8 / M12 avec raccordement HARAX®peuvent être facilement assemblés à la main sur place.

  • Technique de raccordement pour M8 et M12
  • Raccordement rapide sans outil
  • Très rapide
  • Norme IP 65/67 pour une utilisation à l'extérieur et dans des endroits humides

Plus de détails

Le système de raccordement HARAX est facile à installer et établit une connexion fiable sans outils. Grâce à la norme IP 65/67, les connecteurs circulaires M8 et M12 dotés de la technologie de raccordement HARAX peuvent être utilisés dans des environnements difficiles.

Verrouillage des vis absolument robuste. Les domaines d'application typiques sont l'extérieur, le marché des transports et l'automatisation industrielle sur le terrain.

 

Tous les avantages

  • Technique de raccordement pour M8 et M12
  • Totalement sans outillage
  • Très rapide
  • Norme IP 65/67 pour une utilisation à l'extérieur et dans des endroits humides
  • 4 pôles codage D
  • Cat-5
  • blindage à 360° pour une meilleure transmission des données et une protection CEM

COMMENT ASSEMBLER : HARAX M8 S

HARAX M8 S

COMMENT ASSEMBLER : HARAX M12 S

HARAX M12 S

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !

J'ai besoin d'échantillons gratuits
J'ai besoin d'un devis
Veuillez m'appeler

Quelle est la solution qui vous intéresse ?

preLink®
HARAX®
RJ Industrial® Multifeature

Vos coordonnées

En soumettant le formulaire, vous envoyez votre demande. Le Groupe technologique HARTING prendra alors contact avec vous.

 

 

APPRENDRE DE NOS CHEFS DE PRODUIT

Les solutions de connectivité adaptables sur le terrain seront présentées lors de notre événement annuel HARTING Industrial Ethernet Week 2 en février 2023. Lors de cette session pratique, Matthias Domberg et Maximilian Rohrer, manageurs de produits mondiaux à HARTING Technology Group présenteront des innovations HARTING pour des connecteurs à monter sur place.

Field attachable connectivity - IEW2