Zug-Erkennung am Bahngleis mittels robuster UHF RFID Antenne
Die neue UHF Antennen Familie Ha-VIS RF-ANT-WR24 überzeugt durch äußerste Robustheit und Zuverlässigkeit. Dabei handelt es sich hierbei um eine Antennenfamilie, mit der ideal Gates für die Containerverfolgung aufgebaut oder Bahnsteige identifiziert werden können, wenn die Antenne direkt unter dem Zug verbaut ist. Die Antenne eignet sich aber auch für Applikationen mit extremen Temperaturanforderungen.
Drei neue Typen beinhaltet die neue Antennenfamilie, welche das HARTING UHF RFID Produktportfolio ergänzen wird. Die WR24-i ist ideal für Industrie-Anwendung. Dank minimalistischem Aufbau und N-Steckverbinder ist sie auch passend für die spezielle Gate-Anwendung, wie die Zug-Erkennung am Bahngleis.
Die WR24-r ist dank Edelstahlausführung ideal geeignet, wenn mechanische Robustheit ein Muss ist. Darüber hinaus kommt diese Ausführung ohne Steckverbinder an der Antenne aus. Alle Merkmale der Antenne zielen auf die Anbringung in extremer Umgebung hin, z. B. unter dem Zug.
Mit der WR24-t hat HARTING eine Lösung für die Umsetzung von UHF Anwendungen in Umgebungen mit besonderen Anforderungen an den Temperaturbereich gefunden. Auch +150 °C können dieser Antenne nichts anhaben.