Nos technologies
Nous donnons la priorité à la réussite à long terme de l'entreprise plutôt qu'à la fantaisie à court terme.
Des cerveaux bien remplis et des accompagnateurs compétents nous donnent le vent en poupe dont nous avons besoin pour notre voyage :
La collaboration est la clé du succès - Connectivité
Connectivity+ ist unser Konzept, um unsere Vision „Wir wollen die Zukunft mit Technologien für Menschen gestalten“ konkret in Produkte und Applikationen umzusetzen. Rasante technologische Fortschritte, die Digitalisierung und die Anforderungen von Kunden und Partnern machen ein Umdenken notwendig: Neben neuen Technologien rücken die Faktoren Mensch und Umwelt sowie die großen globalen Themen stärker in den Fokus. Wie gehen wir damit um? Indem wir innovativ denken und handeln. Im Sinne von Co-Creation holen wir dafür Kunden und Partner möglichst früh ins Boot. Wir reflektieren Ideen und tauschen uns aus, denn die passenden Innovationen für die Zukunft entwickeln wir nur gemeinsam.
Centre Qualité et Technologie HARTING (HQT)
Notre Centre de qualité et de technologie HARTING (HQT) est conçu pour être durable sur le plan énergétique. Le concept architectural, basé sur la structure ouverte du campus, invite à un échange ouvert d'idées. Il offre donc l'environnement idéal pour garantir la qualité et le succès à long terme du groupe technologique. Parce que la qualité et la technologie sont les moteurs essentiels de l'innovation et de la croissance.
Réseau SPE
L'éthernet à paire unique (SPE) est l'infrastructure créée qui rend possible l'IIdO ainsi que l'industrie 4.0. Le marché de l'IIdO se développant rapidement, nous nous sommes associés à d'autres leaders technologiques pour faire progresser rapidement cette technologie. Le réseau industriel de partenaires du SPE apporte le premier point de contact pour les utilisateurs souhaitant configurer des réseaux ou des appareils SPE. Ce partenariat fournit des recommandations claires pour le développement futur des applications de l'IIdO, exploite une plate-forme d'information centrale et offre un investissement de sécurité pour les utilisateurs afin qu'ils puissent compter sur cette technologie dans le futur.
SmartFactory
Avec nos partenaires du réseau SmartFactory, nous nous sommes consacrés aux sujets liés à l'industrie 4.0 et à l'usine du futur. Notre objectif, en tant que partenariat d'égal à égal, est de faire avancer et de mettre en œuvre ensemble des projets R&D. Le réseau dispose de sa propre usine intelligente pour garantir l'environnement le plus réaliste possible.
Coopération avec les universités (engagement du MIT)
Nous faisons partie du Laboratoire de technologie des microsystèmes (MTL) et du Groupe industriel des microsystèmes (MIG) du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Les domaines de recherche du MTL sont très vastes et contribuent à façonner une grande partie de la prochaine génération de technologies de l'industrie 4.0. En tant que membre, nous encourageons la recherche et travaillons avec des étudiants et des conférenciers sur des sujets pertinents pour l'industrie 4.0. Pour HARTING, il s'agit d'un échange important qui nous aide à atteindre nos objectifs Connectivity+.
Université de Shanghaï
Notre programme de coopération avec l'université de Tongji à Shanghai a débuté en 2014. Cette coopération comprend plusieurs bourses pour les meilleurs étudiants chaque année. Un concours d'innovation est organisé tous les deux ans. Les projets des étudiants sont examinés par un jury indépendant. Depuis 2019, le programme de coopération dispose d'un laboratoire HARTING dans lequel sont utilisés des produits de l'industrie du transport.
Celui qui cesse d'être meilleur cesse d'être bon.*
*Oliver Cromwell, 1599 – 1658
Nous considérons nos technologies sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Pour que nos produits restent durables, nous prêtons attention, dès le départ, à la facilité d'utilisation, aux matières premières critiques et à leur contenu recyclé. Nous ne cessons de perfectionner notre processus de fabrication. L'optimisation du transport, de l'emballage et du recyclage contribue également à réduire les dommages causés à l'environnement. Voici quelques exemples concrets de la manière dont nous traitons la protection de l'environnement dans le cadre de nos produits.
![Product life cycle – Click "i" for more info Product life cycle – Click "i" for more info](/sites/default/files/2022-06/Prozessgrafik.gif)
La main droite pour la protection de l'environnement
Nous sommes comme Robin pour Batman, Dr Watson pour Sherlock Holmes ou le bras droit pour la protection de l'environnement. Nos technologies sont présentes sur de nombreux marchés tournés vers l'avenir. Que ce soit dans le domaine de l'énergie éolienne, du transport ferroviaire ou de l'électromobilité, nos produits favorisent le développement durable et la protection de l'environnement et contribuent ainsi à un avenir propre.
Systèmes de stockage d'énergie : De l'énergie quand vous en avez vraiment besoin - avec le Han® S
Notre Han® S été spécialement conçu pour les systèmes de stockage d'énergie durable. Il peut être utilisé pour interconnecter des modules de batterie (BM) afin d'augmenter facilement la capacité totale des ESS, qui sont conçus sur une structure modulaire pour fournir divers services importants. Il s'agit notamment de l'intégration des énergies renouvelables, du déplacement de la demande et de la réduction de la charge de pointe. En réduisant les périodes de pointe, il est possible d'économiser jusqu'à 80 % sur les dépenses d'électricité.
Énergie éolienne : L'énergie éolienne passe à l'Ethernet
Notre système de transmission par fibre optique sert de matrice pour les communications Ethernet dans les éoliennes modernes. Nous fournissons le câblage complet, y compris la transmission par joint rotatif. Avantage : des taux de transmission de données plus élevés permettent de mieux contrôler le système. De plus, notre interface Plug & Play permet de réduire les temps d'arrêt. Les durées d'installation longues peuvent être évitées. L'utilisation du système est optimisée. C'est aussi bon pour l'environnement !
Smart farming : Intelligent, plus intelligent, connecteur haute tension AEF
Notre connecteur haute tension AEF soutient l'agriculture intelligente. Le raccordement standardisé transmet une puissance élevée de 150 kW du tracteur à l'outil. Le mode de fonctionnement électrique permet d'améliorer l'efficacité énergétique par rapport aux solutions mécaniques ou hydrauliques, ce qui se traduit par une réduction de la consommation de diesel pouvant atteindre 20 %.
E-Mobility : Un câble de chargement pour tout
Une infrastructure de recharge bien développée avec un réseau dense de stations de recharge est nécessaire pour que la transition vers la E-Mobility soit réussie. C'est pourquoi, outre les câbles de recharge pour véhicules, nous produisons également des câbles de recharge pour stations de recharge et même des prises de recharge. Nous couvrons toutes les normes courantes et pouvons produire en Europe, en Chine et aux États-Unis.