Une connexion Ethernet fiable améliore la sécurité des voyages en train

Tokyo Monorail Co. Ltd. utilise des composants de HARTING pour le réseau Ethernet embarqué de sa série de train 10000. Les connecteurs fabriqués par le fabricant d'Espelkamp assurent les raccordements inter-voiture par exemple, avec une qualité élevée de transmission, indispensable pour assurer la fiabilité de fonctionnement du train et des services d'information multilingues destinés aux passagers.

L'industrie ferroviaire utilise de plus en plus la technologie Ethernet pour intégrer des systèmes jusqu'alors séparés, provenant de différents périmètres d'application dans des infrastructures de réseau unifiées, afin de faire face à l'augmentation des quantités de données. La tendance s'est même accélérée depuis que la Commission Électrotechnique Internationale a publié la norme ECN - Ethernet Consist Network - en 2014. La série 10000 par exemple de Tokyo Monorail utilise les raccordements Ethernet pour la transmission des signaux de commande et la surveillance des données, en plus de fournir l'information au passager via les contrôleurs LCD. HARTING a adapté les composants réseau Ethernet existants aux exigences spéciales du réseau embarqué Tokyo Monorail.

Train TOKYO MONORAIL série 10000

Les japonais utilisent le système d'échange d'information numérique, Autonomous Decentralized Train Integrated System (ATI). Celui-ci rassemble l'information sur l'infrastructure ferroviaire externe avec les données de mesure et de surveillance embarquées pour la commande du train. ATI nécessite un raccordement réseau sur l'ensemble du train. Dans ce cas, le câble Ethernet HARTING Ha-VIS EtherRail® est utilisé – et qui a été intégré sur une ligne d'accouplement à soufflets.

Pour les applications extérieures et sous le plancher, la série de trains utilise les connecteurs Han® HPR avec un indice de protection IP68 qui convient aux utilisations dans des conditions extrêmes ; ils résistent à la corrosion, au chaud et au froid ainsi qu'au rayonnement UV. Ils présentent également d'excellentes caractéristiques CEM. La transmission Ethernet dans le wagon a été réalisée avec des connecteurs M12 ronds IP65 / 67 et des câbles Ha-VIS EtherRail®. Les connecteurs HARTING rapprochent les véhicules ferroviaires et/ou les wagons, garantissant une qualité élevée de la transmission.

Ainsi, les produits HARTING contribuent à assurer la fiabilité du fonctionnement du train tout en prenant en charge le système d'information du passager. Ces services fonctionnent sur des écrans LCD et - dans le cas de la série 10000 Tokyo Monorail - peuvent être affichés dans quatre langues différentes si besoin.

Vidéos HARTING Han®

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

Catalogues, brochures, prospectus