Une connectivité tournée vers l'avenir : holistique, axée sur les données et durable
Les mégatendances telles que le changement climatique, la démondialisation et la numérisation façonnent les évolutions technologiques. Pour la fabrication industrielle, cela implique une réorganisation complète au cours des prochaines années. Les processus doivent être entièrement automatisés ; les données doivent être largement produites et exploitées pour accroître l'efficacité. Il existe un besoin permanent d'informations liées à la production concernant la température, l'humidité, les vibrations, la consommation d'énergie et bien plus encore. Les futures solutions de connectivité devront donc répondre à des exigences élevées. La priorité accordée par la société à la durabilité implique une utilisation efficace et constante des ressources. Ralf Klein, président-directeur général de HARTING Electronics, explique comment HARTING se positionne stratégiquement pour soutenir ses clients industriels aujourd'hui et à l'avenir.
Ethernet à paire unique pour les solutions futures partagées
HARTING développe en permanence ses solutions SPE tournées vers l'avenir, qui permettent de communiquer du cloud au niveau du terrain. L'importance des flux de données exige des composants très performants, mais qui doivent en même temps être économes en ressources. En association avec plus de 50 partenaires, HARTING s'appuie sur le SPE Industrial Partner Network comme plateforme d'échange, forum de discussion et incubateur de nouvelles idées.
SPE comme norme dans les 10 prochaines années ?
Faire de SPE la norme pour une communication Ethernet sans faille est l'un des principaux objectifs du réseau de partenaires industriels SPE. Qu'il s'agisse de semi-conducteurs, de composants magnétiques, de câbles et de connecteurs ou de normes de transmission, ce n'est que lorsqu'il existera des composants et des protocoles normalisés et uniformes offrant une sécurité d'investissement que le SPE s'imposera comme la nouvelle « couche physique » sur le terrain. L'Ethernet à paire unique pourrait être prêt à être utilisé à grande échelle dans les trois à cinq prochaines années. Selon les experts du secteur, le SPE deviendra la norme dans les dix prochaines années.
Soulever un trésor de données
Une économie durable demande des informations pour concevoir des processus plus efficaces. Et le SPE est prédestiné à fournir ces informations. Un nombre croissant de petits capteurs génèrent une quantité toujours plus importante de données. Qu'il s'agisse de la température, de l'humidité, des vibrations ou de la consommation d'énergie, le traitement et l'analyse de nouvelles données, auparavant non disponibles, fournissent des informations précieuses qui peuvent être utilisées pour améliorer l'efficacité. Jusqu'à présent, ce trésor de données est resté caché et donc inutilisé. Grâce à SPE, ce pool de données peut désormais être raccordé aux niveaux supérieurs de la pyramide de l'automatisation.
Un jumeau numérique pour visualiser le potentiel d'optimisation
La vision du jumeau numérique devient alors plus facile à mettre en œuvre. Les conséquences positives sont que les processus peuvent être cartographiés de manière plus transparente et optimisés plus facilement sur la base des nouvelles données. Qu'il s'agisse de la réduction des temps de production, de la diminution de la consommation d'énergie ou de l'utilisation plus efficace des ressources, les avantages d'un niveau de champ transparent comprennent à la fois les bénéfices économiques pour les utilisateurs et les points positifs écologiques pour la société dans son ensemble.
Le SPE est plus puissant avec moins de cuivre
Le SPE contribue à économiser durablement les matières premières. Non seulement parce qu'il utilise moins de cuivre que les solutions Ethernet multi-core. Avec l'interface SPE, HARTING répond aux demandes des clients industriels qui souhaitent une plus grande efficacité et de meilleures performances, tout en utilisant moins d'énergie.
Un aperçu des avantages du SPE :
- Communications TCP/IP de bout en bout comme alternative aux interfaces propriétaires de bus ou d'alimentation
- Capacités en temps réel via OPC UA sur TSN,
- Sécurité excellente et 100 % de disponibilité
- Taux de transmission allant jusqu'à 1 Gbit/s
- Portée polyvalente de quelques mètres à 1 000 m et taux de transmission de données de 10 Mbit/s
- Espace minimal requis pour les câbles et les distributeurs,
- Facile à installer,
- Alimentation électrique simultanée des dispositifs terminaux et des capteurs grâce au Power over Data Line (PoDL) ou SPE hybride + câblage d'alimentation,
- Pas besoin de piles rechargeables ou jetables,
- Réduit les coûts grâce à une fiabilité opérationnelle améliorée,
- Moins de poids et moins de matières premières pour une durabilité installée.