Han® S : le connecteur à montage frontal unipolaire spécialement conçu pour les systèmes de stockage d'énergie (ESS).
Le marché du stockage d'énergie s'est développé très rapidement ces dernières années. Les débats mondiaux portant sur l'impact écologique ont très certainement donné une impulsion supplémentaire aux développements globaux. L'utilisation durable des énergies renouvelables passe inévitablement par l'utilisation des systèmes de stockage d'énergie, car ces systèmes permettent une utilisation différée et axée sur la demande de l'électricité produite au moyen d'énergies renouvelables. Les connecteurs accélèrent le montage des systèmes de stockage d'énergie comportant des unités de batterie.
Avec le connecteur Han® S, le portefeuille de produits HARTING Han® propose désormais, et ce pour la première fois, un connecteur destiné au montage frontal de modules de stockage d'énergie. Il s'agit du premier choix sur le marché pour optimiser les coûts liés au câblage. La nouvelle série de connecteurs offre aux utilisateurs un niveau de sécurité optimal, car la conception répond à toutes les exigences techniques et aux dernières normes UL 4128 liées aux systèmes de stockage d'énergie stationnaires. Cela signifie que les nouveaux connecteurs Han® S répondent aux normes les plus rigoureuses exigées par le marché.
Le nouveau connecteur unipolaire peut fonctionner avec des courants nominaux jusqu'à 200 A et une tension de 1500 V, il comporte des contacts avec protection au toucher et différents types de raccordement (boulon M8 ou barre omnibus), ainsi qu'un dispositif de contrôle visuel de l'état de verrouillage, ce qui lui permet de garantir la sécurité de l'installation. Le produit résiste par ailleurs aux vibrations et est disponible en deux couleurs différentes, rouge (+) et noir (-). Il intègre également un système de codage mécanique qui rend impossible les erreurs de polarité. Ces caractéristiques font de ce nouveau connecteur une solution optimale pour traiter de grands volumes de modules de batterie, vu que les utilisateurs peuvent compter sur un niveau de sécurité optimal à une vitesse de production élevée.
Avec le nouveau connecteur Han® S, HARTING propose désormais un raccordement pour montage avant de haute qualité dans les systèmes de stockage d'énergie, en plus de la solution de couplage en aveugle éprouvée qui se situe à l'arrière des armoires. Dans un cas comme dans l'autre, il est possible de livrer au client des connecteurs déjà montés sur les câbles, conformément aux spécifications qu'il a établies.