Paiements dématérialisés en toute simplicité
Le commerce est aussi ancien que l'humanité elle-même. Les articles échangés et les types de paiement monétaires ont été et sont encore en mutation constante. Avec la progression de numérisation, les types de paiement changent à nouveau. Alors que les pièces et les billets sont de moins en moins utilisés, les comptes se font de plus en plus en bits et en octets. Les systèmes requis pour les paiements sont de plus en plus compacts et leur taille se réduit progressivement au fur et à mesure que la miniaturisation prend de l'ampleur. Les séries har-flex et har-flexicon de HARTING constituent les meilleures solutions pour les cartes de circuits imprimés dans les équipements de détection lorsque les connecteurs sur cartes de circuits imprimés doivent être robustes et peu encombrants.
Les paiements dématérialisés sont de plus en plus populaires et faciles à utiliser. Faire le plein, du shopping ou acheter simplement un nouveau t-shirt : tous les achats peuvent naturellement être réglés avec une carte en plastique. Il est également possible d'utiliser des porte-clés high-tech ou des smartphones compatibles NFC (Near Field Communication).
L'une des entreprise qui fabrique les lecteurs nécessaires est la société suisse MICROTRONIC AG. Elle développe constamment de nouveaux lecteurs de plus petite taille tout en enrichissant ses systèmes de paiement de nouvelles fonctionnalités. L'actuel système de paiement sans contact est compatible avec une grande variété de technologies RFID, comprenant Mifare Classic, Plus, DESFire, CALYPSO et, bientôt, HID iClass. Autre point marquant : le lecteur pour distributeur automatiques certifié EMVCo permettant des opérations de paiement dématérialisé par cartes VISA ou MasterCard.
La miniaturisation de ces lecteurs confronte leur fabricants constamment à de nouveaux défis. Les équipements sont amenés à être de taille de plus en plus réduite tout en étant plus ergonomiques, sans toutefois faire des concessions en termes de robustesse et de fiabilité. La nouvelle génération de lecteurs MICROTRONIC, par exemple, exige non seulement des câblages compacts fils à fils mais aussi les interfaces carte-à-carte correspondantes internes à l'équipement. Alors que MICROTRONIC AG utilisait auparavant des connecteurs avec un espacement de 2 mm, la société mise entièrement sur les connecteurs HARTING des séries har-flex® pour cartes de circuits imprimés. Avec un espacement de 1,27 mm entre les contacts et une disponibilité permanente de 6 à 100 pôles, le har-flex® encourage le développement d'appareils de conception extrêmement compacte tout en maintenant sa robustesse.
Si des fils individuels doivent être reliés à une carte par une connexion compacte, har-flexicon constitue la solution de HARTING pouvant être installée sur le terrain. La capacité à proposer un câblage fil à fil polyvalent pour les appareils industriels dont les principaux composants sont des circuits imprimés est l'une des exigences clés vis-à-vis des équipements modernes.
Avec un espacement de seulement 1,27 mm entre les contacts, les composants soudés par refusion et les équipements soudés en saillie offrent un avantage en termes de coûts dans les processus de fabrication en raison de leurs processus uniformes et automatique d'assemblage et de soudage.