HARTING est un partenaire de poids pour l'Industrie 4.0 et l'IIoT : Les nouveautés liées à nos produits
Dans un contexte marqué par l'augmentation des volumes de données, les entreprises ont besoin de réseaux de communication industriels fiables et adaptés à leurs besoins spécifiques. La possibilité d'accéder en temps réel à toutes les données pertinentes garantit des processus de production beaucoup plus rapides, plus flexibles et plus efficaces. Dans ce document, découvrez comment HARTING Technology Group cherche à apporter une contribution décisive au développement d'une architecture de communication intégrée, du capteur au cloud.
Les petites infrastructures Ethernet sont essentielles pour les secteurs opérant en réseau
Depuis de nombreuses années, HARTING a défini des jalons en concevant des connecteurs à l'épreuve du futur qui répondent à ces exigences croissantes, notamment en ce qui concerne leur stabilité sous des environnements difficiles. HARTING a transformé la norme RJ45 en RJ Industrial®, créé des interfaces modulaires M12 à codage X et des verrouillages PushPull, elle a par ailleurs fixé la prochaine étape majeure dans l'Ethernet industriel avec l'interface miniaturisée ix Industrial® - qui est 70 % plus petite qu'une interface RJ45, mais beaucoup plus robuste. ix Industrial® constitue l'un des composants les plus importants du portefeuille de solutions HARTING pour son segment Tout pour l'Ethernet. Une infrastructure Ethernet compacte et puissante, c'est la clé de l'industrie opérant en réseau de demain !
Pour plus d'informations, consultez nos séries de webinars Tendances de l'Ethernet industriel pour l'année 2020.
L'interface standard industrielle pour SPE T1 Industrial disponible en stock
Les utilisateurs peuvent désormais investir avec un certain niveau de sécurité : la norme IEC 63171-6, publiée le 23 janvier 2020, pose les bases des futurs réseaux IIoT. Les organismes de normalisation internationaux ISO / CEI et TIA ont déclaré que l'interface IEC 63171-6 constituait la norme pour le SPE dans les applications industrielles. Dans ce contexte, un portefeuille de solutions complet destiné au marché de l'Ethernet à paire unique est en train d'émerger.
L'interface T1 Industrial est la première de sa catégorie. La version IP20 est désormais disponible en stock au format Assemblage sur site (AWG 28-22) et au format Surmoulé (AWG 28-22).
Le réseau de partenaires industriels du SPE s'agrandit et compte désormais 20 membres
L'année dernière, le réseau de partenaires industriels du SPE (e.V) a été fondé. Le Réseau, qui est une association enregistrée, est plus qu'une simple association d'entreprises à intérêts partagés : c'est une communauté de partenaires robuste et juridiquement contraignante. Il apporte du coup la sécurité requise pour l'implémentation de cette nouvelle couche physique. Toutes les entreprises du réseau sont des leaders technologiques à part entière. Ils se spécialisent entre eux dans les différents domaines nécessaires pour renforcer et compléter l'écosystème SPE. La base commune et unificatrice de leur réalisation est la normalisation internationale de l'infrastructure SPE selon les normes IEC 11801-x, IEEE 802.3 et IEC 63171-6. En l'espace de quelques mois seulement, de nombreuses grandes entreprises partenaires de divers domaines de la production industrielle ont exprimé leur soutien à la norme IEC 63171-6 et ont rejoint le réseau de partenaires industriels du SPE (www.single-pair-ethernet.com).
Han® S : une mise en contact sûre des systèmes de stockage d'énergie modulaires
Dans l'embase Han® S, HARTING introduit pour la première fois un connecteur spécial étant destiné aux modules de stockage de batteries. La demande mondiale pour ce type de systèmes de stockage est en pleine croissance. La nouvelle série répond aux exigences techniques des dernières normes liées aux systèmes de stockage d'énergie stationnaires (cela inclut la norme UL 4128) et offre aux utilisateurs un niveau de sécurité optimal pour les unités connectées. La solution de connecteur à pôle unique avec contact à courant élevé de 200 A est codée mécaniquement, un codage de couleur rouge/noir permet une identification facile et un verrouillage intuitif. Han® S permet ainsi une mise en contact rapide et fiable des modules de stockage et permet aussi de réaliser un grand nombre de raccordements.
Han® 1A : un connecteur rectangulaire miniaturisé idéal pour la mise en réseau
Les capteurs, machines, contrôleurs, ordinateurs et centres de données de réseaux Ethernet. HARTING propose désormais des interfaces adaptées à ces applications dans sa série de connecteurs industriels miniaturisés Han® 1A.
Le connecteur Han® 1A dispose de deux nouveaux inserts, ceux-ci assurent une transmission de données rapide et sécurisée. Ce connecteur peut être utilisé pour alimenter des terminaux : une version Cat. 5 Fast Ethernet avec débit jusqu'à 100 Mbit/s pour les communications Profinet ; une version Cat. 6A avec débit de 10 Gbit/s pour une communication Ethernet haut débit est également disponible. Cette dernière est utilisée dans les applications avec systèmes de caméras en direct.