Configurateur Han®
Connecteurs industriels personnalisés
Le nouveau configurateur HARTING Han® donne vie à votre jumeau numérique. Grâce à de nouvelles fonctions de personnalisation, l'utilisateur peut désormais obtenir des solutions d'ajustement parfaites sans compromis.
Le configurateur Han® est un outil en ligne pour la conception des connecteurs industriels. Il permet aux utilisateurs de concevoir rapidement et facilement l'interface optimale pour leur application. Seuls les composants ou spécifications qui répondent aux exigences et sont compatibles avec le reste du connecteur peuvent être sélectionnés. Les utilisateurs en bénéficient car l'outil garantit que la configuration est effectuée correctement dès la première fois. De plus, ils peuvent facilement intégrer le résultat dans leurs propres processus, car la solution trouvée est immédiatement disponible sous forme numérique.
Personnalisation des connecteurs
Grâce à Han-Modular®, HARTING propose déjà un système modulaire complet à partir duquel il est possible de générer des connecteurs individuels adaptés aux exigences d'une application industrielle. Grâce à la nouvelle fonction personnalisée Han Configurator®, nous élargissons à nouveau le champ d'application des produits sur mesure basés sur le portefeuille Han®.
Grâce à l'outil, l'utilisateur peut concevoir individuellement les composants des connecteurs et trouver la solution optimale à son problème. L'outil réduit le temps nécessaire pour créer des exigences spécifiques et raccourcit le chemin de la planche à dessin à la fabrication.
L'utilisateur peut définir le nombre, la taille et la position des sorties de câble. Ils peuvent également appliquer des marquages individuels au laser pour identifier les câbles et l'équipement. Immédiatement après l'achèvement, les données de conception sont disponibles pour téléchargement et l'utilisateur peut commander la solution sur mesure. Les processus d'ingénierie ne seront pas interrompus en petites quantités, car même des lots d'un seul élément sont possibles.
Fabrication automatisée de connecteurs personnalisés
Le configurateur Han® représente un processus continu, allant de la conception et du développement du produit jusqu'à l'environnement de production pour la fabrication des connecteurs. Pour le client, l'assistance à la conception réduit le temps entre la conception et la livraison du composant. HARTING bénéficie des « jumeaux numériques » des interfaces qui gèrent leurs processus de fabrication.
Dès le départ, le client est un partenaire que l'on suit de près. L'outil de configuration aide à répondre aux besoins des clients en leur proposant des solutions et en les aidant à choisir et à adapter les composants. Les combinaisons d'éléments inadéquates restent cachées et les conceptions défectueuses sont supprimées dès le début.
Une fois la conception terminée, l'utilisateur reçoit les données tridimensionnelles, les fiches techniques et les nomenclatures qui composent la solution créée, ce qui lui permet de la transférer dans son propre environnement technique.
Du point de vue client, le configurateur Han® accroît la gamme de solutions disponibles. L'utilisateur peut être sûr de recevoir le meilleur produit possible pour sa tâche.
Aperçu de vos avantages :
- Des solutions idéales sans compromis grâce aux nouvelles fonctions de personnalisation
- Gains de temps grâce au téléchargement des données 3D de l'interface complète, avec la disponibilité immédiate des données après la configuration
- Délai de livraison court grâce à la fabrication entièrement automatisée de la configuration de votre connecteur
- Collaboration efficace grâce à la gestion du tableau de bord myHARTING avec fonctions de sauvegarde et de partage