Conectividade com um futuro: holística, focada em dados e sustentável
Megatendências, tais como mudança climática, desglobalização e digitalização são o que impulsiona os desenvolvimentos tecnológicos. Para a manufatura industrial, isso implica na completa reorganização para os próximos anos. Processos devem ser completamente automatizados, os dados amplamente gerados e aplicados. Existe uma necessidade contínua de informações relacionadas à produção, envolvendo temperatura, umidade, vibração, consumo de energia e muito mais. Isso gera requisitos exigentes para as soluções de conectividade futuras. A sociedade prioriza a sustentabilidade, isso significa que deve haver uma utilização consistentemente eficiente dos recursos. Ralf Klein, Diretor Executivo da HARTING Electronics explica como a HARTING se posiciona estrategicamente para suportar sues clientes industriais agora e para o futuro.
Ethernet de Par Único para soluções futuras compartilhadas
A HARTING desenvolve continuamente soluções Ethernet de Par Único orientadas ao futuro, permitindo a comunicação da nuvem ao nível de campo. Os altos fluxos de dados requerem componentes de alto desempenho, mas ao mesmo tempo estes componentes devem ser eficientes com os recursos. Em associação com mais de 50 parceiros, a HARTING confia na Rede de Parceiros Industriais SPE como uma plataforma de intercâmbio, fórum de discussão e incubadora para novas ideias.
O nosso objetivo comum é obter a segurança no planejamento e no investimento para os clientes industriais, através do benefício de uma infraestrutura de dados de alto desempenho com um protocolo de transmissão uniforme.
Ethernet de Par Único como padrão para os próximos 10 anos?
O estabelecimento da Ethernet de Par Único (SPE) como padrão para comunicação Ethernet contínua é um dos principais objetivos da Rede de Parceiros Industriais SPE. Quer você esteja lidando com semicondutores, componentes magnéticos, cabos e conectores ou padrões de transmissão. Somente com componentes e protocolos padronizados e uniformes, que oferecem segurança ao investimento a Ethernet de Par Único será estabelecida como nova "camada física" a nível de campo. O SPE pode estar pronta para utilização amplamente disseminada dentro dos próximos três a cinco anos. De acordo com es especialistas em indústria, o SPE se tornará o padrão dentro dos próximos 10 anos.
Encontrando um baú do tesouro de dados
Uma economia sustentável precisa de informação, para que os processos sejam criados com mais eficiência. E o SPE está predestinado a fornecer esta informação. Um número cada vez maior de sensores menores gera uma quantidade crescente de dados. Quer seja temperatura, umidade, vibração ou consumo de energia: o processamento e a análise de novos dados, antes indisponíveis fornece informações valiosas que podem ser usadas na melhoria da eficiência. Até agora este baú do tesouro de dados permaneceu oculto, portanto, inutilizado. Utilizando a Ethernet de Par Único, este grupo de dados pode ser conectado aos níveis superiores da pirâmide de automação.
Gêmeo digital para visualização do potencial de otimização
Assim, a visão do gêmeo digital é implementada com maior facilidade. A consequência positiva é que o processo pode ser mapeado com maior transparência e otimizado mais facilmente com base nos novos dados. Quer sejam tempos de produção menores, menos consumo de energia ou uso mais eficiente dos recursos: as vantagens de ter um nível de campo mais transparente incluem os benefícios econômicos para os usuários e os ganhos ecológicos para a sociedade como um todo.
A Ethernet de Par Único tem maior desempenho com menos cobre
O SPE ajuda a economizar matéria-prima de forma sustentável. Não somente por usar menos cobre em comparação às soluções Ethernet de múltiplos fios. Com a interface Ethernet de Par Único, a HARTING atende as demandas dos clientes industriais por maior eficiência e desempenho, ao mesmo tempo usando menos energia.
Um resumo das vantagens da Ethernet de Par Único:
- Comunicações TCP/IP de ponta a ponta como alternativa ao barramento proprietário ou interfaces de potência;
- Funcionalidade em tempo real, através de OPC UA via TSN;
- Excelente segurança e 100% de disponibilidade;
- Velocidade de transmissão de até 1 Gbit/s;
- Alcance versátil, de poucos metros até 1000 m e velocidade de transmissão de dados de 10 Mbit/s;
- Requisito de espaço mínimo para cabos e distribuidores;
- Fácil instalação;
- Alimentação de energia simultânea para dispositivos terminais e sensores, através de Power over Data Line (PoDL) ou Ethernet de Par Único híbrida + cabeamento de potência;
- Não requer baterias recarregáveis ou descartáveis;
- Reduz custos com confiabilidade operacional melhorada;
- Menor peso e menos matéria-prima para instalar sustentabilidade.