Tecnologias de terminação
A terminação Push-In expande o amplo portfólio HARTING
A nova tecnologia de terminação sem ferramentas é capaz de reduzir o tempo de montagem em até 30% e melhora a flexibilidade em campo.
Além da megatendência global de sustentabilidade, a HARTING também está abordando outros desafios enfrentados por seus clientes, como a mudança demográfica e a escassez associada de trabalhadores qualificados. Portanto, nossas soluções são sempre caracterizadas por uma montagem plug & play eficiente, que elimina erros ao garantir a segurança com a ajuda da codificação. A HARTING oferece a maior variedade de tecnologias de terminação do mercado. Com a tecnologia Push-In, agora estamos ampliando esse portfólio.
Tempo de instalação até 30% menor para instalação em campo
A tecnologia de conexão Push-In é um desenvolvimento adicional da conexão de prensa-cabo e expande o portfólio de conectores industriais Han® com um método de conexão de campo adicional. O foco está na montagem rápida e descomplicada do conector com qualidade e robustez consistentes. Uma ampla seleção de insertos do portfólio Han® está disponível, oferecendo inúmeras soluções para diferentes requisitos do cliente.
A tecnologia de conexão Push-In também permite a montagem de diversas variações de condutores. A seleção varia de condutores flexíveis a condutores com terminais metálicos (isolados/não isolados) e condutores sólidos. A variedade de seleção de condutores é a mais ampla possível para permitir o uso dessa tecnologia de terminação flexível em muitos segmentos de mercado diferentes.
Manuseio fácil devido à terminação sem ferramentas
A expansão do portfólio Han® para incluir a tecnologia de terminação Push-In é o complemento perfeito para práticas de trabalho rápidas e flexíveis no campo.
Graças à montagem sem ferramentas, nenhuma etapa adicional é necessária na preparação da montagem, o que economiza tempo, recursos e custos.
Também permite o fácil manuseio de componentes em espaços de instalação limitados, como trabalhos de manutenção em turbinas eólicas. A tecnologia Push-In é ideal para áreas onde é necessário um alto grau de flexibilidade, como na troca de ferramentas em máquinas. Isso pode ser feito de forma simples, rápida e sem a necessidade de ferramentas.
Os seus benefícios em resumo:
- Tempo de montagem até 30% menor pela inserção direta do condutor na câmara de contato
- Manuseio fácil devido à terminação sem ferramentas
- Economia de custos em comparação com tecnologias de terminação alternativas
- Flexibilidade máxima - adequado para terminais metálicos, fios flexíveis e condutores rígidos
- Compatível com produtos idênticos com outras tecnologias de terminação