Products & Solutions
Han-Smart®: Inteligência no conector
Os conectores com funcionalidade adicional podem ser usados em muitas aplicações diferentes, tais como identificação de máquinas, medição de energia e proteção contra surtos.
Inteligência no conector – esta é a estratégia Han Smart®. A HARTING combina muitos anos de experiência em conectividade com tecnologia avançada para ampliar o portfolio dos já comprovados conectores HARTING. Os produtos que serão usados para aplicações industriais inteligentes devem atender aos requisitos de dinâmica e versatilidade. A produção pode ficar mais eficaz em custos ao fortalecer a comunicação e o funcionamento em rede.
Serviços inteligentes permitem que o cliente minimize tempos de parada da instalação. Os conectores com funcionalidades adicionais não apenas recebem dados, mas também os processam e transmitem a outros sistemas. Eles podem ser usados em muitas aplicações diferentes, tais como identificação de máquinas, medição de energia e proteção contra surtos.
Proteção para componentes eletrônicos sensíveis
A lucratividade de uma empresa depende da sua capacidade de minimizar os tempos de parada das suas instalações e máquinas. Interrupções não planejadas, como as causadas por negligência, incêndio ou sobretensão representam custos significativos. Os custos associados com tempos de parada podem aumentar rapidamente, eles dependem das aplicações, da indústria em questão e do tamanho da empresa. De acordo com um estudo no setor de alimentos e bebidas, as interrupções não planejadas resultam em custos médios de US$ 5.500 a US$ 11.500 por hora (Fonte: http://www.videojet.de). Quando uma máquina quebra no setor automotivo, os custos de interrupção relacionados podem ser de até US$ 22.000 por minuto (Fonte: http://www.it-production.com).
Proteção contra surtos integrada no conector
Proteção contra surtos em componentes eletrônicos frequentemente requer soluções externas em separado, as quais exigem mais espaço e trabalho de instalação. O novo módulo de proteção contra surtos Han® Surge Protection da série Han-Modular® inclui a proteção contra sobretensão no conector, tornando muito mais fácil o processo de integração ao sistema. A instalação é rápida e fácil. Normalmente o módulo já está incluso na configuração básica dos conectores em uso.
Suas vantagens em resumo:
- Proteção contra surtos sem depender de soluções externas e separadas
- Não é requerido trabalho de instalação adicional
Identificação de componentes da instalação
Os equipamentos de produção projetados de forma modular estão se tornando essenciais devido ao aumento de flexibilidade da produção industrial. A adição de tais equipamentos às instalações existentes deve ser um processo intuitivo plug-an-play. Nas fábricas inteligentes são requeridos mais ciclos de conexão, pois máquinas, módulos e ferramentas são substituídos com maior frequência. Conexões com falhas podem resultar em perdas consideráveis de tempo e faturamento.
Integrado nas máquinas que usam drives plugáveis, dispositivos auxiliares e/ou outros componentes, o módulo ID ajuda a determinar se todos os componentes estão conectados na posição correta. Fontes de falhas são detectadas rapidamente, de modo que uma configuração errada pode ser evitada desde o início.
Em combinação com HARTING IIC MICA® surgem oportunidades adicionais: informações sobre os componentes da instalação (por ex., ano de fabricação, status de revisão e outros parâmetros de componentes) podem ser salvos no módulo ID e fornecidos para a manutenção preditiva de uma aplicação.
Suas vantagens em resumo:
- Funcionalidade de identificação combinada com opções de armazenamento para dispositivos periféricos
- Economia de tempo e redução de custos de serviço
Rede Ethernet através do conector
Os processos de manufatura estão se tornando cada vez mais modularizados e flexíveis. Conexões capazes e duráveis que fornecem dados, sinais e potência às máquinas são essenciais a estes processos. O Han-Modular® está estabelecido como o padrão do mercado para conectores modulares. Abrem-se possibilidades inteiramente novas com a sua integração de componentes eletrônicos.
Mais dispositivos Ethernet
Nas instalações futuristas no estado da arte, aumenta continuamente o número de dispositivos que requerem fornecimento de ethernet. Por exemplo, o processamento de imagens industriais se tornou uma tecnologia básica nos modernos processos de manufatura. Para que esta tecnologia seja continuamente integrada aos sistemas de manufatura industrial deve haver um fornecimento inteligente e confiável de energia e dados disponível.
As interfaces têm um papel fundamental nisso. Em todos os níveis do processo de manufatura, os componentes das máquinas são conectados usando conectores plugáveis. A funcionalidade do Switch também encontra aplicação dentro destes conectores. Isso permite a instalação de nós da rede mais próximos ao campo e no local. Os esforços de instalação subsequente na adição de novos dispositivos Ethernet são reduzidos significativamente.
Suas vantagens em resumo:
- Facilidade na adição de novos dispositivos Ethernet
- Maior liberdade na criação de topologias