Seminário na web ao vivo
AUMENTE SUA INFRAESTRUTURA: CONECTIVIDADE DE ETHERNET PARA COMUNICAÇÃO PERFEITA DO SENSOR À NUVEM
SEMINÁRIO NA WEB AO VIVO, EM 5 DE MAIO DE 2021
Você também pode se registrar para o seminário na web caso não tenha tempo para assistir ao vivo. Você receberá um e-mail após o seminário na web com um link para a gravação do vídeo.
A Ethernet é a tecnologia de comunicação comprovada na indústria. Ela assegura uma comunicação perfeita do sensor à nuvem na pirâmide de automação do futuro. Mas qual solução de conectividade combina com os requisitos da sua infraestrutura?
Além do comprovado RJ45 há diversas soluções novas, como SPE ou ix industrial, as quais são perfeitas para a Indústria 4.0 e para o caminho à IIoT. No seminário na web apresentamos a situação atual da conectividade ethernet.
ABORDAREMOS O SEGUINTE:
- Inovações e novos ecossistemas para o caminho à IIoT
- Uma visão geral das opções para conectividade ethernet
- Exemplos de aplicação: como escolher a solução certa para a sua aplicação
Detalhes do seminário na web
- Idioma: inglês
- Data: 5 de maio de 2021
- Início:
9h Londres
10h Berlim, Madri, Paris, Roma
11h Moscou
13h30 Mumbai
16h Pequim, Hong Kong, Singapura
17h Tóquio, Seoul
18h Sydney
20h Wellington - Duração:
45 minutos
+ 15 minutos para Perguntas&Respostas - Após o seminário na web haverá uma gravação à disposição
Cadastre-se em diferentes fusos horários:
ESPECIALISTA
Joachim Finke
Chefe da Rede de Gerenciamento de Produtos Conectores de Interfaces
HARTING Electronics GmbH
"A ethernet é o padrão mais importante e disseminado para comunicação industrial. Desenvolvemos infraestruturas novas e confiáveis para os nossos clientes há muitos anos. Quer sejam oito, quatro ou apenas dois fios: fornecemos a infraestrutura certa para entrada na IIoT".
SÉRIE DE SEMINÁRIOS NA WEB PARA PIONEIROS INDUSTRIAIS
Mais seminários na web? Em nossa série de TENDÊNCIAS DE ETHERNET INDUSTRIAL apresentamos as tendências, desenvolvimentos e soluções da área da ethernet industrial. Inspire-se e descubra oportunidades para a sua empresa.
Sobre a HARTING
O Grupo de Tecnologia HARTING é um dos principais fornecedores de tecnologia de conexão industrial para as três linhas vitais de Dados, Sinais e Energia do mundo e possui 14 instalações de produção e 44 empresas comerciais. Além disso, a empresa produz sistemas de registros de saída (checkout) para o varejo, atuadores eletromagnéticos para o uso das linhas automotiva e industrial, equipamento de carregamento para veículos elétricos, bem como hardware e software para clientes e aplicações em tecnologia da automação, engenharias mecânica, de produção, robótica e de transportes. No exercício social de 2019/20, cerca de 5.500 funcionários geraram receita de 759 milhões de euros.