HARTING para Transporte
O manuseio simples poupa tempo e dinheiro
Sob condições de espaço confinado, os processos de instalação simples são cruciais. As soluções HARTING favorecem e simplificam o trabalho diário dos técnicos de montagem, devido ao seu fácil manuseio.
O espaço é escasso nos veículos ferroviários.
Os conectores HARTING plug & play, para a transmissão de dados, energia e sinais, ocupam apenas um pequeno espaço. Ao mesmo tempo, esses conectores devem estar envolvidos em bases robustas e, assim como os cabos, blindados contra as interferências eletromagnéticas (EMC).
As soluções HARTING favorecem e simplificam o trabalho diário dos técnicos de montagem, devido ao seu fácil manuseio.
Manuseio simples para cabos jumper
Com o Han® 24 HPR EasyCon short, a HARTING oferece um conector de cabo jumper com mais espaço para fiação. A carcaça é dividida em duas partes, garantindo um processo de montagem descomplicado, bem como uma inspeção simples das conexões de cabo e tela no "sistema aberto".
O cliente se beneficia de mais espaço de fiação do que com a carcaça padrão Han® HPR, fazendo do conector uma solução perfeita para o acoplamento curto do vagão. Isso possibilita o uso de monobloco ou de insertos de contatos Han-Modular® nas carcaças/bases. Conexão de blindagem e alívio de tensão mecânica são possíveis dentro da carcaça/base.
Mais espaço de fiação para interfaces Han® HPR
Com o uso do adaptador para as carcaças e bases alargadas Han® 16 e 24 HPR, pode-se aumentar o espaço de fiação dessas interfaces e aumentar a acessibilidade dos componentes. O número de possíveis aplicações aumenta.
A solução também é compatível com bases de embutir padrão Han® HPR e pode ser usada com um monobloco ou insertos de contato Han-Modular®.