Han® PushPull Power L facilita la conexión con formatos robustos de metal
Los conectores PushPull se utilizan con cableado PROFINET como un sistema de instalación integrado para transferencia de datos y potencia a instalaciones de producción en el sector automovilístico. Para simplificar el proceso de cableado para perfiles de conductor más grandes, HARTING ofrece ahora conectores Han® PushPull Power L en un robusto formato de metal con más espacio para la instalación.
El mayor espacio de instalación simplifica considerablemente el montaje en campo de cables con perfiles de conductor más grandes; en gran medida debido a la intuitiva conexión de cepo a presión.
Los suministros de panel de metal adecuados, también con conexión de cepo a presión, además de las bases de montaje y los adaptadores de placa de circuitos, están disponibles para integración de interfaces con protección frente a la introducción de polvo y salpicaduras para suministro de potencia de 24 V a componentes de automatización.
Todos los componentes cumplen los requisitos de las directrices de cableado PROFINET, garantizando compatibilidad sin restricciones del conector con todos los dispositivos y componentes de automatización. Los diámetros de cable óptimos para el cableado abarcan entre 9 y 13 mm. Aislantes de sellado disponibles como accesorios opcionales para cables especialmente pequeños con un diámetro de 4-6,5 mm. El sistema de conector cumple las clases de protección IP65 e IP67, y todos los componentes presentan el mismo diagrama de polarización visible, lo que permite encontrar la posición de conexión correcta de forma rápida e intuitiva durante el proceso de conexión.