Products & Solutions
PCB-connectoren met lintkabel
IDC-connectoren voor lintkabel
IDC (Insulation Displacement Connectors) -connectoren zijn de ideale oplossing voor apparaatfabrikanten als twee of meerdere PCB's over langere afstanden moeten worden verbonden. Daar waar standaard plaatsingen van insteek- of moeder-/dochterkaarten niet meer voldoende zijn, levert de IDC een betrouwbare connectiviteit via lintkabels.
HARTING beschikt over een groot assortiment van IDC-systemen voor lintkabels, die ontwikkeld zijn voor kabel-naar-printplaattoepassingen verspreid over diverse sectoren. HARTING past iedere IDC-connector aan uw eisen aan, samen met het geschikte kabeltype om uw installatie en opslag te vereenvoudigen. De PCB-connectoren zijn beschikbaar in diverse afsluittechnieken: met soldeerafsluiting (voor handmatig, golf- of vloeisolderen) en persverbindingstechnologie. De verschillende typen hebben tussen 6 en 64 contacten. De kabelconnectoren zijn zowel geschikt voor gebruik in het apparaat of voor het tot stand brengen van verbindingen tussen apparaten. IDC-connectoren leveren dus een veelzijdige oplossing die voor iedere toepassing is geschikt.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Gebruik een lintkabel om de PCB in de toepassing te verbinden
- Transmissie van data en signalen
- Gasdicht contact en gasdichte verbinding naar de elektrische geleider met een IDC (Insulation Displacement Connection)
- Automatische verbinding, gemakkelijk te monteren
- Verbindt diverse conductors tegelijkertijd, in slechts één stap of in slechts één persverbindingsproces
- THT-, THR- en persverbindingstechnologie = variabele PCB-afsluittechnologie
1. Uitgebreid assortiment
Er zijn zowel rechte als haakse contacten (90°) verkrijgbaar. Er worden stabiele vergrendelingshendels gebruikt voor het tot stand brengen van veilige verbindingen met mannelijke of vrouwelijke connectorstrips. De vrouwelijke connectoren zijn optioneel verkrijgbaar met trekontlasting.
2. Connectoren met laag profiel
De lage hoogte van 9,4 mm biedt u de mogelijkheid om ruimte te besparen. Ze garanderen ook veilige verbindingen – zelfs in besloten ruimtes.
3. Through hole reflow solderen
Connectoren die geschikt zijn voor Through hole reflow solderen, worden gemaakt van temperatuurbestendig kunststof (PCT).
4. Automatische montage
Door hun taperolverpakking kunnen de IDC-connectoren worden geïntegreerd in automatische "Pick & Place"-assemblageprocessen en worden verwerkt met andere SMD-componenten. Dit vereenvoudigt het PCB-assemblageproces en verlaagt de verwerkingskosten.
5. Directe verbinding naar de PCB
Deze kosteneffectieve oplossing zonder insteekcomplexiteit is mogelijk gemaakt door de lintkabel rechtstreeks met de printplaat te verbinden. HARTING biedt voor deze toepassing PCB-connectoren met twee of vier rijen.