Products & Solutions
HARTING ix Industrial®-systeembekabeling voor datatransmissie
Ons antwoord op de uitdagingen die Industry 4.0 en IoT veroorzaken.
Het gestandaardiseerde contact profiel van de HARTING ix Industrial® (volgens IEC 61076-3-124) geeft gebruikers planningszekerheid. Dit is beschikbaar in twee polarisaties: type A voor ethernetdatatransmissies en type B voor signaaltransmissies en seriële BUS-systemen. Afhankelijk van het type kabel dat wordt gebruikt, kunnen type A-systeemkabels in vrijwel alle gebieden van automatiseringstechnologie, machinebouw, windenergie en verkeerstechniek worden toegepast. Vanwege hun robuuste design zijn deze schok- en trillingsbestendigheid volgens spoorwegspecificatie EN 50155.
HARTING ix Industrial®-systeemkabel voor datatransmissies – type A
De A-coded HARTING ix Industrial®-systeemkabels zijn ontworpen voor toekomstige vereisten, met transmissiesnelheden tot en met 10 Gbit/sec voor het ethernet. Gezien hun hoge stroombelastbaarheid maken deze systeemkabels conventionele PoE- en PoE+ -toepassingen volgens IEEE 802.3af en IEEE 802.3at mogelijk.
Een overzicht van de voordelen:
- Gestandaardiseerd volgens IEC 61076-3-124
- Verzendt tot en met 10 Gbit/sec bij 500 MHz volgens ISO/IEC 11 801
- 8 polen
- IP20-bescherming
- 360° volledig afgeschermd
- Ontworpen voor max. 5000 aansluitcycli
- Veilige en robuuste kabelverbinding
- Uitstekende schok- en trillingsbestendigheid volgens spoorwegspecificatie EN 50155
- Ideale vervanging voor RJ45-interfaces