Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet (SPE) is een technologie die ethernet-communicatie mogelijk maakt via enkele paren van symmetrische koperdraden. Dit vindt plaats bij een snelheid van 10 Mbit/sec tot 1 Gbit/sec. Tegelijkertijd kan het vermogen voor de voeding van eindapparaten door hetzelfde paar draden worden overgebracht. Deze technologie wordt Power over Data Line (PoDL) genoemd. De SPE-standaard maakt een probleemloze transmissie via kabels tot 1000 m mogelijk, wat een belangrijk criterium is voor het gebruik in de procesautomatisering.
SPE biedt drie essentiële voordelen:
- Het bespaart ruimte en gewicht, vereenvoudigt de bekabeling en reduceert de installatietijd.
- In combinatie met PoDL elimineert het de noodzaak voor een afzonderlijke voedingskabel en voeding, en reduceert zo het risico van storingen.
- Door deze voordelen met de verhoogde transmissie (tot 1000 m) te combineren, biedt Single Pair Ethernet een optimale verbinding voor eindapparaten die data en voeding nodig hebben.
Door het gebruik van standaard-ethernet is de technologie geschikt voor alle Industry 4.0-toepassingen waar eindapparaten individueel met een productienetwerk van het bedrijf moeten worden verbonden.