Ga sneller online | Maximaliseer IT-ruimte | Wees energie-efficiënt
Uw missie: het datacentrum online zetten
- Voedingsverbindingen voor serverrekken
- Plug-and-Play verlichtingssystemen
- Compacte netwerkverbindingen
- Verbonden gebouwenbeheersystemen
- Scalability of energy from the grid
Universele ingangsvoedingsconnectoren verkorten de marktintroductietijd en besparen geld
Om datacentra sneller online te krijgen, pionierde HARTING met verbonden rPDU's en werd verzocht om de specificatie te schrijven voor connectoren voor ingangsvoedingspanelen voor het Open Compute Project (OCP).
Hier volgt de reden waarom:
- Het afdanken van bekabelde PDU's verkort de marktintroductietijd.
- Door de voedingskabel aan te sluiten in het voedingspaneel vervalt de vereiste voor een gPDU. Hierdoor vervalt een mogelijk storingspunt en wordt de installatie-efficiëntie vergroot.
- Dit universele design kan overal ter wereld worden gebruikt, waardoor de efficiëntie van de leveringsketen wordt vergroot.
- Ingangsconnectoren kunnen opnieuw worden gebruikt, wanneer rekken worden geüpgraded, zodat snellere vervangingen mogelijk zijn tegen lagere kosten en met een positieve milieu-impact.
Connectoren voor voedingssystemen voor rekken
Voedingsconnector voor ORV3-reksystemen
- Gestandaardiseerd volgens specificatie v3 van het Open Compute Project Open rek.
- Verkort de marktintroductietijd snel.
- HARTING werd verzocht om de specificatie voor de ORV3-voedingsconnector te schrijven, nadat onze connector werd gebruikt in het Olympus-project van Microsoft.
Universele rPDU-interface
- Verlengde bedrijfstijd met deze gemakkelijk te installeren universele PDU-connector die wereldwijd in datacentra kan worden geïnstalleerd.
- Verslaat IEC 60309 in energie-efficiëntie met contacten van een betere kwaliteit, die duizenden euro's in energiekosten kunnen besparen.
- Deze connector is gebruikt door vooraanstaande PDU-fabrikanten, zoals Schneider Electric, om te voldoen aan de eisen van datacentra voor een snellere installatie.
- Vereenvoudigde leveringsketen met een land-agnostische connector.
Wat onze klanten zeggen
Het doel van Schneider is om iedereen slagkracht te bieden om uit onze energie en resources het beste te halen, waarbij de vooruitgang en duurzaamheid voor iedereen wordt overbrugd. Bij Schneider noemen we dit Life Is On. Het is onze missie om uw digitale partner te zijn voor duurzaamheid en efficiëntie.
Verlichtingssystemen worden binnen seconden geïnstalleerd en verminderen de afhankelijkheid van opgeleid personeel
Datacentra verkorten hun marktintroductietijd door hun volledige systeem te verbinden vanaf het rek tot en met de gebouwenbeheersystemen. Verlichting is iets waarbij ze een voordeel hebben gevonden door bekabelde systemen te vervangen door verbonden systemen.
Hier volgt de reden waarom:
- Door verlichtingssystemen te verbinden, wordt de afhankelijkheid van opgeleid personeel minder.
- Lampen kunnen binnen seconden worden bedraad in plaats van in uren met bekabelde systemen.
Connector voor verlichtingssystemen
Han® 1A: kleine, modulaire, lichtgewicht connector voor slimme verlichting
- Lichtgewicht, kunststof connector wordt gebruikt voor het toepassen van plug-and-play verlichtingssystemen.
- Modulair design = aangepaste connector met gebruik van pasklare componenten.
- Vergroot de installatiesnelheid.
- Opties voor vermogen, signalen en data.
Door kleinere netwerkapparatuur blijft er meer ruimte over voor informatica-apparatuur
RJ45 is groter dan dat deze hoeft te zijn! Datacentra kiezen voor netwerkcomponenten met een hogere dichtheid om ruimte te maken voor meer informatica-apparatuur met connectoren met een efficiënte maat.
Hier volgt de reden waarom:
- Gestandaardiseerde alternatieven voor RJ45 maken dataverbindingen met een efficiëntere maat mogelijk in dezelfde hoeveelheid ruimte.
- Door de data-uitvoer te vergroten, kan het datacentrum de winstgevendheid verhogen.
Connector voor plug-and-play verlichtingssystemen
Het verbinden van gebouwenbeheersystemen maximaliseert de efficiëntie en versnelt de installatie
Datacentra die de efficiëntie willen maximaliseren , eisen dat alle aspecten van het datacentrum, inclusief gebouwenbeheersystemen (GBS), plug-and-play zijn.
Hier volgt de reden waarom:
- Het verbinden van GBS versnelt de installatie exponentieel.
- Componenten kunnen snel worden vervangen, waardoor de uitvaltijd wordt geëlimineerd en verlies van opbrengsten wordt voorkomen.
- Vermindert de afhankelijkheid van opgeleid personeel.
Connector voor GBS
Han-beschermde I/O-koppelaar met zekering
- Modulaire zekeringbescherming is vanaf de buitenkant van het paneel toegankelijk, waardoor probleemoplossing wordt vereenvoudigd en uitvaltijd wordt verminderd.
- Snelle installatie in het veld voor een grotere snelheid van de marktintroductie.
- Maakt plug-and-play PLC-kasten mogelijk waardoor werkzaamheden voor kastbedrading niet meer nodig zijn.
**Dit product is momenteel in ontwikkeling en is later in 2023 beschikbaar. Engineeringmonsters zijn beschikbaar**
Simple and secure scalability of energy from the grid
The consistent implementation of the All Electric Society (AES) requires high current and voltage levels in the smallest of spaces. A corresponding grid infrastructure must be designed in such a way that the energy can be optimally connected, regulated and controlled.
An efficient and reliable infrastructure requires that the energy is optimally distributed. HARTING solutions can help to simplify and secure scalability from the grid.