Products & Solutions
Dr. Metrix
HARTING's heldin, Dr. Metrix, vertegenwoordigt metrische, ronde connectoren die beschikken over de tijdbesparende PushPull-interlock
Met het PushPull-interlock-mechanisme is Dr. Metrix de nieuwe heldin van HARTING voor de wereld van ronde connectoren. Een veelzijdige PushPull-oplossing voor het volledige spectrum van fabrieksautomatisering. Een volledig geïntegreerde oplossing die de typische problemen elimineert waar automatiseringsgebruikers tegenaan lopen – zoals lange assemblagetijden, beperkte ruimte en onveilige verbindingen. Haar missie is het verzekeren van snelle en veilige verbindingen in ruwe industriële omgevingen. Met M12 PushPull-connectoren voor rechtop staande en verzonken contacten voldoet ze aan de speciale vereisten van apparatuurfabrikanten. klik&klaar!
Fabrikanten van industriële connectoren zetten grote stappen in de richting van gereedschapsloze PushPull-vergrendeling. Bij ronde connector toepassingen is dit type vergrendeling reeds bekend uit het gebruik van M12 in het spoorwegsegment. Met zijn populaire M12 PushPull-oplossing is HARTING reeds lange tijd bekend op de markt. Deze heeft dan ook de standaard bepaald voor de transportsector.
HARTING stuurt nu Dr. Metrix naar het veld om de problemen van automatisering het hoofd te bieden, inclusief langdurige assemblagetijden, onveilige vergrendelingen en vergeten montagegereedschappen. Deze vertegenwoordigt een M12 PushPull-oplossing voor de gehele markt, die zowel verticale apparaatcontactdozen als verzonken contactdozen kan verbinden.
En, aangezien de donkere kanten van het veldniveau beter kunnen worden overwonnen in een team samen met een sterke afscherming, gaat Dr. Metrix niet alleen op pad. HARTING en andere vertegenwoordigers van de industrie boeken als partners samen vooruitgang met een algemene standaard. Deze standaard is de afscherming voor onze heldin en een garantie voor onze gebruikers. Niet een eigen oplossing, maar een marktoverkoepelende standaard waarborgt de investeringszekerheid en de marktoverkoepelende compatibiliteit. De ontwikkeling van een M12 PushPull voor verzonken apparaatcontactdozen vereist een compleet nieuwe constructieve benadering.
Profiel:
Naam: Dr. Metrix
Missie: industriële toepassingen verbinden
Superkrachten: in staat om PushPull om te vormen tot een standaard ronde connectorinterface – en dus voor snelle en beveiligde verbindingen voor het IIoT.
Uiterlijk: stevig en aantrekkelijk, armen met in-/uitwendige PushPull-interfaces en variabele armlengte voor het verbinden van elk apparaat.
Configuratie: mobiele Hyper-3D-printer voor het implementeren van PushPull voor interfaces, tijdens de reis door de wereld van het IIoT.
Verplaatsing: in staat tot dematerialiseren en zich als een dataflits door het internet te verplaatsen.
Kleur: elegant groen met HARTING-geel.
Overige: goede vrienden van Captain ix en Twister, en helpt beide bij het implementeren van PushPull voor ix en T1. Miss M8thy bewondert de succesvolle Dr. Metrix en streeft er ook naar om M8 als PushPull te implementeren.
Kenmerken, zoals aantal en vormfactor, zijn hier belangrijker dan de absolute robuustheid voor iedere denkbare toepassing op het spoor. Dit vereist een andere aanpak: zo goed en robuust zijn als nodig is en tegelijktijd zo betaalbaar als mogelijk is. Achterwaartse compatibiliteit was ook een duidelijke noodzaak voor gebruikers en natuurlijk voldoet de M12 PushPull eveneens aan deze vereiste voor verzonken interfaces. Het resultaat is een IEC 61076-2-010-oplossing die fabrieksautomatiseringsgebruikers een uitgebreid systeem van M12-connectoren biedt met de eenvoudige en tijdbesparende PushPull-interlock.