Products & Solutions
har-port service-interfaces voor ethernet en USB
Een waar allround talent
Met har-port biedt HARTING de gebruiker alle service-interfaces voor ethernet-, USB-, video- en audiosignalen.
Controllers en industriële pc's zijn op een eenvoudige en visueel aantrekkelijke manier toegankelijk gemaakt vanaf de buitenkant, waardoor de service-interface is voorbestemd voor het gebruik bij de constructie van besturingskasten, in bedieningsterminals, in treinen of medische hulpmiddelen. De toepassingsmogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt.
Echter dankzij het compacte en elegante ontwerp is de har-port ook een ideale communicatie-interface voor vergadertafels of hoogwaardige werkstations. Voor de montage is slechts een centrale bevestigingsmoer in een gestandaardiseerde ronde 22,5 mm-paneeluitsnede nodig, die ook voor alle industriële besturingsswitches wordt gebruikt. Er zijn kleuropties verkrijgbaar in zilver, zwart, wit en roestvrij staal. Het productassortiment van de har-port bevat service-interfaces voor 1/10 Gigabit Ethernet, USB 2.0 en 3.0, en video- en audiosignalen.
Voor het ethernet, versies met RJ45-koppeling of kant-en-klare patchsnoeren zijn lengtes van 0,15 m tot 10 m verkrijgbaar.
In de versie met RJ45-aansluiting kan de gebruiker het ethernet tot Cat.1/10 Gigabit voeden. In het geval van een toepassing is slechts een standaard boorgat van 22,5 mm nodig. De service-interface kan eenvoudig met een borgmoer op de achterkant stevig worden vastgeschroefd.
Het productassortiment van de har-port bestaat uit service-interfaces voor 1/10 Gigabit Ethernet, evenals USB 2.0 en 3.0 type A. Praktijkgerichte accessoires, zoals beschermkappen en afdichtkappen, beschermen de interface tegen onbevoegd gebruik en labelhouders die op een later tijdstip kunnen worden aangebracht, completeren het nieuwe productassortiment van HARTING.
Nuttige accessoires
Beschermkappen
Metalen beveiligingskap
Labelveld
Blindkap
Gereedschap voor het monteren van moeren
Klanten vragen vaak naar het aanhaalmoment voor de centrale moer van de har-port. Dit aanhaalmoment wordt aangegeven met 1,2 Nm tot 1,5 Nm. Met dit gereedschap kan de klant de moer gemakkelijk met de hand vastdraaien. Als het aanbevolen aanhaalmoment is bereikt, voelt de operator dit en ontvangt een geluidsfeedback.
De belangrijkste voordelen van het productassortiment van de har-port zijn:
- Zeer gemakkelijke bevestiging met een ronde paneeluitsnede en slechts één centrale bevestigingsmoer M22
- De paneeluitsnede en het ontwerp passen bij alle typische industriële besturings- en noodstopschakelaars, en indicatielampjes (volgens IEC 60945-5) van SIEMENS, EATON, Schneider en andere bedrijven
- Zeer aantrekkelijk en praktisch ontwerp
- Groot assortiment accessoires, zoals de beschermkap, het labelsysteem en de blindkap