Le prochain niveau de connecteurs industriels modulaires

Modules Domino Han-Modular®

Ouvrent de nouvelles possibilités d'optimisation, notamment des économies d'espace et de poids pouvant atteindre 50 %, ce qui réduit l'empreinte CO2.

HARTING accompagne et soutient la transformation industrielle depuis plus de 70 ans. Dans les années 1940 et 1950, les premiers produits à succès, des biens de consommation électriques à usage quotidien, ont posé une importante pierre de fondement pour le nouveau départ. La transformation industrielle actuelle repose sur des technologies de base telles que les interfaces pour la transmission de l'énergie, des données et des signaux. HARTING lance donc les modules Domino Han-Modular® qui vont faire passer le monde des connecteurs industriels modulaires à la vitesse supérieure. Ils ouvrent de nouvelles possibilités d'optimisation, notamment des gains d'espace et de poids pouvant atteindre 50 %, ce qui réduit l'empreinte CO2.
 

New Product  Han-Modular® Domino with RJ45 interface

Soutenir la transformation industrielle d'aujourd'hui

Aujourd'hui, le monde est à nouveau confronté aux défis d'une transformation majeure. Il convient de se préparer à l'avenir afin de relever les défis dans les domaines de l'énergie et de la numérisation, car cette transformation nécessite des technologies porteuses.

Les connecteurs représentent une telle technologie en permettant la transmission sûre et sans erreur de l'énergie, des données et des signaux. La technologie des connecteurs doit également suivre les mégatendances mondiales et offrir aux clients une valeur ajoutée supplémentaire, telle que la durabilité.

Connecteur Han-Modular® équipé de 8 cubes Dominos au lieu de 4 modules standard

C'est ainsi que HARTING présente les modules Domino Han-Modular® comme la prochaine étape de développement du connecteur modulaire. La nouvelle série répond principalement aux exigences de l'industrie en matière d'économie d'espace d'assemblage et de poids. Les utilisateurs de modules Domino Han-Modular® peuvent économiser jusqu'à 50 % d'espace d'assemblage en intégrant différents types de transmission en un seul module, par exemple.

COÛTS D'ÉNERGIE RÉDUITS ET ASSEMBLAGE FACILE

Le module Domino contribue à la réduction des coûts ainsi qu'à la conservation des ressources. C'est vrai pour la production, car il faut moins d'énergie et de matériaux pour fabriquer des composants plus petits. Mais cela s'applique également à la logistique, qui bénéficie des gains d'espace et de poids, ainsi que d'une plus grande flexibilité. La modularité est accrue par l'utilisation de composants plus petits qui peuvent être disposés les uns à côté des autres dans des cadres articulés. Les modules individuels peuvent être réutilisés (dans le sens de l'idée de plateforme) ; la durabilité est améliorée.

Module Domino personnalisé : les contacts de puissance sont combinés avec le pneumatique pour économiser de l'espace.

Les installateurs bénéficient également de temps d'assemblage plus courts. La taille réduite des connecteurs permet d'équiper plus efficacement les zones d'assemblage difficiles d'accès, voire de les ouvrir à l'assemblage, par exemple dans l'espace d'assemblage étroit des véhicules ferroviaires. Par conséquent, les coûts d'assemblage sont réduits.

Han Modular® Domino Modules - The next level of modular industrial connectors

Les « cubes » permettent la personnalisation

Tout comme les dominos sont constitués de deux carrés distincts, un module de domino est composé de deux blocs de construction ou « cubes ». La face d'accouplement du Han-Modular® est divisée en deux. Le résultat est un revêtement presque carré dans lequel il est possible de loger des contacts encore plus grands. Les Cubes permettent de configurer des connecteurs personnalisés qui sont précisément adaptés aux exigences d'une conception. L'alimentation, les signaux, les données ou l'air comprimé ainsi que les contacts mâles et femelles peuvent être combinés dans un seul module. Globalement, le nombre d'interfaces nécessaires par unité est réduit. La technologie de raccordement devient plus petite et plus légère, plus de modules et de types de modules qu'auparavant s'adaptent à un seul connecteur.

Les cubes individuels sont reliés par des clavettes pour former un module Domino selon les besoins
Contacts d'alimentation en combinaison avec la transmission de données RJ45 (jusqu'à 10 Gbit/s)

Brochures, Flyer, Catalogues

Demande d'échantillon de produit

Vous souhaitez découvrir le prochain niveau de connecteurs industriels modulaires ? Demandez votre échantillon gratuit pour avoir une première impression.