Produits et Solutions
Connecteurs pour cartes de circuit imprimé avec câble plat
Connecteurs auto-dénudant IDC pour câble plat
Les connecteurs auto-dénudant (abrégé IDC) constitue la solution idéale pour les fabricants d'appareils lorsqu'il s'agit de relier deux cartes de circuit imprimé ou plus sur des distances plus longues. Quand les modules normaux en mezzanine ou avec des cartes mères/fille ne suffisent plus, l'IDC fournit une connectivité fiable via des câbles plats.
HARTING propose une vaste gamme de systèmes de connecteurs auto-dénudants pour câbles plats conçus pour les applications câble-à-carte dans une vaste panoplie de domaines. HARTING conçoit chaque connecteur IDC sur mesure en fonction de vos exigences en tant client, avec le type de câble adapté pour vous simplifier l'installation et la gestion de votre stock. Les connecteurs pour cartes de circuit imprimé sont proposés avec différentes techniques de raccordement : raccordement à souder (soudage manuel, par vague ou par refusion) et à insertion en force. Les différents types possèdent entre 6 et 64 contacts. Les connecteurs pour câbles sont adaptés à la fois pour un usage à l'intérieur de l'appareil et l'établissement de connexions entre les appareils. Ainsi, les connecteurs IDC fournissent une solution polyvalente adapté à de nombreuses applications.
- Une solution compacte, économique et fiable pour votre application
- La technologie a fait ses preuves dans des millions d'applications actuellement utilisées.
- Entre 6 et 64 contacts, avec un espacement de 2,54 mm
Aperçu de vos avantages :
- Utilisation de câbles plats pour raccorder les cartes de circuits imprimés dans les application
- Transmission de données et de signaux
- Étanchéité au gaz du contact et du raccordement au conducteur électrique grâce au raccordement auto-dénudant
- Connexion auto-enfichable, facile à assembler
- Permet de connecter plusieurs conducteurs simultanément, en seulement une étape seulement ou un processus d'insertion en force
- THT, THR et technique d'insertion en force = technique flexible de raccordement pour cartes de circuits imprimés
1. Portefeuille complet
Les deux contacts, droits et coudé à 90°, sont proposés. De solides leviers de verrouillages servent à assurer la connexion fiable aux bandes des connecteurs mâles ou femelles. Les connecteurs femelles sont tous disponibles en option avec un dispositif antitraction.
2. Connecteurs à profil bas
La faible hauteur de 9,4 mm vous permet de gagner de la place. Ils garantissent également la fiabilité des connexions – même dans des espaces confinés.
3. Soudage THR
Les connecteurs adaptés au soudage THR sont constitués d'un plastique thermorésistant (PCT).
4. Assemblage automatique
En raison de leur conditionnement sur bande & bobine, les connecteurs IDC peuvent être facilement intégrés dans les processus "Pick & Place" automatiques et être traités avec d'autres composants SMD. Cela simplifie le processus d'assemblage des cartes de circuits imprimés tout en réduisant les coûts du processus.
5. Raccordement direct sur carte de circuit imprimé
Cette solution efficace en termes de coûts sans complexité liée à l'enfichage est rendue possible par le raccordement direct du câble plat à la carte de circuit imprimé. Pour ce cas, HARTING propose des connecteurs pour CI à deux ou quatre rangées.