智慧農業滿足世界糧食需求和環境

How smart farming and electrification is key to sustainability?
採訪
Daniel Wood, ipari szegmens menedzser

生長、成長、增長

“智慧農業”聽起來像個流行詞。然而,它對於滿足長遠的世界糧食需求和農業的可持續發展極為重要。智慧農業利用數位技術和下一代概念來實現對環境負責的最佳作物產量。人工智慧和大資料跟蹤陽光、溫度、濕度和其他環境因素,用於優化種植、噴灑、灌溉和其他農業要素。

資料技術和電氣化的進步將有助於實現更高的作物產量、可持續性和食品可追溯性,高效利用水資源,減少農藥和化肥的使用。

《聯合國2019年世界人口展望》報告指出,未來30年世界人口預計將增加20億,77億增加到2050年的97億。研究機構Credence Research預測,電動拖拉機的市場價值將從2020年的6.403億美元增長2027年的29億美元。

 

拖拉機電氣化

電動拖拉機是智慧農業的主力,是一種變革趨勢,這種趨勢包括應用感測器、GPS 和機器視覺系統等技術元件來執行各種農業作業任務。Credence Research 預測,電動拖拉機的市場價值將從2020年的6.403億美元增長至2027年的29億美元,預計在預測期內複合年增長率將超過 24.1%

能源效率

美國全國農村電力合作協會 (NRECA) 發佈的一份報告顯示,採用電動拖拉機的能耗比柴油拖拉機平均減少50%。分析指出,與生產大田作物無關的其他農用車輛,包括同樣是消耗化石燃料的皮卡車和運輸卡車的電氣化也可以節省更多的能源。

 

輔助設備供電

在非電動的拖拉機型號中,對於附加裝置,發動機使用傳統的機械和液壓動力輸出 (PTO) 。電動拖拉機為智慧輔助設備提供了一種高效得多的能量傳輸方式。這些設備利用電力驅動牽引驅動裝置、電動伺服電機、嵌入式電腦、視覺系統和各種感測器。農機企業約翰迪爾推出的Exact Emerge 條播機是採用高級自動化和人工智慧 (AI) 編排機械電子、感測器和控制器的一個例子。

這些電動裝置去除了繁瑣的液壓系統,促進了更靈敏、更高效、更可靠的作業流程。在2021年消費電子展上展出的高度自動化的8RX拖拉機和60英尺、24行的播種機配備了300多個感測器和140個嵌入式控制器,每秒可處理多達15,000次測量資料。這些技術使拖拉機能夠根據當前的土壤條件在最佳深度精確播種700多粒玉米種子或2800多粒大豆種子,從而提高作物產量。

 

智慧農業連接器

智慧農業電氣化需要用到各種連接器,來滿足大功率、中壓、感測器和資料通信等各種應用。這些連接在設備的生命週期中頻繁地被插拔。可靠堅固的元件在滿足客戶需求,降低設備生命週期內的維護成本方面發揮著至關重要的作用。設計不良的連接器在惡劣的環境中會隨著時間的推移而退化,導致故障頻發,並增加農民額外的開支。設計優良的連接器發生故障的頻率要低得多,而且通常更容易維修。

連接器的設計和製造必須能夠滿足惡劣的農業環境,包括溫度變化大、高振動、沖洗要求和苛刻的天氣條件。浩亭在大功率、中壓、感測器和資料通信應用方面有著廣博的專業知識、技術和產品,可滿足計算、鐵路、工業機器、電動車和發電等廣泛行業的不同需求。

連接器和電纜的電氣化可實現向所有元件的高效配電。

AEF connector

數據通信

現代農業設備融合了各種數據密集型功能,包括可提供系統鳥 瞰視圖的3D技術。這些技術通過建立在可靠的工業物聯網數 字通信基礎上的各種電子產品,使得自主駕駛和遠程耕作成為 可能。全自主農業的願景涵蓋了農業的各個方面,目標是幾乎 可以做到後退,退回到根本的種子水平問題,從而實現可想像 的最高產量。

(SPE) 10BASE-T1 是一種符合IEEE 802.3cg 規範的雙絞線 10 Mbps以太網物理層網絡技術,浩亭處於這項最激動人心的 新技術的發展前沿。 SPE利用計算和物聯網 (IoT) 領域中常見 的互聯網協議 (IP) 通信來傳遞數據和信息。

 

OEM關係

通過與實力強大的連接器供應商合作,農機製造商在電動拖 拉機和機具的產品設計和應用方面取得了卓越的成果。浩亭 擁有75年的實踐專業知識,通過適當的材料、阻擋層、接觸壓

力和結構力學來創造滿足鐵路、汽車、消費電子和計算等相關 行業苛刻要求的連接器。浩亭可以滿足下一代農業設備的任何 連接需求。 OEM協助包括幫助客戶設計和製造量身打造的產 品和服務的浩亭定制解決方案 (HCS) 和獲得DIN EN ISO / IEC 17025: 2018 認證的企業技術服務 (CTS) 實驗室,可滿 足機電組件、光纖和電子傳輸系統、幾何性狀和材料特性等測 試需求以及CE標誌認證的EMC測試需求。

智慧農業是未來的發展趨勢,浩亭連接器有助於推動當今和未 來的世界邁向更加綠色、更加可持續的發展路徑。