單對乙太網加快推進製造業數位化轉型草案

Single Pair Ethernet accelerates Manufacturing Digitalization
採訪
McKenzie Reed, Technology Manager, Standards Development

單對乙太網(SPE)是重新定義工業自動化系統架構的重要組成部分,以實現集成數位化製造,從而提高生產力和利潤。SPE利用計算和物聯網標準將工業自動化帶入創新技術的主流。

對乙太網 (SPE) 10BASE-T1 是一種在 IEEE802.3cg 規範架構下的雙線 10 Mbps 乙太網物理層網路技術。基於 SPE 乙太網的技術支援已有的工業乙太網協定的多種協定傳輸,包括 PROFINETEthernet/IPEtherCATHART-IP MODBUS TCP/IPSPE利用計算和物聯網 (IoT) 領域中常見的互聯網協議 (IP)通信,在整個企業和雲應用中傳送資料和資訊。這彌合了最後一道關鍵的通信鴻溝,有助於實現全面的製造數位化,從而提高競爭力和盈利能力。

降低安裝成本,具有可持續性

SPE雙線設計可以實現減小線徑75%,減重,低成本,更小的連接器及與CAT.5相比提升30%的折彎半徑,從而降低安裝成本。因此,通過大幅度減少銅和塑膠等原材料,SPE也是一種可持續增進通訊技術耐久性的方法。

智慧現場邊緣設備

SPE 是推動智慧現場設備發展的重要元素,包括感測器、執行器、視頻設備、機器人、控制器、接觸器、振動監測器和電機驅動器。這些智慧設備在邊緣執行控制,並將非控制操作資料(包括品質測量、生產效率、資產監控、診斷和預測性維護建議)直接傳送到製造運營、企業和雲系統。系統單晶片(SoC) 技術以低成本和高性能使任何現場設備的即時處理變得切實可行,因為它們被用於量產產品,比如智慧手機和個人健康追蹤器。

數據線供電

資料線供電 PoDL (IEEE 802.3bu) 標準進一步提高了通過通信線路為現場設備供電的安裝效率。該規範包含1224 48 伏的工作電壓選項;12伏適用於電池供電和移動應用,而24伏則是控制台和控制器的常用電壓。

多點網路

該規範的 10BASE-T1S 部分通過多點網路提供基於乙太網的無衝突確定性傳輸,無需乙太網交換機,從而能夠節省更多的安裝成本。

10MPS10GPS

SPE IEEE802.3協定提供了從10Mps10Gps的速度,可廣泛用於各種工業應用,包括協作機器人或自主物流系統所需的高清視覺感測器、雷射雷達或鐳射掃描器。

連接器標準

IEC 63171-6是工業應用中單對乙太網介面的國際標準。2016年,浩亭將 IEC 63171-6標準中所述的 T1 Industrial 工業型介面納入了標準化範圍,目前已成為 M3I3C3E3 環境(工業) SPE 網路的國際標準化預設介面。IEC 63171-6(工業型)是一份完整的標準檔,包含所有必要的規範和測試序列,已被納入已發佈的ISO/IEC 11801-3 + AMD 1 和即將發佈的ANSI/TIA 568.5工業佈線的當前SPE佈線標準中。該標準包括各種可能的介面類別型,適用於不同的電纜直徑和特殊應用,涵蓋了從 IP20 IP65/67 的螺紋鎖緊和推拉鎖緊的 M8/M12

你的 SPE 之旅

2019 年,浩亭與另外 6 家創始公司共同組建了“單對乙太網合作夥伴網路”,這是一個全球性組織,旨在增加支援單對以太網的所有元件的開發,向業界推廣這項新技術和實施集成數位化製造的益處。SPE 利用計算和物聯網標準將工業自動化帶入創新技術的主流。

SPE 協會

目前,“單對乙太網合作夥伴網路”協會包括來自世界各地的50多家企業。所有成員的共同目標是將 SPE 生態系統帶入生活中。為此,所有成員都貢獻自己的能力,共同推進國際標準化,開發所有必要的元件和設備,從而將SPE技術推向市場。通過這種方式,SPE 網路展示了行業協作、聯合開發和緊密合作的優勢,以造福行業和該技術的未來用戶。