PNO 指定浩亭 ix Industrial® 作為新的 PROFINET 接口
在 02.07.2021 在 09:58 时间
新的 PNO 指南《Profinet 佈線和互連技術 - Profinet 5.0 版指南》將 ix Industrial® 插拔面指定為乙太網應用的新標準。該指南於 2021 年 6 月 29 日正式發布,為 PROFINET 用戶提供了一套可靠的工業佈線規則。憑藉 ix Industrial® PROFINET,乙太網接口比以前的 RJ45 解決方案更緊湊、更堅固,開闢了通往小型化未來的光明之路。
2021 年 6 月 29 日,PROFINET 用戶組織 (PNO) 發布了《PROFINET 佈線和互連技術 - PROFINET 5.0 版指南》,這是一套適用於工業設備、系統和工廠中符合 PROFINET 標準的全新佈線規則。用於乙太網傳輸的 ix Industrial® 插拔面是 SPC“特定無源元件”部分中的一個關鍵新元件。
因此,符合 PROFINET 標準的設備製造商現在能夠在安全可靠的基礎上開發更為緊湊的設備,從而節省控制櫃中寶貴的安裝空間。ix Industrial® 設備插座比現有 RJ45 連接縮小了 70%,可以在相同的設備尺寸內將端口數量增加一倍,或者將設備設計得更加緊湊。
除了將在未來變得越來越重要的小型化和節省空間特性之外,浩亭 ix Industrial® 接口還為設備製造商和用戶提供了一件特別的事情:它是面向未來的高性能、可靠的工業級連接器。
核心特性:
- 5.000 次插拔次數
- 堅固耐用的金屬鎖
- THR 屏蔽插針
- 360 度屏蔽
- 高達 10 Gbit/s 的傳輸速度
- PoE / PoE+
- 設備插槽縮小 70%
PROFINET 用戶和製造商的優勢:
- 在衝擊和振動環境中也能可靠接觸
- 接觸中斷更少
- 通過插入期間的聲音反饋信號,確保安全鎖定
- 操作簡單方便,不會出現意外鬆動
- 新的小型化選擇
- 安全傳輸
根據不同的應用,用戶可以選擇直式或彎式電纜插座。這意味著即使控制櫃中的空間很小,也不會出現任何問題。從秋季開始,ix Industrial® 接口還將提供具有 IP65/67 防護等級的 PushPull 底座,以滿足苛刻的環境要求。
在市場上取得成功的測量技術製造商正在使用廣泛的測量技術可靠地支持 ix Industrial® 標準。