Spełnia wszechstronny popyt na transmisję szybkiej prędkości
Ada Fung, Marketing Communications Manager Asia Pacific HARTING
Moduł M12 X-kodowany + Han® Gigabit (Cat 8.2)
HARTING przyczynia się do szybkiego rozwoju ryynku przemysłowego Chin. Chiny to szybko rozwijający się i dynamiczny kraj. Od infrastruktury publicznej po obszary przemysłowe, Chiny kierują się inteligentną produkcją, a przy współczesnym stylu życiu, z inteligentnymi domami i możliwościami jakie oferuje 5G, zapotrzebowanie na szybką transmisję jest obecnie wszędzie pożądane. Dzięki innowacyjnej technologii łączności frrma HARTING nadal odpowiada na zapotrzebowanie ciągłego rozwoju Chin.
W wielu chińskich miastach musimy zastanowić się, jak sprawnie prowadzić działania zakrojoną na szeroką skale, które sprawdzą się w obliczu przyspieszenia urbanizacji i szybkiego wzrostu liczby ludności. Jak możemy umożliwić ludziom sprawne i wygodne podróżowanie oraz wygodne miejskie życie? Jak możemy przyspieszyć cyfrową transformację przemysłową kraju i stworzyć jeszcze cenniejsze bogactwo społeczne?
Szybka transmisja danych to niewątpliwie jedno z podstawowych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie tych celów.
Obecnie wszędzie spotykamy się z szybką transmisją danych. Przyjrzyjmy się bliżej różnym rynkom:
Niewątpliwie jednym z nich jest szybka transmisja danych jako podstawowe rozwiązania umożliwiające osiągnięcie celów. Chiny regularnie adaptują technologię szybkiej transmisji danych. Obszar przemysłowy rozwinął się od zaledwie 100M do Gigabitu i jeszcze wyższego Ethernetu przemysłowego, a technologia komunikacji mobilnej 5G jest od dawna dobrze rozwinięta. Według raportu Globalnego Stowarzyszenia Komunikacji Mobilnej (GSMA) z 2021 r., Chiny stały się jednym ze światowych liderów w zastosowaniach 5G, a liczba połączeń 5G w Chinach ma osiągnąć 822 mln w roku 2025. Biorąc pod uwagę wszechobecne zapotrzebowanie na szybką transmisję, w jaki sposób technologia łączności firmy HARTING może znaleźć swoje zastosowanie?
Rozwój w dziedzinie przemysłu, wraz z falą IIoT i transformacją cyfrową, narzucał coraz wyższe kryteria dotyczące szybkości przetwarzania danych terenowych w obliczeniach brzegowych, osiągając szybkości transmisji Gigabit, a nawet 10 Gigabit. Dzięki sieci jednoparowego Ethernetu firmy HARTING, dane operacyjne maszyny można szybko łączyć, analizować, przetwarzać i przesyłać do chmury, zarządzając w ten sposób konserwacją predykcyjną i stałym monitorowaniem stanu.
Jako wiodące przedsiębiorstwo i jeden z liderów w dziedzinie globalnych połączeń elektrycznych, HARTING stworzył klasyczną serię Han®, to standard prostokątnych złączy i sukcesywnie wprowadzane złącza DIN, złącza modułowe, złącza typu push-pull oraz zminiaturyzowane złącze ix Industrial® Ethernet, a także złącze przemysłowe jednoparowego Ethernetu T1 (SPE) oraz inne innowacyjne produkty, które nieustannie wyznaczają standardy dla przemysłu.
Chiny regularnie adaptują technologię szybkiej transmisji danych.
W dziedzinie tranzytu kolejowego firma HARTING od wielu lat zapewnia wsparcie na wielu obszarach dla chińskich aplikacji szybkich przekładni, w których ważną rolę odgrywają solidność wykonania, wytrzymałość, wysoka jakość, elastyczność i niestandardowe, innowacyjne projekty. Oprócz spełnienia wymagań niezawodnego przesyłu mocy przez trwałe zworki warsztatowe, jeszcze ważniejsze jest osiągnięcie solidnej i szybkiej transmisji danych w systemach informacji pasażerskiej a także dla rozrywki. Na przykład firma HARTING zaprojektowała moduł Han® Gigabit spełniający wysoki standard transmisji 8.2, który może być używany dla sieci 10 GB Ethernet przy częstotliwości roboczej do 2000 MHz.
Aby osiągnąć szybki wzrost, Chiny potrzebują szybkiej infrastruktury przesyłowej. HARTING od dawna przygotowuje się do tego scenariusza i będzie nadal dostarczał szereg szybkich połączeń dla jeszcze szybszego rozwoju przemysłu w Chinach.