Jakie znaczenie ma „Społeczeństwo Całkowicie Elektryczne” dla każdego z nas pod względem zrównoważonego eko-rozwoju?
Artykuł gościnny autorstwa prof. dr Anabel Ternès von Hattburg
Pan Schade, pani Maxina i pan Mufat przedstawiają jednomyślne stanowisko podczas konferencji na temat zrównoważonego eko-rozwoju przedsiębiorstw. Pan Schade, dyrektor zarządzający firmy motoryzacyjnej, podkreśla, jak elektromobilność nie tylko służy dobrze środowisku, ale także przyciąga klientów poszukujących ‘zielonych’ rozwiązań. Pani Maxina, szefowa firmy modowej, opowiada o tworzeniu zrównoważonych łańcuchów dostaw, które szanują zarówno odpowiedzialność społeczną jak i standardy środowiskowe. Pan Mufat, który pracuje w sektorze technologii, podkreśla znaczenie innowacyjnych technologii magazynowania energii, które umożliwiają płynne przejście na energię odnawialną. W tej dyskusji dyrektorzy generalni nie tylko wymieniają argumenty, ale także pokazują, w jaki sposób różne sektory mogą współpracować ze sobą na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonej energii w przyszłości.
W czasach narastających problemów środowiskowych i pogłębiających się kryzysów klimatycznych potrzeba zrównoważonych dostaw energii stała się najwyższym priorytetem na całym świecie. Niemiecka Komisja ds. Technologii Elektrycznych, Elektronicznych i Informacyjnych (DKE) poświęciła się tej wizji i w swoim zobowiązaniu do roku 2030 określiła swoje zaangażowanie na rzecz „Społeczeństwa Całkowicie Elektrycznego”. To zobowiązanie do wspierania transformacji w kierunku neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla jest nie tylko przełomowe pod względem rozwoju technologicznego, ale także niezbędne dla zrównoważonego eko-rozwoju naszej planety i dobrostanu każdego człowieka.
Koncepcja Społeczeństwa Całkowicie Elektrycznego jest zgodna z globalnymi celami ochrony klimatu i opiera się na odnawialnych źródłach energii elektrycznej, aby zastąpić paliwa kopalne i osiągnąć pilnie wymagane redukcje emisji gazów cieplarnianych. DKE uznaje Społeczeństwo Całkowicie Elektryczne za punkt odniesienia dla przyszłych działań i zobowiązuje się do dostosowania wszystkich działań i procesów normalizacyjnych do tych celów i zadań. (DKE: Niemiecka Komisja ds. Elektrotechniki, Elektroniki i Technologii Informacyjnych DIN i VDE)
Technologie elektryczne i informacyjne są postrzegane jako kluczowe dla rozwiązania światowego kryzysu energetycznego i środowiskowego. Przejście na odnawialne źródła energii elektrycznej wymaga nie tylko elektryfikacji przemysłu, sektora mobilności, budynków i infrastruktury, ale także tworzenia inteligentnych sieci oraz kontrolowania i zarządzania tymi sektorami.
Łączenie sektorów to kluczowe działanie, napędzające koncepcję Społeczeństwa Całkowicie Elektrycznego. Oznacza to łączenie różnych sektorów gospodarki i społeczeństwa w celu zwiększenia efektywności energetycznej i równoważenia różnic w dostępie do energii odnawialnej. Na przykład kontrolowalne punkty odbioru, takie jak stacje ładowania pojazdów elektrycznych, mogą przyczynić się do stabilizacji dostaw energii.
Jakie są korzyści i możliwości?
- Przejście na energie odnawialne i elektromobilność drastycznie zmniejszy emisję gazów cieplarnianych i substancji zanieczyszczających. Pomoże to nie tylko w walce ze zmianami klimatycznymi, ale także poprawi jakość powietrza na obszarach miejskich. Czyste powietrze zapewnia lepszy poziom zdrowia ludzi i redukcję chorób układu oddechowego.
- W dłuższej perspektywie energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, jest tańsza niż paliwa kopalne. Wykorzystanie energii słonecznej na dachach domów i przejście na pojazdy elektryczne może prowadzić do obniżenia kosztów energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.
- Wykorzystując energię słoneczną i inne odnawialne źródła energii, ludzie mogą wytwarzać i wykorzystywać energię w sposób zdecentralizowany, co oznacza, że poszczególne osoby zyskują większą kontrolę nad swoimi dostawami energii i są mniej zależne od dużych przedsiębiorstw energetycznych.
Czy są wyzwania, którym trzeba stawić czoła?
- Mimo że w Społeczeństwie Całkowicie Elektrycznym powstaną nowe miejsca pracy, to niektóre gałęzie przemysłu związane z paliwami kopalnymi mogą stracić miejsca pracy. Przekwalifikowanie i wsparcie pracowników w tych sektorach ma kluczowe znaczenie..
- Produkcja pojazdów elektrycznych i akumulatorów wymaga wydobycia surowców takich jak lit i kobalt. Należy rozwijać zrównoważone kanały zaopatrzenia, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko i problemy społeczne związane z wydobyciem surowców.
- Przejście na ‘społeczeństwo całkowicie elektryczne’ nie może skutkować dalszym pogłębianiem się podziałów pomiędzy społecznościami o wysokich i niskich dochodach. Każdy powinien mieć równy dostęp do korzyści płynących ze zrównoważonych technologii.
Podsumowanie: Przyszłość Społeczeństwa Całkowicie Elektrycznego jest w naszych rękach
Idea „Społeczeństwa Całkowicie Elektrycznego” to nie tylko wizja technologiczna, ale także konieczność społeczna i ekologiczna. Przejście na energię odnawialną i elektromobilność oferuje ogromne możliwości ograniczenia wpływu na środowisko, poprawy zdrowia ludzi, zmniejszenia kosztów i stymulowania innowacji. Jednocześnie stoimy przed wyzwaniami, takimi jak rozbudowa infrastruktury, przekwalifikowanie siły roboczej oraz zapewnienie sprawiedliwości i równości społecznej.
Jakie znaczenie ma dla mnie osobiście Społeczeństwo Całkowicie Elektryczne?
Wyobrażenie Społeczeństwa Całkowicie Elektrycznego daje mi pełną nadziei wizję świata, w którym energia napędzająca nasze życie jest wytwarzana wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Pomysł ten to nie tylko abstrakcyjne marzenie, ale konkretny plan działania, który może poprowadzić nasze globalne działania na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego eko-rozwoju. Porzucając paliwa kopalne i opierając się zamiast tego na odnawialnych źródłach energii, możemy zrobić ogromny krok w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych – a jest to pilnie potrzebne, aby ograniczyć groźne skutki zmiany klimatu.
Zaangażowanie DKE w dostosowanie wszystkich działań i procesów standaryzacyjnych do celów i założeń Społeczeństwa Całkowicie Elektrycznego pokazuje wyraźne zaangażowanie na rzecz zmian i promowania zrównoważonych technologii. Takie podejście robi na mnie wrażenie, ponieważ pokazuje, że przemysł ma moc inicjowania pozytywnych zmian i kształtowania zrównoważonej przyszłości.
Dla mnie osobiście Społeczeństwo Całkowicie Elektryczne ma ogromne znaczenie. Materializuje przyszłość, w której zużycie energii nie będzie już odbywać się kosztem naszej planety. Przypomina mi to niesamowity rozwój energii słonecznej. Kiedyś uważana za kosztowną i nieefektywną, obecnie jest doskonałym przykładem tego, jak dana technologia może ulepszyć i zrewolucjonizować sposób wytwarzania energii. Ta siła innowacji i możliwość dokonania wielkich zmian w naszym środowisku sprawiają, że wizja Społeczeństwa Całkowicie Elektrycznego jest dla mnie niezwykle przekonująca.
Uważam koncepcję decentralizacji wytwarzania energii elektrycznej za szczególnie ważny aspekt Społeczeństwa Całkowicie Elektrycznego. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii umożliwia przesuwanie źródeł energii bliżej konsumentów. Mam na myśli lokalne elektrownie słoneczne na dachach lub farmy wiatrowe w pobliżu osiedli. To zdecentralizowane wytwarzanie energii może nie tylko zmniejszyć zależność od dużych, szkodliwych dla środowiska elektrowni, ale także wzmocnić lokalną gospodarkę i promować sprawiedliwość energetyczną.
Ogólnie rzecz biorąc, postrzegam ideę Społeczeństwa Całkowicie Elektrycznego jako inspirujący plan na przyszłość. Pokazuje to, że dokonując kompleksowego przejścia na energię odnawialną, możemy nie tylko chronić nasze środowisko, ale także budować stabilne gospodarczo i sprawiedliwe społeczeństwo. Nadszedł czas, abyśmy wszyscy zobowiązali się do realizacji tej wizji i wykorzystali moc technologii do kształtowania prawdziwie zrównoważonej i nadającej się do życia przyszłości.
Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg jest uważana za jednego z czołowych przedstawicieli zrównoważonego eko-rozwoju i cyfryzacji. Wielokrotna założycielka, główna mówczyni i autorka, jest profesorem w dziedzinie zarządzania komunikacją i dyrektorem wykonawczym berlińskiego Instytutu Zrównoważonego Zarządzania SRH.