Produkty
Przykłady zastosowań
HARTING Automotive opracowuje i produkuje zindywidualizowane rozwiązania do zastosowań seryjnych w branży samochodowej i przemyśle. Nasze produkty wyróżniają się najbardziej niezawodnym działaniem, najwyższą jakością i wyjątkową trwałością, gdy są używane w zwykłych lub specjalistycznych zastosowaniach elektromagnetycznych.
Przełączanie
Aplikacje z przełączalnymi mocowaniami silnika mają na przykład wysokie wymagania środowiskowe i akustyczne, które muszą być spełnione. Stąd firma HARTING Automotive oferuje w tym zakresie solidne systemy obudowane i formowane w technologii obtryskiwania z szeroką gamą kontaktów, które mogą spełniać różne wymagania w zakresie siły przemieszczenia i charakteryzować się długą żywotnością.
Nasze korzystne systemy elektromagnetyczne zapewniają wyższy komfort jazdy, lepsze przenoszenie drgań i niższy poziom hałasu.
Wyzwalanie
Do zagłówków aktywnych: systemy dwustronnego działania produkowane w dużych seriach, zapewniają bezpieczne, szybkie wyzwalanie. Ta możliwość zapewnia wyjątkową niezawodność działania i jednocześnie doskonałą wytrzymałość. Cewka elektromagnesu jest całkowicie zamknięta w obudowie zamkniętego systemu.
W ten sposób można spełnić najwyższe wymagania techniczne dotyczące żywotności i klasy ochrony. Możliwa jest implementacja wielu różnych opcji kontaktów i charakterystyk siła-przemieszczenie.
Blokowanie
Dla automatycznych skrzyni biegów: wymagania akustyczne są szczególnie wysokie w odniesieniu do wnętrza pojazdu. Dla naszych systemów elektromagnetycznych nie stanowi to problemu. W zależności od konkretnego zastosowania można wykorzystać różne systemy kontaktów i charakterystyki siła-przemieszczenie.
Elektromagnesy blokują się przed dużymi siłami poprzecznymi; mogą być realizowane jako systemy otwarte i zamknięte.
Blokady
W zależności od kierunku działania siły na dany element rozróżnia się operacje ciągnięcia i pchania. Ruch liniowy jest realizowany od początku skoku do jego końca za pomocą siły elektromagnetycznej. Reset odbywa się za pomocą sił zewnętrznych lub sprężyny.
Dotykowe sprzężenie zwrotne
Siłowniki elektromagnetyczne spełniają najwyższe wymagania w zakresie jakości powierzchni. Charakteryzują się one szybką reakcją "go/stop", niskim tarciem i umożliwiają uzyskanie wysokiej częstotliwości.
Specjalne wiązki kablowe
Do zawieszeń pneumatycznych: firma HARTING Automotive montuje również wiązki kablowe dostosowane do potrzeb klienta. Jeśli istnieją specyficzne wymagania IP, uszczelki i uszczelnienia mogą być zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby pasowały do zastosowania klienta. Wiele naszych w pełni zautomatyzowanych maszyn do zaciskania umożliwia spełnienie wszelkich wymagań kontaktowych.
Różne zastosowania przemysłowe
Separacja, podnoszenie, opuszczanie, zamykanie, otwieranie, przytrzymywanie, odblokowywanie, blokowanie: dostosowane do potrzeb klienta systemy elektromagnetyczne firmy HARTING Automotive wyróżniają się w wielu różnych zastosowaniach i sektorach przemysłu dzięki swojej wyjątkowej przewodności i niezawodności.
Chcesz dowiedzieć się więcej?