Inteligentne rolnictwo i elektryfikacja sa kluczem do zrównowazonego rozwoju – ale jak?
ROŚNIJ, ROŚNIJ, ROŚNIJ:
„Inteligentne rolnictwo” brzmi jak modne słówka. Jednakże, jest to niezwykle ważne dla zaspokojenia długoterminowego światowego zapotrzebowania na żywność i dla zrównoważonego rozwoju w branży rolniczej. Inteligentne Rolnictwo wykorzystuje technologie cyfrowe i koncepcje nowej generacji, aby osiągnać najlepsze plony, które nie drenują zasobów środowiska. Sztuczna inteligencja I zbiory danych sledzą parametry światła słonecznego, temperaturę, wilgotność I inne czynniki środowiskowe, co jest wykorzystywane do optymalizacji sadzenia, oprysków, nawadniania i innych czynności rolniczych.
Analiza populacji światowej z ramienia ONZ w roku pokazuje, że w ciagu najbliższych 30 lat populacja na świecie wzrośnie o 2 miliardy, z 7,7 miliarda do 9,7 miliarda w 2050 roku. Instytut Credence Research prognozuje, ze wartość rynku ciągników elektrycznych wzrośnie do 2,9 miliarda USD w 2027 roku, z poziomu 640,3 mln USD w 2020 roku.
“Inteligentne rolnictwo obejmuje zwiekszanie produktywności, maksymalizacje wydajnosci operacyjnej i minimalizacje kosztów pracy.”
ELEKTRYFIKACJA CIĄGNIKA
Ciągniki elektryczne, koń pociągowy Inteligentnego Rolnictwa to transformacyjny trend, który obejmuje zastosowanie komponentów technologicznych, w tym czujników, GPS i systemów wizyjnych maszyn, do wykonywania różnych zadań rolniczych. Instytut Credence Research prognozuje, że wartość rynku ciągników elektrycznych wzrośnie do 2,9 miliarda USD w 2027 roku, z poziomu 640,3 mln USD w 2020 roku. Oczekuje sie, że w okresie wzrostu rocznego wartość ta wzrośnie o ponad 24,1% CAGR.
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Krajowe stowarzyszenie współpracy elektryki rolniczej (NRECA) opublikowało raport szacujący, że zastosowanie ciagnika elektrycznego może przynieść średnio 50-procentowe zmniejszenie zużycia energii w porównaniu z olejem napędowym. Analiza wykazała, że dodatkowe oszczędności można zwiekszyć poprzez elektryfikacje innych pojazdów rolniczych niezwiazanych z uprawą polową, w tym pickupów i cieżarówek pociągowych, które również zużywają paliwa kopalne.
ZASILANIE URZADZEŃ POMOCNICZYCH
W modelach ciągników niezelektryfikowanych silniki wykorzystują tradycyjną mechaniczną i hydrauliczną przystawkę odbioru mocy (WOM) dla osprzetu. Ciągniki elektryczne zapewniają znacznie wydajniejszy sposób przesyłania energii do inteligentnych urzadzeń pomocniczych, które wykorzystują energię elektryczną do napedów trakcyjnych, elektrycznych serwomotorów, wbudowanych komputerów, systemów wizyjnych i szerokiej gamy czujników. Jednostki do sadzenia rzędowego John Deere Exact Emerge™ są przykładem, w którym zastosowano mechatronike, czujniki i elementy sterujace nadzorowane przez zaawansowana automatyke i sztuczna inteligencję (AI). Te jednostki elektryczne eliminują kłopotliwą hydraulike, ułatwiając bardziej responsywny, wydajny i niezawodny proces. Wyróznione na targach elektroniki użytkowej w r. 2021 wysoce zautomatyzowany ciągnik 8RX I 60-metrowa, 24-rzędowa sadzarka są wyposażone w ponad 300 czujników i 140 wbudowanych sterowników, które przetwarzają do 15 000 pomiarów na sekundę. Te technologie pozwalaja ciagnikowi na precyzyjne sadzenie 700 nasion kukurydzy lub 2800 nasion soi na optymalnej głebokosci w oparciu o aktualne warunki lebowe w celu poprawy plonów.
ZŁĄCZA DEDYKOWANE DLA INTELIGENTNEGO ROLNICTWA
Elektryfikacja Inteligentnego Rolnictwa wymaga szeregu złączy do róznych zastosowań, w tym wysokiej mocy, średniego napięcia, czujników I transmisji danych. Takie złącza są często podłączane i odłączane przez cały okres eksploatacji sprzętu. Niezawodne i solidne komponenty odgrywają kluczowa rolę w zadowoleniu klienta, a także obnizają koszty konserwacji w całym cyklu życia sprzętu. Zle zaprojektowane złacza, które z czasem ulegaja degradacji w trudnych warunkach srodowiska zwiekszaja czestotliwosc awarii, co koreluje z dodatkowymi wydatkami ponoszonymi przez rolnika. Wysokiej jakosci złacza sa znacznie mniej zawodne i zazwyczaj sa łatwiejsze w naprawie.
Złącza musza byc zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby sprostac surowym warunkom rolniczym, w tym szerokim zakresom temperatur, wysokim wibracjom, wymaganiom utrzymania w czystosci i trudnym warunkom pogodowym. HARTING posiada szeroką wiedzę fachową, know-how i produkty do zastosowań w zakresie dużej mocy, średniego napięcia, czujników i komunikacji danych dla szerokiego zakresu branż, w tym informatyki, kolei, maszyn przemysłowych, pojazdów elektrycznych i wytwarzania energii elektrycznej. Elektryfikacja wdrożona za pomocą złączy i kabli skutecznie rozdziela moc na wszystkie elementy.
KOMUNIKACJA DANYCH
Nowoczesny sprzęt rolniczy łączy funkcje wymagajace dużej ilości danych, w tym technologie 3D, która zapewnią wgląd do system z poziomu lotu ptaka. Technologie te umożliwiają autonomiczną jazdę i zdalną uprawę dzięki szerokiej gamie elektroniki opartej na niezawodnej komunikacji cyfrowej w przemyśle i IoT. Wizja w pełni autonomicznego rolnictwa obejmuje wszystkie aspekty rolnictwa w celu niemal cofnięcia się w czasie; aż do podstawowego poziomu nasion, aby osiagnąć najwyższe plony, jakie można osiagnąć.
HARTING wspiera wszystkie formy transmisji danych, które są podstawa Inteligentnego Rolnictwa. HARTING jest w czołówce najbardziej ekscytujacych nowych rozwiazań, jednoparowego thernetu (SPE) 10BASE-T1: dwuprzewodowej technologii warstwy fizycznej Ethernet 10 Mb/s zgodnej ze specyfikacja IEEE 802.3cg. SPE wykorzystuje komunikacje protokołu internetowego (IP) powszechną w świecie komputerów i Internetu Rzeczy (IoT) do przesyłania danych i informacji.
WSPÓŁPRACA OEM
Producenci osiagąją doskonałe wyniki w projektowaniu produktów i wdrażaniu zelektryfikowanych ciągników i narzedzi dzieki współpracy z silnym dostawcą złączy. HARTING ma 75 lat praktycznego doświadczenia w tworzeniu złączy, które spełniaja wysokie wymagania dzięki odpowiednim materiałom, warstwom zabezpieczającym, dociskowi i mechanice strukturalnej w powiązanych branżach, w tym w kolejnictwie, motoryzacji, elektronice użytkowej i informatyce. HARTING może zaspokoić wszelkie potrzeby w zakresie łącznosci dla nastepnych generacji sprzętu rolniczego. Pomoc OEM obejmuje rozwiązania niestandardowe HARTING (HCS), które pomagają projektować i wytwarzać rozwiazania dostosowane do potrzeb oraz laboratorium usług technologicznych (CTS) akredytowane zgodnie z DIN EN ISO / IEC 7025: 2018 dla badań elementów elektromechanicznych, systemów transmisji swiatłowodowej i elektronicznej, geometrii i własciwości materiałów, a także do badań EMC w celu uzyskania znaku CE.
Przyszłość to inteligentne rolnictwo, a złącza HARTING pomagaja zasilać bardziej ekologiczny i zrównoważony świat dziś i jutro.