Nasze środowisko

"Kolor zielony opisuje nasz sposób myślenia i działania."*

*Zarząd Grupy Technologicznej HARTING

Bierzemy na siebie odpowiedzialność. Od wielu lat w codziennej pracy podejmujemy konkretne działania. Do tej pory zrealizowaliśmy wiele projektów z zakresu ochrony środowiska. Ale każda wielka akcja musi się gdzieś zacząć. Od kogoś, kto daje przykład. Dla nas taką osobą jest sama rodzina Hartingów. Dlaczego tak jest? Od trzech pokoleń żyją w sposób zrównoważony. Już ponad 25 lat temu ochrona środowiska stała się integralną częścią wizji Grupy Technologicznej. Poważnie traktują też kwestie środowiskowe przy planowaniu przyszłej strategii firmy. To dobrze dla naszych wnuków! 

Prowadzenie naszej działalności i ochrona środowiska nie wykluczają się wzajemnie. Jesteśmy przekonani, że musimy wziąć pod uwagę oba te czynniki, aby odnieść sukces w dłuższej perspektywie.

Dietmar Harting
Członek zarządu, partner grupy technologicznej HARTING

Naszymi firmowymi działaniami na rzecz ochrony klimatu kieruje cel unikania, zmniejszania i kompensowania emisji gazów cieplarnianych. Unikanie i redukcja to nasze główne priorytety.

Nie staramy się "uświadamiać" naszych działań w zakresie ochrony środowiska poprzez usługi kompensacyjne, takie jak certyfikaty offsetowe. Dążymy do tego, aby mieć trwały wpływ na zdrowy klimat.

Philip Harting
Prezes zarządu, Grupa Technologiczna HARTING

Nasze korzenie są silne

1989 – Początek nagród HAR-TY - Ochrona środowiska daje rezultaty tylko, gdy jest wcielana w życie. Jako zachętę do tego Margrit Harting stworzyła ponad 30 lat temu nagrodę HAR-TY. Nagroda przyznawana jest corocznie działowi, który ma najlepsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.
1991 - "Jedna ulica, wiele drzew: tak, aleja!". Pracownicy zakładu Espelkamp pomagają w sadzeniu rzędu lip kaukaskich obok zakładu nr 2. Dziś ta duża zielona przestrzeń zaprasza do odpoczynku na jednej z zacienionych ławek.
1995 - W celu dalszej poprawy własnych wyników w zakresie ochrony środowiska, wykraczających poza wymagania prawne, HARTING rejestruje się w Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS) opracowanym przez Unię Europejską.
1996 - Zawsze dążymy do tego, by być lepszymi. Dlatego też kładziemy podwaliny pod ciągłe doskonalenie naszego systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z normą DIN EN ISO 14001.
2011 - Pierwsze pojazdy do dowozu i odwozu pracowników zasilane energią elektryczną. Dziś we flocie pojazdów elektrycznych dostępne są pojazdy, które spełniają wszystkie wymagania. Nasze punkty ładowania na miejscu gwarantują, że będą one zawsze gotowe do użycia.
2012 - firma HARTING stawia na regionalny, przyjazny dla klimatu biometan. To pomaga nam zaoszczędzić 5430 ton CO₂ rocznie. Dla porównania: dzięki naszym elektrociepłowniom moglibyśmy produkować rocznie energię elektryczną dla 1000 czteroosobowych gospodarstw domowych i ciepło dla 200 domów jednorodzinnych.
2013 - Grupa Technologiczna HARTING rozpoczyna przestawianie swoich niemieckich zakładów na energię odnawialną. Obecnie 100 % energii elektrycznej w Niemczech pozyskujemy z certyfikowanych niemieckich elektrowni wodnych.
2014 - Kolejny krok został zrobiony. Firma HARTING instaluje pierwszy system fotowoltaiczny w HQT w Niemczech. Od tego czasu systematycznie zwiększamy liczbę naszych instalacji fotowoltaicznych.
2019 - Czy to tereny zielone, hotele dla owadów czy instalacje fotowoltaiczne. Podczas budowy naszego Europejskiego Centrum Dystrybucji (EDC) priorytetem była nie tylko maksymalna wydajność energetyczna i energia geotermalna, ale także optymalizacja warunków dla ludzi i środowiska.
2020 - Teraz, gdy pierwsze instalacje fotowoltaiczne zostały zainstalowane w firmie HARTING w Niemczech, rozpoczyna się ekspansja za granicą. Prym wiedzie Rumunia.
Dziś ponad 99 % energii, którą zużywamy w Niemczech, to energia odnawialna lub neutralna dla klimatu. W przyszłości będziemy nadal doskonalić się w tym obszarze, a także bardziej skupiać się na naszych międzynarodowych lokalizacjach.

Nasz minimalny wpły na środowisko to duży krok

W firmie HARTING aktywnie pracujemy nad ochroną Ziemi, jej piękna i różnorodności dla przyszłych pokoleń. Czasami robimy większe, a czasami mniejsze kroki. Ale nigdy nie stoimy w miejscu.

Oprócz energii odnawialnej stawiamy na działania i projekty chroniące środowisko. Wynik okazał się pozytywny! W ciągu ostatnich kilku lat udało nam się drastycznie zmniejszyć ślad węglowy* naszej firmy.

*Wartość śladu węglowego przedsiębiorstwa (CCF) reprezentuje emisję CO2 w firmie. Jest to ważny wskaźnik efektywności środowiskowej.

"Nigdy nie zaczynaj się zatrzymywać. Nigdy nie przestawaj zaczynać."* 

*Marek Tulliusz Cyceron, 106 - 43 p.n.e.

Aby trwale chronić świat, potrzebne są długoterminowe strategie, mocno zintegrowane z planowaniem przedsiębiorstwa na przyszłość. Aby osiągnąć nasze cele środowiskowe, opieramy się na trzech filarach.

Efektywność systemu

Wdrożenie

Program ochrony środowiska

Ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego człowieka. Jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności i wspólnie dajemy przykład.


Standardy transparentności

Mierzymy nasze istotne dla środowiska przepływy materiałów i energii oraz stosujemy międzynarodowe standardy środowiskowe, które pomagają nam poprawić nasze działania w zakresie ochrony środowiska.


Ochrona klimatu

Wdrożenie

Energetycznie

Stale optymalizujemy naszą efektywność energetyczną oraz ślad energetyczny naszych produktów i infrastruktury. Stawiamy na wytwarzanie własnej energii elektrycznej oraz na odnawialne źródła energii.

 


Zielona infrastruktura

Naszą przyjazną dla środowiska produkcję realizujemy za pomocą wydajnych budynków, infrastruktury, maszyn, urządzeń i systemów.


Indywidualna mobilność

Koncentrujemy się na mobilności neutralnej dla klimatu, oferując i wspierając przyjazne środowisku koncepcje mobilności.


Transport

Wybieramy opakowania przyjazne dla środowiska i wraz z naszymi partnerami stale ulepszamy nasze drogi i środki transportu w celu osiągnięcia neutralnego dla klimatu łańcucha dostaw. Nasze transporty wewnętrzne są neutralne dla klimatu.


Zasoby i ochrona przyrody

Wdrożenie

Eko-projektowanie i gospodarka cyrkularna

Aspekty środowiskowe są silnie zakorzenione w procesie rozwoju i zamówień.

Trzymamy się naszej "Białej Czarnej Listy", aby stale

  • zmniejszać
  • zamieniać
  • eliminować

substancje niebezpieczne.

Poprzez nasze koncepcje projektowe i produkcyjne bierzemy pod uwagę możliwość recyklingu i optymalną zawartość surowców wtórnych w naszych produktach.

"To, co my robimy dziś, decyduje o tym, jak świat będzie wyglądał jutro".* 

*Marie von Ebner-Eschenbach, 1830 – 1916

Kluczowe jest słowo MY. Bo żeby coś naprawdę zmienić, potrzeba zaangażowania każdego z nas. Dlatego w firmie HARTING bardzo poważnie traktujemy ochronę środowiska na wszystkich poziomach. Choć w szczególności to właśnie nasi pracownicy wnoszą znaczący wkład w rozwój firmy HARTING nie tylko poprzez ekologiczne myślenie, ale również poprzez ekologiczne działanie, w swoich codziennych zadaniach. Poniższe przykłady pokazują, w jaki sposób Grupa Technologiczna faktycznie stosuje ochronę środowiska na wszystkich poziomach i z uwzględnieniem różnych aspektów środowiskowych.

"Firma chroniąca klimat" od ponad 10 lat

Jesteśmy członkiem ogólnopolskiej pionierskiej inicjatywy Climate Protection Companies. W uznaniu naszych wyjątkowych osiągnięć w zakresie ochrony klimatu i efektywności energetycznej, firma HARTING otrzymała w 2011 roku oficjalny certyfikat "przedsiębiorstwa chroniącego klimat".

Tutaj możesz dowiedzieć się, dlaczego otrzymaliśmy wyróżnienie.

Rower do pracy w firmie HARTING

Podobnie jak wielu innych kolegów, Ralf Kröger wynajmuje swój rower elektroniczny przez firmę HARTING w ramach kampanii "Rower do pracy" - i jest nim zachwycony! Zapytaliśmy go dlaczego. 

HARTING: Panie Kröger, co sprawiło, że zdecydował się Pan na wynajem roweru elektrycznego? 
Ralf Kröger:
Przede wszystkim chciałem mieć rower elektroniczny, żeby móc jeździć nim do pracy. Lubię jeździć na rowerze. Jednak jako inżynier utrzymania ruchu w zakładzie jestem na nogach przez większość dnia. Opcja wypożyczenia roweru elektrycznego z silnikiem, który mogę włączyć, pojawiła się dla mnie w samą porę.

HARTING: Czy korzystasz regularnie ze swojego roweru elektrycznego?
Ralf Kröger:
Jasne, że tak! Jeżdżę nim do pracy prawie codziennie. Nawet gdy pogoda nie jest taka dobra. Teraz mam pomoc podczas wietrznych dni. Ale używam go też prywatnie do przemieszczania się z miejsca na miejsce i jazdy czasie wolnym. Nie sposób uwierzyć we wszystkie rzeczy, które odkrywa się wokół swojego domu, a których nie jest się w stanie zauważyć z samochodu.

HARTING: Chyba każdy z nas to zna. Jakie doświadczenia miałeś poza tym? 
Ralf Kröger:
Jeżdżąc na rowerze, nie tylko docieram po pracy do domu zrelaksowany, ale także rano zaczynam dzień pracy na świeżo. Praktycznie nie ma różnicy w czasie, czy jadę do pracy samochodem czy rowerem. Utrzymuje mnie również w dobrej kondycji. To samo zresztą powiedzieli moi koledzy. Wszyscy jesteśmy zgodni, że nigdy nie jeździliśmy na rowerze tak często jak teraz. 

HARTING: Czy zatem poleciłbyś to innym? 
Ralf Kröger:
(śmiech) Myślę, że można to już stwierdzić po naszej rozmowie, prawda? Tak, polecam więcej jazdy na rowerze każdemu! Zdobywasz nowe wrażenia, a jednocześnie korzystasz zarówno ze swojego zdrowia, jak i środowiska. Obecnie z żoną rozważamy nawet pozbycie się naszego drugiego samochodu. 

HARTING: Cóż, uważamy, że to świetny pomysł. Dziękujemy za wywiad, Ralfie Krögerze! 

Jednorazówki to przeszłość

To, co w wielu krajach jest już powszechną praktyką, w niektórych nie stało się jeszcze standardem. Tym bardziej cenna wydaje się konwersja naszej filii w Zhuhai. Od 2022 roku nasi koledzy używają tam wyłącznie naczyń wielokrotnego użytku zamiast jednorazowych. Zamiast pić bezpośrednio z butelek, ludzie teraz piją ze szklanek. Dzięki temu nie tylko zmniejsza się ilość marnowanej wody. Oszczędzamy też szacunkowo 1500 plastikowych butelek rocznie.


 


 

Get in touch
CSR Corporate Social Responsibility
Osoba do kontaktów