Electromobility
Przegląd produktu
Firma HARTING Automotive opracowuje i produkuje sprzęt do ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in. Nasze produkty posiadają aprobaty i certyfikaty odpowiednie dla wszystkich szczególnych sektorów rynku i wymogów prawnych na całym świecie.
Rozwiązania dla wszystkich istotnych sektorów rynku
HARTING Automotive posiada przewody do ładowania spełniające wszystkie standardy światowe, do ładowania prądem zmiennym, trójfazowym lub stałym o napięciu od 230 do 1000 V. Są wśród nich przewody do ładowania Mode 2 (wyposażone w zintegrowane monitorowanie temperatury i wykrywanie prądu zakłóceniowego DC) oraz przewody do ładowania Mode 3 w różnych wersjach.
Szeroki wybór typów produktów
Przewody do ładowania HARTING Automotive są dostępne w różnych wersjach dostosowanych do wszystkich globalnie standaryzowanych interfejsów ładowania AC, jak również do ładowania DC o wysokiej mocy z CCS Combo. Dzięki temu pasują one do trzech różnych systemów złączy na całym świecie. Warianty specjalne mogą być stosowane jako wymienne zestawy kablowe do użytku z ładowarkami wewnątrzkablowymi (IC-CPD).
Możemy również produkować nasze wtyczki i przewody do ładowania w sposób zindywidualizowany, niezależnie od marki, koloru i stylu.
Przewód do ładowania do skrzynek ściennych i Mode2
Przewód do ładowania Mode 3
Przewód do ładowania pojazdów COMBO-HighPower
Przewody do ładowania typu Combo 2 do podłączenia do stacji szybkiego ładowania.
- Do 200 kW mocy ładowania (200 A / 1000 V)
- Najmniejsza rezystancja kontaktu, mały przekrój poprzeczny
- Zoptymalizowane zarządzanie termiczne (brak gorących powierzchni)
- Funkcjonalna, kompaktowa obudowa o doskonałych właściwościach dotykowych i łatwej obsłudze
Gniazdo do ładowania typu 2
Gniazdo do ładowania AC do ładowania pojazdów elektrycznych
- Instalacja w stacji ładującej AC lub skrzynce ściennej.
- Do ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym na rynek europejski.
- Tylko do stosowania razem z przewodami do ładowania wyposażonymi we wtyczki ładujące typu 2, zgodnie z IEC 61851-1 i IEC 62196-2.
Punkt przyłączenia wtyczka i kołnierz
Chcesz dowiedzieć się więcej?