Products & Solutions
Han-Modular® – de standaard op de markt voor modulaire connectoren
De serie modulaire connectoren: integreert energie, signalen, data en zelfs perslucht in een enkele interface.
Met de Han-Modular®-serie kunt u connectoren optimaal ontwerpen ter aanvulling op machines en apparatuur. Dit wordt mogelijk gemaakt door individuele modules voor verschillende transmissiemedia te combineren. Signalen, data, energie en perslucht - in industriële connectorbehuizingen van standaardformaat. Han-Modular® biedt gebruiksvriendelijke, zeer flexibele oplossingen aan met een kleine footprint en een veelzijdige functionaliteit.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Integratie van meerdere connectoren in een enkele unit
- Kortere installatietijden
- Aanzienlijk minder benodigde ruimte
- Kostenbesparingen op componenten en het volledige systeem
- Toekomstbestendig dankzij flexibele verbeteringen
Han-Modular®: eindeloze combinatiemogelijkheden
DE modulaire connector: voegt energie, signalen, data en zelfs perslucht in een unieke connector samen. Ontdek miljoenen verschillende aansluitvlakken!
Belangrijkste eigenschappen:
Scharnierend frame biedt meer installatievoordelen en kostenbesparingen
HARTING heeft het bekende Han-Modular®-modulesysteem aangevuld met het nieuwe "hinged frame plus". De “plus” voor het beproefde scharnierende frame wordt onder andere geleverd in de vorm van een extra roestvrijstalen veer die het frame in de geopende en gesloten standen vasthoudt, maar ook andere details zijn geoptimaliseerd. Met name tijd- en kostenvoordelen vloeien voort uit het feit dat de assemblage van de connectormodules gemakkelijker en efficiënter is.
Overdracht van perslucht in de connector
De Han-Modular®-pneumatische module maakt het mogelijk dat voorbereide perslucht via connectoren wordt verzonden, wat bijv. voor aandrijvingen is vereist. Door de blauwe kleur van de pneumatische module wijkt deze af van de elektrische modules. Afhankelijk van de vereisten kunnen de mannelijke en vrouwelijke contacten worden gebruikt voor verschillende pneumatische slangdiameters (∅ = 1,6 tot 6 mm). De module kan ook worden gecombineerd met alle andere modules in de Han-Modular®-serie. Dat betekent dat er naast elektrische stroom en elektrische signalen, glasvezelsignalen en gasvormige media in de insteekbare modus kunnen worden verzonden. De module is verkrijgbaar in varianten met twee (voor slang-∅ = 6 mm) of drie insteekcontacten (voor slangen met ∅ = 1,6 tot 4 mm). De vrouwelijke contacten zijn verkrijgbaar met of zonder uitschakelfunctie. In de uitschakelvariant sluit een veerbelaste klep over een O-ring, wanneer de connector wordt geopend. Dat voorkomt dat er perslucht ontsnapt. In ingestoken toestand drukt het mannelijke contact tegen de klep en houdt het contact open
Han-Modular® voor hoge aansluitcycli
Industriële faciliteiten hebben in toenemende mate modulaire designs. In de productie wordt steeds meer mobiele apparatuur gebruikt en wordt er steeds vaker en zo snel mogelijk verwisseld. Dat betekent ook dat er meer connectoren nodig zijn, die zijn ontworpen voor een groot aantal aansluitcycli. Het HARTING Han-Modular® “High Mating Cycles” (HMC) -hinged frame maakt het integreren van contacten mogelijk die zijn ontworpen voor zeer hoge aansluitcycli (10.000 keer insteken/verwijderen), in insteekstukken van de beproefde Han-Modular®-serie.
Het gebruik van het Han-Modular® HMC-hinged frame betekent dat Han-Modular®-modules kunnen worden geïntegreerd in een HMC-behuizing – en dus zijn uitgerust voor meer dan 10.000 aansluitcycli. Het HMC-hinged frame verschilt met name van conventionele scharnierende frames voor wat betreft het PE-contact. In het HMC-hinged frame is het contact speciaal gecoat en is het bevestigd aan de laatste met behulp van een speciaal proces.
De PE-module heeft geen speciale kabels voor voedingsconnectoren meer nodig
HARTING heeft de Han-Modular®-serie uitgebreid met de introductie van een module voor de insteekbare aansluiting van grote PE-dwarsdoorsneden (10 - 35 mm²). Het scharnierende frame van de Han-Modular®-serie beschikt al over twee geïntegreerde PE-aansluitingen voor het dwarsdoorsnedebereik van 0,5 - 10 mm². Dwarsdoorsneden van 10 - 35 mm² kunnen nu worden gerealiseerd met gebruik van de nieuwe insteekbare PE-module. Speciale kabels met gereduceerde PE zijn niet meer nodig. De PE-module wordt gewoon gemonteerd in het scharnierende frame, waardoor een veilige, elektrisch geleidende verbinding van het PE-contact naar het scharnierende frame en de behuizing wordt gemaakt. De PE-aardverbinding is vooraf verlood en voldoet aan standaard IEC 61984.
Modulaire connector voor ethernetnetwerken
Netwerkkoppeling en digitalisering van productieprocessen betekenden een toename in de omvang van ethernetcomponenten op veldniveau. Om aan deze trend te voldoen, ontwikkelde HARTING de Han-Modular®-switch US4. De US4 maakt het mogelijk om componenten, zoals camera's met een hoge resolutie die worden gebruikt voor kwaliteitswaarborging, met weinig moeite te integreren in bijv. het netwerk van een productiefaciliteit. De ethernet-switch US4 is geschikt voor industriële toepassingen en ondersteunt het ethernet (10 Mbit/sec), Fast Ethernet (100 Mbit/sec) en Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s). Er kunnen max. 4 apparaten worden aangesloten via RJ45-poorten. De US4-switch is compatibel met plug&play en de geïntegreerde leds leveren snel en gemakkelijk energie- en netwerkdiagnoses. De strategie van HARTING in de richting van intelligentere connectoren gaat verder: een ID-module biedt geheugenruimte voor de connector. Andere oplossingen die aan de horizon verschijnen, zijn geïntegreerde sensoren en draadloze modules in de modulaire connector.