Elektromobiliteit
Productoverzicht
HARTING Automotive ontwikkelt en produceert laadapparatuur voor elektrische en plug-in-hybride voertuigen. Onze producten beschikken over de toelatingen en certificaten die relevant zijn voor alle specifieke marktsectoren en wettelijke vereisten wereldwijd
Oplossingen voor alle relevante marktsectoren
HARTING Automotive heeft laadkabels die wereldwijd alle standaarden afdekken voor het laden met wisselspanning, driefasige spanning of directe spanning van 230 tot 1000 volt. Deze omvatten laadkabels van modus-2 (met geïntegreerde temperatuurbewaking en DC-foutstroomdetectie) en laadkabels van modus-3 in meerdere versies.
Grote reeks producttypen
De laadkabels van HARTING Automotive zijn verkrijgbaar in meerdere versies die geschikt zijn voor vrijwel alle mondiaal gestandaardiseerde AC-laadinterfaces, alsmede voor hoogspannings-DC-laden met CCS Combo. Deze passen dan ook bij de drie verschillende connectorsystemen die wereldwijd beschikbaar zijn. Speciale varianten kunnen worden gebruikt als uitwisselbare kabelsets voor toepassing met opladers die "inwendig in de kabel" zitten (IC-CPD).
Wij kunnen onze laadconnectoren en laadkabels ook produceren in aangepaste designs, ongeacht het merk, de kleur of de uitstraling.
Laadkabel voor wandboxen en Mode2
Laadkabel modus 3
Laadkabel voor voertuigen COMBO-HighPower
Laadkabels Combo van type 2 voor het aansluiten op snellaadstations.
- Tot en met 200 kW-laadvermogen (200 A/1000 V)
- Kleinste contactweerstand, kleine dwarsdoorsnede
- Geoptimaliseerd warmtemanagement (geen hete oppervlakken)
- Functioneel, compact behuizingsdesign met uitstekende uitstraling en de beste hantering
Laadcontact type 2
AC-laadcontact voor het laden van elektrische voertuigen
- Installeren in een AC-laadstation of wandbox.
- Voor het laden van elektrische voertuigen met AC-stroom voor de Europese markt.
- Alleen gebruiken samen met de inbegrepen laadkabels bij laadconnectoren van type 2, in overeenstemming met IEC 61851-1 en IEC 62196-2.
Connector en flens voor aansluitpunt
Wilt u meer te weten komen?