Energie van de windturbine naar het laadstation
In Duitsland wint E-mobiliteit aan momentum en belang: grote automobielfabrikanten willen de toekomst van het transport actief en creatief vormgeven met een elektrisch offensieve strategie en de hermodellering van hun automobielen. De wereldwijd actieve HARTING Technology Group is een pionier en technologiepartner voor deze hermodellering. Laadkabels en bijbehorende apparatuur voor elektrische en plug-in-hybride voertuigen worden ontworpen en geproduceerd voor alle relevante markten.
Partnerships zijn het belangrijkste: wij werken samen met vrijwel alle Duitse automobielfabrikanten en enkele OEM's in andere Europese landen. Als direct leverancier van VW levert HARTING een specifieke oplossing voor de elektromobiliteit. Ook voor BMW/Mini heeft HARTING de Klasse 1-leveranciersstatus gekregen.
Op de HANNOVER MESSE 2018 heeft HARTING zijn efficiënte snellaadtechnologie gedemonstreerd op het "Snap" Rinspeed-conceptvoertuig.
"Met gebruik van de meest geavanceerde technologie in combinatie met onze maatwerk- en milieuvriendelijke strategieën en oplossingen, werken we samen met de automobielindustrie om te voldoen aan de uitdagingen van het mobiele verkeer van morgen", legt Marco Grinblats uit, Managing Director van HARTING Automotive.
Deze snellaadtechnologie die in 2016 werd voorgesteld op de Genève Motor Show, dient een krachtige stimulans te zijn voor de elektromobiliteit, aangezien vrijwel alle nieuwe ontwerpen van elektrische auto's van de grote OEM's vertrouwen op de hoge prestaties van het snelladen als aanvulling op de conventionele laadtechnologie.
Laadkabels voor voertuigen zijn in de overeenkomstige versies verkrijgbaar voor alle AC-interfaces. Deze passen in de drie stekkersysteemuitvoeringen die wereldwijd in gebruik zijn. Ze zijn verkrijgbaar als standaardversie met een lengte van 4 of 7,5 meter, of in de afmetingen die u zelf kiest. Maatwerkoplossingen – zoals plug-in-systemen voor regeling, geïntegreerd in de kabel en voor beschermende apparaten (IC-CPD) – vullen het productenprogramma aan.
Laadkabels van HARTING zijn verkrijgbaar als standaardversie met een lengte van 4 of 7,5 meter, of in de afmetingen die u zelf kiest. "We bieden maatwerkoplossingen voor alle passende markten", zegt Marco Grinblats.
Duurzaamheid begint echter niet bij het laadstation: dankzij de kracht van zijn innovatieve concepten, componenten, klantspecifieke aanbiedingen en vele jaren ervaring is HARTING een technologische partner voor de volledige procesketen – inclusief hernieuwbare stroomopwekking met gebruik van windturbines, substations en bovenleidingen, alsmede standaard- en snellaadstations. Daarom zijn de lopende transities in energie en mobiliteit gekoppeld aan een nuttige manier die zich richt op de toekomst.
Zou u de variëteit van onze producten willen ontdekken?