동쪽에서 불어오는 바람
밍양 스마트 에너지(Mingyang Smart Energy)는 HARTING과 협력하여 혁신적인 팬 솔루션을 창조합니다.
슈아이 왕 (Shuai Wang), HARTING China Goldwind 주요 계정 매니저
중국 풍력에너지 산업이 급성장함에 따라, 최근 몇 년 간 HARTING China는 선도적 풍력터빈 제조업체들과의 협력을 지속적으로 모색해 왔습니다. 산업 부문 주요 고객들이 선호하는 이들 업체는 고객 니즈에 따른 혁신적 풍력터빈 장비 연결 솔루션을 개발하는 업체로, 밍양 스마트 에너지(Mingyang Smart Energy)도 이들 중 하나입니다.
청정 재생 에너지에 속하는 풍력 에너지는 지난 10년 이상 중국 에너지 인프라의 주요 영역 중 하나였습니다. 2021년 중국이 정한 "배출 정점 및 탄소중립" 목표를 통해, 중국의 풍력 에너지 건설은 새로운 정점에 도달했습니다. 중국 국가 에너지국 자료에 따르면, 상기 목표를 달성하기 위해서는 연간 풍력 발전 용량은 최소 35-40GW에 도달해야 합니다. 현재 3~4MW의 개별 발전소 용량을 메인 스트림으로 하는 설계에 따르면, 적어도 매년 10,000개의 팬이 설치될 예정입니다.
이 제조사들은 오랜 세월을 견디며 세계적인 기업으로 성장해 왔습니다 - Mingyang Smart Energy Group Co., Ltd.(이후 밍양 스마트 에너지)은 2021년 신에너지 분야에서 세계 500대 기업 중 18위에 올랐습니다. 이러한 맥락에서 HARTING은 항상 업계의 시선을 받아왔습니다. HARTING은 풍력 설비의 전기 연결 문제를 해결할 뿐 아니라, 고객 이점을 더 크게 향상시킬 수 있습니다.
연결 가치를 창조하다
풍력 발전의 경우에도, 안정적인 연결은 발전 및 데이터 통신을 보장하기 위해 반드시 지켜져야 합니다. 고출력 컴포넌트 간의 전원 연결은 커넥터를 통해 실현할 수 있으며, 설비 모니터링에 필요한 데이터 및 신호도 동일한 방식으로 전송 가능합니다.
밍양 스마트 에너지는 독특한 반직접 구동 풍력터빈 설계를 채택해 장비 운송 및 호이스트 비용, 프로젝트 건설비용 등을 효과적으로 절감할 수 있습니다. 그러나, 이 설계는 실내 공간이 더 작다는 것을 의미하며, 유압 시스템은 실외에 위치해야 합니다. 이러한 방식으로 현재의 팬 장치 세트에는 약 300개의 케이블이 2개의 엔진룸 캐비닛에서 외부로 연결됩니다. 여기에는 유압 시스템, 요잉 모터(yawing motor), 발전기 제어장치, 주축(main shaft) 등이 포함됩니다. "여전히 기존의 케이블 글랜드를 연결에 사용할 경우, 일련의 문제가 발생할 수 있습니다." HARTING China의 주요 계정 매니저인 슈아이 왕(Shuai Wang)의 설명이다. "캐빈 공간이 매우 제한적이기 때문에, 케이블마다 필요한 다수의 글랜드가 제한된 공간을 차지하게 되고 구축 및 유지보수도 매우 불편할 것입니다. 객실 모듈 조립에는 약 3일이 소요됩니다."
전기 제어 캐비닛 간의 안전하고 신뢰할 수 있는 연결을 보장하는 것이 최우선 과제입니다. 풍력발전, 특히 해상풍력에 대해 논할 때면 외지고 열악한 환경, 즉 항상 높은 습도, 짙은 염무, 장시간의 처리과정 및 더 혹독한 부식환경이 떠오릅니다. 이러한 환경은 해상 풍력 발전 장비와 관련된 제어 및 분배 컴포넌트의 부식 방지에 심각한 문제를 발생시킵니다. 밍양 스마트 에너지를 위해 HARTING이 제공하는 Han® 산업 등급 커넥터 시리즈(IP68 또는 IP69 보호 등급)는 C4 또는 C5-H 염무 저항 등급 요건을 충족하므로, 작업자는 장비를 쉽고 안정적으로 작동할 수 있습니다.
HARTING 풍력 발전 팀은 300개의 케이블을 연결할 수 있도록 휴대용 소형 Han® 커넥터 10세트를 채택했습니다. Han®의 빠른 종료 기술 및 빌트인 플러그인 점퍼 기술을 사용함으로써 밍양은 더 이상 기존의 배선 단자를 사용할 필요가 없습니다. 이로써, 밍양 스마트 에너지의 자재비가 절감되는 동시에 현장 조립 시간도 많이 절약할 수 있습니다. "이제 세 개 엔진룸 모듈의 조립이 하루 만에 가능하게 되었습니다!" 슈아이 왕(Shuai Wang)의 말입니다.
This prefabricated connection scheme is not only easy to be completed, but also will show no wiring errors since all wiring is prefabricated. The consistency and stability of all connectors are greatly improved, and the failure points of equipment operation and maintenance in the later stage are reduced.
밍양 스마트 에너지에 따르면 HARTING의 제품은 풍력에너지 산업의 품질 요건을 완벽하게 충족하고, 신뢰성, 단순성, 유지·관리가 필요 없는 비용 등 다양한 이점을 가지고 있어, 종합 적용 및 홍보할 가치가 있습니다.