솔레노이드 시스템
마켓
자동차 산업 및 공급 산업뿐만 아니라 다수의 기타 산업 분야의 많은 기업들은 HARTING Automotive의 전자기 시스템의 뛰어난 성능 및 신뢰성을 필요로 합니다.
자동차 산업
HARTING Automotive는 자동차에서 당사의 솔레노이드 시스템이 장착된 매우 다양한 애플리케이션으로 표현됩니다. 조향 시스템, 회로 또는 잠금 및 안전 기술은 차량에서 안전하고 안정적으로 기능해야 하는, 당사가 제공하는 여러 요소 중 일부에 불과합니다. 따라서 자동차 및 공급 산업 분야 기업들이 HARTING Automotive의 품질 좋은 제품에 의존하는 데에는 충분한 이유가 있습니다.
![HARTING AUTOMOTIVE Market Graphics - Magnet Systems - Markets HARTING AUTOMOTIVE Market Graphics - Magnet Systems - Markets](/sites/default/files/2021-09/Touchpoint%20Image%20-%20Markets_0.jpg)
기타 산업
당사의 맞춤형 액추에이터 제품 및 솔루션들은 또한 기타 산업 전반에 걸쳐서도 수요가 존재합니다. 당사의 솔레노이드 시스템은 분리, 리프팅 또는 잠금이 필요한 모든 장소에서 선택할 수 있는 제품입니다. 뿐만 아니라 크기가 매우 작기 때문에 아주 협소한 공간에서도 사용하기 적합합니다. 솔레노이드는 짧은 스위칭 시간을 특징으로 합니다. 또한 뛰어난 품질 덕분에 장기간 서비스가 보장된다는 장점도 가지고 있습니다.
![Automotive Markets Automotive Markets](/sites/default/files/2021-09/Touchpoint%20Image%20-%20Markets%202.png)
다양한 당사 제품을 알아보시겠습니까?