인더스트리 4.0 환경에서 전례없는 생태계 구축
맨디 왕 (Mandy Wang), 마켓 관리 및 산업부문 관리 팀장
RONDS의 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스
풍력은 중요한 재생 에너지로 사용됩니다. 이 산업은 최근 몇 년간 왕성하게 발전해 왔습니다. 그러나 풍력발전소 건설의 한계로 인해 풍력터빈 장비는 주로 고비사막, 구릉지대, 해안지역 등 외지고 인구가 희박한 지역에 설치됩니다. 이러한 설치 장소는 매일 점검하는 것이 쉽지 않아, 서비스 직원에게 큰 부담이 되고, 높은 유지보수 비용을 초래합니다. 게다가, 기후 변화 및 열악한 작동 환경과 같은 복잡한 요인으로 인해 풍력 터빈 장치가 오작동하는 경우도 많습니다. 특히, 풍력 터빈 장비는 유압, 기계 및 전기 시스템과 같은 복잡한 시스템으로 구성됩니다. 피치, 요(yaw) 및 발전기와 같은 주요 컴포넌트가 고장날 경우, 상당한 경제적 손실과 심각한 인명 피해가 야기될 수 있습니다.
기회
- 정기적인 유지보수는 상당한 자금과 인력이 소요되지만, 여전히 고장을 정확하게 예측하지 못하거나 심각한 2차 고장의 발생을 막지 못하기도 합니다.
- 설비의 운전상태를 실시간으로 모니터링 및 분석하면, 장비상태를 정확하게 예측할 수 있습니다. 이를 통해 풍력 발전소 인원들은 합리적인 유지보수 계획을 신속하게 수립할 수 있습니다.
- 당연히, 이로써 운영 비용도 절감할 수 있습니다. 비용 절감 및 디지털화의 확대 덕분에 풍력 터빈의 모니터링 및 고장 진단 기술은 풍력 발전 산업에 매우 매력적인 기술이 되었습니다.
RONDS, 최적의 시기에 설립되다
2007년에 설립된 RONDS는 산업 인터넷 분야의 첨단 기업입니다. RONDS는 장비 모니터링 및 고장 진단 분야의 선도적 중국 기업 중 하나로서 산업 설비의 지능형 운영 및 유지관리를 위한 완벽한 전문 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
예측 적용
RONDS는 핵심 컴포넌트인 센서에서 무선 센서 네트워크, 그리고 포괄적인 데이터 수집 및 진단 서비스를 가능하게 하는 지능형 알고리즘에 이르기까지 광범위한 기술 레이아웃을 제공합니다. 이 지능형 유지보수 플랫폼은 완성도있는 시스템을 나타냅니다. 이런 맥락에서 독립적인 지적재산권도 중요한 요소입니다.
고객 가치
장비에 설치된 다양한 센서를 통해 환경 데이터를 현장에서 수집하여 시스템 서버에 업로드합니다. 시스템이 지능형 경보 시스템을 통해 경보를 전송하고, 데이터는 처음으로 원격 진단 센터 및 현장에 전송됩니다. 백그라운드 진단 분석가는 최초 고장 위치, 고장 수준 및 근본 원인을 분석하고 유지보수를 제안하여, 현장에 있는 직원에게 적시에 정확한 정보를 제공할 수 있습니다. 이러한 방법으로 유지보수의 수준을 높이고, 플랜트의 안정적이고 신뢰성있는 운전이 보장될 수 있습니다.
비즈니스 모델 업그레이드
RONDS는 추가적 핵심 제품 개발 과정에서 빅데이터 플랫폼이 지원하며 지능형 알고리즘을 핵심으로 하는 클라우드 진단 센터를 구축했습니다. 이를 통해 원격 모니터링 및 고장 진단의 품질이 크게 향상되어 예비 부품 예약, 작동 및 유지 보수와 같은 중요한 고객 결정을 위한 강력한 데이터베이스를 제공합니다.
커넥티비티가 핵심이다
HARTING은 새로운 지능형 센서를 위한 har-flex® 시리즈와 같은 RONDS의 예측 유지보수 시스템에 적합한 고성능 커넥터 기술을 제공합니다. 이러한 작고 견고하며 뛰어난 유연성을 가진 커넥터는 최대 3.125 Gb/s의 전송 속도로 현장에 설치된 센서의 소형화 니즈를 충족합니다. 이 솔루션은 충격 및 진동 조건에서도 통신 보드와 마더보드 간의 매우 안정적인 연결을 제공하므로 고장 위험과 정지 시간을줄일 수 있습니다!
Han® 3A RJ45 제품군은 공구 없이 사용 가능한 견고한 소형 산업용 이더넷 커넥터로, 데이터 수집 스테이션의 전기 캐비닛에서 사용됩니다. 이 제품은 전체 금속 하우징으로 제작되어 IP65 보호등급을 제공할 뿐 아니라, 취급이 용이하여 현장 설치, 디버깅 및 유지보수에 필요한 시간을 줄여줍니다.
또한 HARTING은 솔루션 커뮤니케이션에서 제품 배송에 이르기까지 빠르고 효율적인 프로페셔널 서비스를 제공하여, 제품 및 시스템이 항상 완벽하게 운영되도록 보장해야 합니다. 또한 HARTING 솔루션은 진동, 고온, 극저온, 온도 변동 및 습도와 같은 다양한 열악한 환경에서, 시스템의 모니터링 및 진단을 위한 안정적이고 신뢰성 있는 데이터 연결을 제공합니다.