파워에서 파워풀까지
다니엘 뎅 (Daniel Deng), 제품 응용부문 관리 책임자
제13차 CPPCC의 2번째 세션은 노달 시설을 단일한 방식으로 정비하고, 국가데이터센터 10개 클러스터 구축을 가속화하며, 새로운 형태의 국가인터넷 교환센터와 국가인터넷 백본 직접 연결 지점 구축을 착실하고 질서 있게 추진하겠다고 발표했습니다. 또한, 10개의 데이터 센터로 구성된 클러스터는 “East-to-West Computing Resource Transfer Program(동-서 컴퓨팅 리소스 전송 프로그램)"으로 알려져 있습니다.
국가 통합 빅 데이터 센터 시스템의 전반적인 레이아웃 설계가 완료되었고, 동부에서 서부로 데이터를 계산하는 프로젝트가 공식적으로 시작되었습니다. 프로젝트 계획에 따르면 베이징-톈진-허베이 지역, 양쯔강 삼각주, 광둥-홍콩-마카오 대만구(GreaterBay Area), 청두-충칭, 내몽골, 구이저우, 간쑤, 닝샤 등 8개 지역이 국가 컴퓨팅 파워허브 노드 구축에 착수하고, 10개 국가데이터센터 클러스터가 동부에서 서부로 질서정연하게 컴퓨팅 파워에 대한 수요를 주도할 계획입니다.
데이터 센터 운영에는 분명 어려움이 존재합니다. 어떤 다운타임이든 상당한 수익 손실을 초래할 수 있다는 것은 제조업계에서 잘 알려진 사실입니다. 그러한 시나리오는 데이터 센터 소유자 또는 운영자에게 이러한 훨씬 더 큰 악몽으로 다가옵니다.
선호하는 소셜 미디어 앱 또는 일상적 사무실 애플리케이션이 갑자기 정지할 경우, 비용면에서 미치는 영향을 상상하는 것은 어렵지 않습니다. 데이터 센터 정전은 심각한 기상 상태, 네트워크 장애, 인적 오류, 소프트웨어 문제 등 다양한 이유와 더불어 제너레이터, UPS 또는 PDU 고장으로 인해 데이터 센터 내부에 발생한 전력 인프라 문제로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 위험은 명백한 이유로 하이퍼스케일 운영자에게 0으로 최소화되어야 합니다.
오늘날 가장 좋은 대답은 데이터 센터의 소위 핵심 인프라의 모든 부분에 대한 전략적 투자와 관리입니다. 권력은 관리해야 할 핵심 요소 중 하나입니다.
바로 이러한 이유로 중국은 2022년 "동부 데이터 서부 컴퓨팅" 프로젝트를 시작했습니다. 중국이 "동부 데이터 서부 컴퓨팅" 개발을 강하게 강조하는 이유는 크게 두 가지입니다. 역사적 배경에서 보자면, 중국은 "에너지 소비 이중 통제" 및 "탄소 중립" 시대에 있으며, 에너지 소비 면에서 매우 엄격하게 통제 되고 있습니다. 전력과 전기가 부족한 동부의 많은 지역은 데이터 센터에 대한 전력 공급 부족으로, 서버가 가동되지 못하고 5G 개발에 필요한 컴퓨팅 성능의 제공이 불가능합니다.
지금까지 중국 데이터 센터의 규모는 500만 개의 표준 랙에 달했으며 매년 20%씩 증가하고 있습니다. 결과적으로, 매우 결정적 역할을 하는 컴퓨팅 능력에 비추어 볼 때, 에너지는 모든 요소가 필수적인 중요한 문제입니다. 컴포넌트 제조업체인 HARTING은 이와 관련하여 심층 연구를 수행했으며, 에너지 전송을 지원하고 관련 비용을 최대 50% 절감할 수 있다는 사실을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 좀 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
커넥터가 전력 사용 효율(PUE)에 미치는 영향
PUE는 데이터 센터 관리에 중요한 KPI입니다. PUE는 전체 데이터 센터의 전력 사용량을 IT 장비의 전력 소비량과 비교합니다. 이 지표를 유용하게 만들려면, 자주 모니터링해야 합니다.
- PUE = 데이터센터 총 전력량 / IT 장비 전력량
모든 데이터 센터 운영자는 새로운 기술 구현을 통해, PUE를 줄이기 위해 노력해야 합니다. 그러나 PUE가 지난 10년 동안 1에 점점 더 가까워졌기 때문에 중요한 효율성 향상을 실현하기가 어려워졌습니다. 따라서 운영자는 전력 효율성을 높이기 위해 하위 시스템의 컴포넌트를 조사해야 합니다.
고급 연결 솔루션을 사용하여 플러그 앤 플레이 시스템을 사용하면 설치 시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 기사 개요에 따라 총 소유 비용(TCO = CAPEX + OPEX)에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 새롭고 혁신적인 커넥터를 통해 에너지 효율을 높임으로써, PUE 값을 더욱 낮추는 것은 실제로 가능합니다.
혁신적인 커넥터는 HARTING Han-Eco® 제품입니다.
HARTING Technology Group은 데이터 센터에서 커넥터 사용으로 인한 전력 소비의 정확한 영향을 계산하기 위해 중국 주하이 소재 자체 공인 시험소에서 세 가지 다양한 커넥터 솔루션의 전력 소비량을 측정했습니다.
HARTING Han-Eco® 커넥터의 사용으로 에너지 전송 비용이 최대 50% 절감되었을 뿐만 아니라, 이 경우 운송 및 기계 엔지니어링을 포함한 많은 주요 시장에서 선호되는 동일한 제품이 사용됩니다. 고성능 구리 합금 재료 덕분에 접점은 긴 수명 주기와 동시에 전기 효율 향상도 꾀할 수 있습니다.
치수 비교 보고서에 따르면 HARTING Han-Eco® 커넥터는 체결 중 153mm의 치수를 가집니다. 이에 비해 CEE 1은 304mm(Han-Eco® 대비 199%), CEE 2는 249mm(Han-Eco® 대비 137%)입니다. 뿐만 아니라, 상당한 경량화도 달성할 수 있습니다. 또한 HARTING Han-Eco® 커넥터는 CEE 커넥터가 할 수 없는 전원 장치 및 PDU 자체와 손쉽게 통합이 가능합니다.
또한 HARTING Han-Eco® 커넥터는 CEE 커넥터가 할 수 없는 전원 장치 및 PDU 자체와 손쉽게 통합이 가능합니다.
요약하자면, HARTING Han-Eco® 커넥터는 전력 공급 뿐 아니라 강력한 성능도 제공합니다. 파워에서 파워풀까지, HARTING은 여러분에게 힘을 더할 준비가 되어 있으며 그 날을 고대하고 있습니다.