HARTING, VW ID4에 의한 세계 기록 주행을 지원하다: 전기차를 통한 48개주 횡단
전기차를 통한 미대륙 횡단
E-모빌리티는 현재 탄력받고 있습니다
하지만, 전기차가 이미 주류에 진입했다 할 수 있을까요? 우리의 의견은 이렇습니다: 우리는 목표에 거의 도달하고 있습니다! HARTING 테크놀로지 그룹은 전기차의 지구력에 대한 마지막 우려를 불식시키기 위해 자동차 제조사 폭스바겐의 획기적인 도전을 지원했습니다. 장거리 전문가 레이너 지틀로우(Rainer Zietlow) 및 그의 부조종사 데릭 콜린스(Derek Collins)가 조종하는 VW ID.4 Compact SUV는 다음 도전을 수행하였습니다. 이번 도전의 목표는 USA 48개주 횡단. 출발선과 결승선은 버지니아 주 헌든(Herndon)에 마련되었으며, 이들은 시계방향으로 미대륙 횡단을 시작했습니다. 208회 충전소 정차를 포함한 97일의 긴 여정 끝에, 이 도전은 달성되었습니다. 이 세계 기록은 기네스북에도 등재되었습니다! 어떤 전기 자동차도 아직 미대륙 장거리 횡단과 같은 도전을 달성한 적이 없었습니다.
지틀로우(Zietlow)가 폭스바겐과 함께 진행하는 장거리 프로젝트는 이번이 17번째 프로젝트입니다.
"VW ID.4는 전기차를 주류로 만들고자 설계 및 개발되었습니다." 지틀로우(Zietlow)의 설명입니다. "이 차량은 다수의 기어를 위한 공간은 물론, 구매자들이 콤팩트한 SUV에서 보고 싶어하는 모든 기술이 구비되어, 결정적으로 장거리 운전에 적합합니다." ID.4는 한번의 충전으로 400 킬로미터 주행이 가능하며, 38분 만에 80%까지 충전 가능한 DC 급속 충전 기능을 특징으로 합니다. 이처럼, ID.4는 필요한 성능을 두루 구비하고 있습니다.
HARTING은 도전에 참가함으로써 지속가능성 및 CO2 배출 감축 등의 이슈에 대한 당사의 헌신을 강조합니다. HARTING은 사용이 편리할 뿐 아니라 견고하고 신뢰성 있는 전기 자동차용 충전 케이블 및 플러그를 개발하여, 기후 변화 대처에 점점 중요해지는 지속적인 쉬프트 전기 자동차을 지원하고 있습니다.