e-모빌리티

제품 개요

HARTING Automotive는 전기차 및 하이브리드 차량(PHEV)을 위한 충전 장비를 개발 및 생산합니다. 당사 제품은 전세계 모든 개별 시장 부문 및 법적 요건에 적합한 승인 및 인증서를 보유하고 있습니다.

모든 관련 시장 부문을 위한 솔루션

HARTING Automotive는 230~1000볼트 범위의 교류, 3상 전류 또는 직류 전류 등의 충전을 지원하는, 전 세계 모든 표준을 아우르는 충전 케이블을 구비하고 있습니다. 여기에는 모드-2 충전 케이블(통합 온도 모니터링 및 DC 전류 결함 감지 기능)과 다양한 버전의 모드-3 충전 케이블이 포함됩니다.

광범위한 제품 유형

HARTING Automotive의 충전 케이블은 CCS Combo를 사용한 고출력 DC 충전뿐만 아니라 모든 글로벌 표준 AC 충전 인터페이스에 적합한 다양한 버전으로 제공됩니다. 따라서 전 세계의 세 가지 커넥터 시스템을 장착할 수 있습니다. 특별한 버전의 제품들도 "in-cable" 충전기(IC-CPD)와 함께 사용할 수 있는 교환식 케이블 세트로 사용할 수 있습니다.

또한 브랜드, 색상, 감성에 무관한 맞춤형 설계로 충전 플러그 및 충전 케이블을 제작할 수 있습니다.

월박스(wall box) 및 모드-2를 위한 충전 케이블

모드-2 충전 케이블 또는 월박스에 연결하기 위한 타입 2 차량 충전 플러그 포함.

승인규격:

  • VDE / CE

 

모드-2 충전 케이블 또는 월박스 연결을 지원하는 타입-1 차량 충전 플러그 포함

승인규격:

  • UL / CE 
  • JET | PSE / CE

 

모드-2 충전 케이블 또는 월박스 연결을 지원하는 타입-GB/T 차량 충전 플러그 포함

승인규격:

  • CQC

모드-3 충전 케이블

모드-3 충전 케이블, 공공 충전소 지원

  • 타입-2 플러그 장착 버전
  • 타입-GB/T 플러그 장착 버전
  • 맞춤형 버전 (예. 타입-2 ~ 타입-1)

차량 충전 케이블 COMBO-HighPower

고속 충전소 연결용 콤보 타입-2 충전 케이블.

  • 최대 200kW 충전 전력 (200 A / 1,000 V)
  • 최소 접촉 저항, 좁은 단면적
  • 최적화된 온도 관리 (표면 발열 방지)
  • 뛰어난 감각과 최고의 핸들링으로 기능적이고 컴팩트한 하우징 설계

충전 소켓 타입-2

전기차 충전용 AC 충전 소켓

  • AC 충전소 또는 월박스에 설치
  • 유럽 시장을 위한, AC 전력에 의한 전기차 충전 지원.
  • IEC 61851-1 및 IEC 62196-2 규격에 따라, 충전 케이블과 함께 사용해야만 타입-2 충전 플러그가 제공됩니다.

연결 지점 플러그 및 플랜지

IC-CPD 및 월박스 지원

  • 휴대용 충전기에서 사용 가능
  • 국제적으로 사용 가능
  • UL/VDE 요건에 따른 접촉 (터치) 보호
  • 맞춤형 설계

E-모빌리티 액세서리

E-모빌리티 액세서리

  • 타입-2 충전 케이블 지원 플러그 홀더
  • 젤 라벨에 의한 개별화
  • 전면 장착
  • 손쉬운 한손 작동식

더 알아보시겠습니까?

eCatalogue에 수록된 e-모빌리티용 충전설비