10억 유로 재확인 – 불투명한 2024 년 전망
HARTING 테크놀로지 그룹이 두 번째로 10억 유로를 약간 초과하는 매출을 거두었다. 이 에스펠캄프 기반 기업은 2021/22 회계연도에 10억 5,900 만 유로의 기록적인 매출을 거둔 데 이어, 2022/2023 회계연도에 10억 3,600 만 유로의 매출을 기록했다 (- 2.2 %). "이는 지난 해 당사의 예측을 재확인한 결과입니다. 이전 호황 이후 횡보라 할 수 있습니다." HARTING 테크놀로지 그룹 CEO, 필립 하팅 (Philip Harting) 의 말이다.
지역별 판매 분포는 균일하지 않았다. “여기에는 증가하는 변동성과 다양한 지정학적 상황이 반영됩니다.”라고 필립 하팅이 계속했다. 아메리카 지역은 인플레이션 감소법 (Inflation Reduction Act) 과 같은 경제 정책을 통한 장려 혜텍으로 1,200 만 유로 (9%) 증가한 1억 5,900 만 유로를 기록했으며, 아시아는 현재 중국 시장의 약세로 인해 2,400 만 유로 (9%) 감소했다. 독일은 2% 증가한 2 억 7,700 만 유로로 안정세를 유지했다. 반면 EMEA (독일 제외 유럽)는 1,800 만 유로 (5%) 감소한 3 억 5,500 만 유로로 매출이 감소했다. 근로자 수는 2023 년 9월 30 일 기준으로 6,446 명에서 6,205 명으로 241 명 감소했다. 이는 주로 HARTING Systems 의 매각(160명 감소) 과 러시아 기업 폐쇄 (61명 감소) 로 인한 것이다.
“당사는 감가상각을 초과하는 상당히 높은 금액인 7,600만 유로를 투자함으로써, 조직구조 및 공정은 물론, 생산 및 개발 활동을 강화하고 있습니다. 여기에는 루마니아 (Agnita) 의 생산 능력 확대, 멕시코의 새로운 e-모빌리티 라인 구축, 및 최근 새롭게 개장한 베트남 공장 등이 포함됩니다. 또한, 에스펠캄프 및 라덴(Rahden) 등의 지역에서 진행된 생산 및 공정의 추가적 디지털화 및 자동화에도 상당한 자금이 투입되었습니다. 우리의 목표는 분명합니다. 어려운 경제 상황, 높은 에너지 비용 및 과도한 규제를 고려하여, 우리는 그 어느 때보다 더 견고하고 탄력적으로 대응해야 할 필요가 있습니다.” 필립 하팅의 말이다. 이 목표는 일관되게 자동화 및 디지털화를 더욱 강화하고, 가스 공급 비용을 줄이고, 경쟁력 있는 비용으로 원자재의 장기적 공급을 보장하는 것이다. 이것이 회사가 독일 외부에서 점진적으로 진행 중인 추가 성장을 위한 기반을 마련하는 유일한 방법이다.
하지만, 필립 하팅은 또한 독일의 중소규모 전기 회사들에게는 혁신적 솔루션을 통해 기후 전환 및 지속가능성을 추진할 수 있는 엄청난 기회가 있다고 지적했다. 그는 자사의 몇 가지 예시로 이를 설명했다. HARTING 테크놀로지 그룹은 전기화 및 탈탄소화된 세계를 위해 모든 전기 사회 (all-electric society) 를 위한 커넥티비티(연결솔루션)를 개발 및 공급하고 있다. “지속가능성, 우리의 환경 보호 및 사회적 헌신은 당사의 DNA 를 구성합니다.”
우크라이나 전쟁과 그에 따른 에너지 위기를 통해, 에너지와 열 공급을 독립적 기반 위에, 무엇보다도 기후 중립적 기반 위에 두겠다는 회사의 결의는 더욱 강화되었다. “10년 넘게 100% 친환경 전기에 의존해 온 당사는 이제 에스펠캄프에 생산과 직접 연결될 추가 바이오 가스 공장을 인수함으로써, 가스 공급망에서 벗어나 100% 독립적으로 운영할 수 있게 되었습니다. 동시에 이로써 탄소 발자국을 1,200 톤 감소시킬 수 있습니다.” 필립 하팅은 수천만 유로에 달하는 투자에 대해 이렇게 보고했다.
또한, HARTING 그룹은 2027 년까지 전 세계 이산화탄소 배출량 60% 감축과 2030 년까지 기후 중립 달성을 목표로 하고 있다. 이러한 맥락에서 당사는 2023/24 회계연도에 다시 한번 탈탄소화, 디지털화 및 자동화를 위한 새로운 연결 솔루션 개발뿐 아니라 구조 및 공정은 물론, 추가로 시장 및 지역별 개발과 생산 역량을 통한 세계화에 약 7,500 만 유로를 투자하고 있다.
회사가 미래를 확보하기 위해 노력하고 있는 모든 노력에도 불구하고, HARTING 은 이번 회계연도에 암담한 경제 트렌드가 예상되고 주문 요청이 10% 감소한 결과, 매출이 10 억 유로 수준에 미치지 못할 것으로 예상하고 있다. “우리는 높은 한자릿수 퍼센트 범위에서 매출 감소를 예상하고 있습니다.”
회사는 유연한 생산 관리 및 단축 근무의 선택적 사용을 통해, 이러한 추세에 최대한 대응하기 위해 노력하고 있다. 또한, 현재 상황을 고려하여 지속적으로 추가 조치도 검토하고 있다. 필립 하팅은 현재의 어려운 상황 및 2024 년 이후의 침체 가능성에도 불구하고 장기적 미래를 긍정적으로 보고 있다. “우리 회사가 추구하는 바는 다음과 같습니다. 글로벌 기업이 되고자 합니다. 그리고 지난 3년 간의 꾸준한 발전을 감안할 때, 우리는 반드시 글로벌 기업이 될 것이라 확신합니다. 우리는 이 과정을 용기 있게, 큰 희망을 가지고 꾸준히 추진하고 있습니다.”