PNO identifica HARTING ix Industrial® come nuova interfaccia PROFINET
Le nuove linee guida PNO PROFINET Cabling and Interconnection Technology - Guideline for PROFINET Version 5.0 definiscono ix Industrial® come nuovo sistema di interconnessione per applicazioni Ethernet. Le linee guida sono state ufficialmente pubblicate il 29 giugno 2021 e forniscono agli utenti PROFINET una serie di regole affidabili per il cablaggio industriale. ix Industrial® consente agli utenti PROFINET di usufruire di un'interfaccia Ethernet che è sensibilmente più compatta e più robusta rispetto alle precedenti soluzioni RJ45: la strada verso il futuro miniaturizzato.
Il 29 giugno 2021, la PROFINET User Organization (PNO) ha pubblicato le linee guida PROFINET Cabling and Interconnection Technology - Guideline for PROFINET Version 5.0, un nuovo set di regole per il cablaggio conforme a PROFINET in apparecchiature, sistemi e stabilimenti industriali. Il lato di inserzione ix Industrial® per la trasmissione Ethernet costituisce un nuovo componente chiave nella sezione SPC "Specific Passive Components".
Di conseguenza, i produttori di dispositivi conformi a PROFINET sono ora in grado di sviluppare dispositivi più compatti, sicuri ed affidabili e quindi di risparmiare spazio nel quadro di controllo: dato che ix Industrial® risulta essere più piccolo del 70% rispetto ai noti connettori RJ45, il numero di porte può essere raddoppiato senza modificare la dimensione originale del dispositivo, di conseguenza è anche quindi possibile progettare un apparato con dimensioni sensibilmente più compatte.
Oltre alla miniaturizzazione e all'ingombro ridotto che diventeranno sempre più cruciali in futuro, l'interfaccia HARTING ix Industrial® offre ai produttori dei dispositivi e agli utenti una particolarità: un connettore che pone le basi per lo sviluppo di applicazioni future, un connettore ad elevate prestazioni, affidabile e adatto a qualsiasi ambiente industriale.
Proprietà principali:
- 5.000 cicli di inserzione/disinserzione
- Blocco metallico robusto
- Contatti con schermatura THR
- Schermatura a 360 gradi
- Trasmissione fino a 10 Gbit/s
- PoE / PoE+
- 70% più piccolo nella presa del dispositivo
Vantaggi per gli utenti e i produttori PROFINET:
- Contatto affidabile in caso di urti e vibrazioni
- Minor numero di interruzioni di contatto
- Un feedback acustico durante l'inserzione segnala un aggancio sicuro
- La gestione semplice e dedicata esclude lo sgancio accidentale
- Nuove opzioni di miniaturizzazione
- Trasmissione sicura
A seconda dell'applicazione, gli utenti possono optare tra un'uscita cavo diritta o angolare. Ciò significa che anche gli spazi ristretti nei quadri di controllo non costituiranno alcun problema. Al fine di soddisfare gli ambienti sofisticati, l'interfaccia ix Industrial® sarà disponibile da autunno anche nelle custodie PushPull con grado di protezione IP65/67.
Lo standard ix Industrial® viene in aiuto ai principali produttori di apparati elettronici.