Productos y soluciones
Conectores industriales Han®
Manejo rápido y sencillo, robustez, flexibilidad de uso, ciclo de vida duradero e, idealmente, montaje sin herramientas. Cualesquiera que sean sus expectativas respecto a un conector, Han® no las defraudará. Incluso las superará.
- Conectividad industrial
- Gama Han®
- Aplicaciones
- Testimonios de nuestros clientes
- Capotas/bases
- Aislantes/contactos
- Accesorios
Acerca de la conectividad industrial
SEMINARIOS WEB EN DIRECTO 2024
Cómo la estandarización de los centros de datos puede reducir costes y acelerar el tiempo de comercialización
BAJO DEMANDA:
Sesión práctica: Técnicas y herramientas de terminación
Serie de seminarios web sobre el sector ferroviario 2022
Primicia mundial de HARTING - El siguiente nivel de modularización: Nuevos módulos Han-Modular® Domino
Nuevas soluciones Han-Modular® para transmisión de datos a alta velocidad
Guía de conectores industriales modulares + Datos de ingeniería y servicios
Ahorros operativos y energéticos para los centros de datos
Serie de seminarios web sobre el sector ferroviario 2021
Datos de producto de alta calidad para acelerar el proceso de desarrollo
Desde fresadoras hasta persianas automáticas: pequeños conectores universales para (casi) todas las aplicaciones
¿Qué nivel de granularidad desea alcanzar? Una guía para la modularidad en la tecnología para la producción
Conceptos de sistema para las tendencias más importantes de la industria ferroviaria
Perspectivas futuras de la conectividad de dispositivos en el entorno industrial
Conectores industriales personalizables con el Configurador Han®
Conexiones seguras para sistemas modulares de almacenamiento con baterías
Simplificación de la construcción de armarios eléctricos
Los conectores Han® permiten conectar y transmitir potencia, señales y datos de manera fiable y conforme con los requisitos más estrictos. Además de su diseño estándar rectangular de alto rendimiento, la gama Han® ofrece conectores modulares, compactos y ligeros que aportan una amplia gama de soluciones para los sectores de maquinaria, transporte, energía, automoción y conectividad de equipos. La generación Han-Smart® incorpora la inteligencia al conector.
Configurador en línea para conectores industriales
¿Necesita encontrar las interfaces correctas para la construcción de su máquina y hacerlo de manera rápida y fiable sin el interminable proceso de examinar los detalles del conector y las numerosas opciones de combinación? El configurador Han® pondrá rápidamente a su disposición toda la información y todos los datos relevantes que necesita para tomar su decisión. Empiece directamente con su primera configuración.
Tecnologías de terminación
En los conectores Han® se pueden agrupar las tecnologías de terminación más comunes. También se pueden adquirir aislantes y contactos especiales compatibles con las técnicas de terminación de hilo específicas.
La elección de la tecnología de terminación correcta depende principalmente del tipo de cable, la sección de cable y el número y tipo de contactos. Además, todos los tipos de terminación ofrecen diferentes ventajas según cuáles sean las condiciones de producción.
Sistemas de bloqueo para capotas y bases
Los mecanismos de bloqueo de capotas y bases no solo protegen el conector contra una apertura involuntaria, sino que además aumentan su estanqueidad. El mecanismo de bloqueo más usado en conectores industriales son los enclavamientos. No obstante, hay varios mecanismos disponibles en distintas versiones, cada uno de los cuales tiene sus propias ventajas y resulta apto para aplicaciones especiales.
Protección IP (protección contra el contacto, el polvo y el agua)
La carcasa, la junta y el mecanismo de bloqueo del conector protegen la conexión de influencias externas tales como sacudidas mecánicas, cuerpos extraños, humedad, polvo, agua u otros fluidos como los agentes de limpieza y refrigeración, los aceites, etc.
El grado de protección que ofrece la base se define en las normas IEC 60 529 y DIN EN 60 529, que clasifican las envolturas según su protección contra los cuerpos extraños y el agua.
Tutoriales en vídeo
Para facilitar la instalación o el montaje de muchas de nuestras soluciones de conectividad, HARTING publica los correspondientes manuales de instrucciones. Estos documentos explican a los usuarios cómo deben proceder durante la instalación, sustitución o mantenimiento de productos HARTING1,2. Para nuestras soluciones instaladas con más frecuencia, también hemos creado tutoriales en vídeo.
Gama Han®
Han-Modular®: el estándar del mercado en conectores modulares
La serie Han-Modular® le permite diseñar óptimamente conectores para máquinas y equipos. Ello se logra combinando módulos individuales para diferentes medios de transmisión. Señales, datos, potencia y aire comprimido en bases industriales de tamaño estándar. Han-Modular® ofrece soluciones muy flexibles y fáciles de manejar que ocupan poco espacio y funcionan de modo muy versátil.
Han-Eco®: conectores de plástico de alto rendimiento
Han-Eco® incluye un surtido de capotas y bases hechas de plástico de alto rendimiento. Gracias a su resistencia a las influencias ambientales, las capotas y bases son aptas para el uso tanto en interiores como al aire libre. El uso de plástico también aporta ventajas importantes en cuanto al peso y el coste en comparación con las capotas y bases de metal.
Han-Smart®: inteligencia en el conector
Inteligencia en el conector: esta es la estrategia Han-Smart®. HARTING ha combinado muchos años de especialización en conectividad con una avanzada tecnología para ampliar la gama de los prestigiosos conectores HARTING. Los productos destinados a aplicaciones industriales inteligentes deben cumplir nuevos requisitos en cuanto a dinamismo y versatilidad. La fabricación puede ser más rentable aumentando la comunicación y la integración en redes.
Han® F+B - Higiénico y robusto
Con Han® F+B, HARTING ha creado una gama de conectores que han sido diseñados especialmente para los requisitos de la industria alimentaria. Las superficies lisas dificultan aún más la acumulación de bacterias. Las capotas, bases y juntas son robustas y protegen los contactos internos frente a agua procedente de mangueras y agentes de limpieza agresivos; están certificadas por Ecolab y cuentan con homologaciones FDA 21. El chorro de agua procedente de limpiadores de alta presión no puede penetrar en las capotas/bases cuando están cerradas.
Han® ES Press: tecnología de terminación rápida y puentes conectores integrados
Para aumentar la flexibilidad de la fabricación modular, un conector se debe poder instalar con rapidez, cambiar sin esfuerzo y reparar de modo sencillo. HARTING cumple estos requisitos con Han® ES Press. El aislante ofrece ahora una tecnología de terminación rápida sin herramientas. Además, los usuarios pueden puentear contactos de forma rápida y sencilla colocando puentes conectores directamente en el conector.
Han-Modular® Flexbox: la siguiente dimensión de la modularidad
Las cadenas portacables son una manera de alimentar, de manera flexible y fiable, los componentes con movimiento rápido y lineal de máquinas y sistemas. Con Han-Modular® Flexbox, HARTING ofrece una nueva interfaz en la gama de bases de plástico modulares. Los tendidos de cable móviles más largos para máquinas y módulos de máquina son más fáciles de instalar y mantener.
Servicios adicionales de HARTING
Conjuntos de cable
Con nuestro servicio de entrega de conjuntos de cable completos, ofrecemos a nuestros clientes un valor añadido. Una vez definidos los requisitos particulares, entregamos una solución completa con todos los elementos necesarios. Eso nos convierte en la solución multitienda para todo lo relacionado con la conectividad.
Aplicaciones
Transporte
Ofrecemos soluciones de conectividad para transmitir potencia, datos y señales en tecnología ferroviaria. Entre las muchas aplicaciones posibles están los ejes troncales de Ethernet y las infraestructuras de datos (por ejemplo para sensores y sistemas de información de pasajeros). Los conectores también se utilizan durante el mantenimiento y la integración de infraestructuras ferroviarias estacionarias. La conectividad para el exterior de vehículos ferroviarios requiere soluciones robustas que puedan resistir condiciones ambientales muy adversas, por ejemplo impactos de piedras, corrosión y cambios de temperatura extremos.
Maquinaria: mecanizado de metales
HARTING ofrece interfaces electromecánicas, ópticas y neumáticas, además de conjuntos de cable para máquinas herramientas. Nuestro surtido incluye soluciones para todas las interconexiones habituales de potencia, control, señales y datos en un segmento de mercado que abarca desde módulos de máquina y unidades funcionales hasta máquinas compactas, pasando por sistemas de producción interconectados con aplicaciones de manipulación y robótica complejas.
Maquinaria: plásticos
Suministramos interfaces electromecánicas estandarizadas (por ejemplo EUROMAP) o personalizadas, así como componentes y conjuntos de cable para la transmisión de datos, señales y potencia. Nuestras soluciones permiten diseñar máquinas y equipos de manera flexible y modular para los sectores industriales del plástico y los embalajes.
Robótica
Los conectores industriales transmiten potencia y señales entre armarios eléctricos y robots. Las soluciones de conectividad de HARTING permiten el uso de herramientas enchufables en el cabezal del robot y mejoran su capacidad de comunicación. Gracias a su diseño compacto, permiten la miniaturización.
Energía eólica
En el sector de la energía, usar conexiones fiables es fundamental para lograr una generación y transmisión correctas: los conectores se utilizan, por ejemplo para conectar componentes de alta corriente en instalaciones generadoras de energía. Este tipo de conectores puede transmitir los datos y las señales que se precisan para monitorizar las instalaciones.
Qué opinan nuestros clientes
Schneider Electric
El propósito de Schneider es capacitar a todos para aprovechar al máximo nuestra energía y recursos, tendiendo puentes entre el progreso y la sostenibilidad para todos. En Schneider, a esto lo llamamos Life Is On. Nuestra misión es ser su socio digital para la Sostenibilidad y la Eficiencia.
https://www.se.com
Commeo GmbH
COMMEO es sinónimo de tecnología punta en un mercado de futuro. Nuestro objetivo: desarrollar el sistema de baterías de iones de litio más flexible del mercado. Con esta idea en mente y en el plazo más breve posible, se creó una empresa que ha desarrollado la idea hasta convertirla en un producto listo para el mercado. Armados con un espíritu innovador y ganas de actuar, tiramos por la borda el pensamiento obsoleto y buscamos nuevos enfoques. El resultado habla por sí solo.
https://www.commeo.com
Stadler Bussnang AG
La compañía internacional de construcción de vehículos ferroviarios Stadler tiene su sede principal en Bussnang, en el este de Suiza. Fundada en 1942, tiene una plantilla de 7.600 empleados que trabajan en distintas plantas de producción, servicio técnico e ingeniería repartidas por Suiza, Alemania, España, Polonia, Hungría, República Checa, Bielorrusia y Estados Unidos.
https://www.stadlerrail.com
European XFEL
European XFEL es un centro de investigación que ha conseguido un logro superlativo: generar destellos de rayos X ultracortos (27.000 veces por segundo) con un brillo mil millones de veces superior al de las mejores fuentes de radiación X convencionales. El láser de rayos X más grande del mundo ofrecerá posibilidades de investigación completamente nuevas tanto para la ciencia como para la industria.
https://www.xfel.eu
CGS Prozessanalytik GmbH
Llevamos casi 40 años suministrando sistemas y componentes de análisis concebidos para el análisis de procesos continuo en diversas aplicaciones. Le ofrecemos una amplia gama de servicios en el campo del análisis de procesos. Desde componentes individuales en tecnología de procesos hasta contenedores de análisis totalmente montados e instalados para el análisis en línea.
https://www.cgs-prozessanalytik.de
ATEPS Nederland BV
ATEPS Nederland BV es una nueva y floreciente compañía en el campo del almacenamiento de energía y la eficiencia energética. El principal objetivo de ATEPS es desarrollar y comercializar nuevas tecnologías que aceleran la transición hacia un sistema energético sostenible.
http://ateps.com
Capotas y bases para conectores Han®
Para aplicaciones industriales estándar (IP65)
- Muchas opciones, tamaños y diseños de capota y base, entradas de cable, etc. que se adaptarán perfectamente a su aplicación.
- Capotas y bases probadas, hechas de aluminio fundido a presión recubierto de polvo y provistas de prácticos enclavamientos Han-Easy Lock® .
- Capotas y bases ligeras fabricadas con plástico de alto rendimiento para aplicaciones en interiores y exteriores.
Ideales para...
- Ingeniería mecánica y de planta
- Automatización / robótica
- Transporte
- Fabricación de automóviles
- Tecnología de medición y control
Capotas y bases en la tienda electrónica:
Han A®
Tipo estrecho
Han® B
Tipo ancho
Han-Compact®
Tipo compacto
Han-Eco®
Capotas y bases de plástico
Han® HP Direct
Para montar el conector directamente en el armario eléctrico
Conexiones de enchufe compactas y fáciles de manejar (IP65)
- Diseño moderno y funcional
- Manejo con una sola mano gracias a su junta interna y sus enclavamientos
- Transmisión de alta densidad con múltiples conectores
- Variantes para interior/exterior
Ideales para...
- Ingeniería mecánica y de planta
- Robótica / automatización
- Construcción de equipos y armarios eléctricos
Capotas y bases en la tienda electrónica:
Han-Yellock®
Han® PushPull
Para requisitos medioambientales estrictos (IP65)
- Capotas y bases de aluminio fundido a presión recubierto de polvo que proporcionan una excelente protección contra la corrosión
- Enclavamientos de acero inoxidable de alta calidad
- Prensaestopas especiales para capotas: con protección contra tirones, dobleces y torsiones
Ideales para...
- Aplicaciones que deben cumplir estrictos requisitos medioambientales
- Ingeniería mecánica y de planta
- Construcción de vehículos ferroviarios
Capotas y bases en la tienda electrónica:
Han® M
Para requisitos de EMC estrictos(IP65)
- Capotas y bases de aluminio fundido a presión, con superficies eléctricamente conductivas y juntas interiores
- Prensaestopas EMC
- Prácticos enclavamientos de la serie Han-Easy Lock®
Ideales para...
- Para conexiones sensibles que requieren blindaje contra las interferencias eléctricas, magnéticas o electromagnéticas
Capotas y bases en la tienda electrónica:
Han® EMV
Para entornos exteriores difíciles (IP68)
- Junta interior y aleación de aluminio fundido a presión resistente a la corrosión y duradera incluso en entornos adversos
- Tornillos de acero inoxidable para enclavamientos resistentes a las vibraciones
Ideales para...
- Aplicaciones en vehículos ferroviarios y en tecnología ferroviaria estacionaria
- Uso en turbinas eólicas
- Entornos de alta presión, juntas herméticas de protección
Capotas y bases en la tienda electrónica:
Han® HPR
Protección contra atmósferas muy corrosivas (IP65)
- Muy resistente a las sustancias químicas y otros factores ambientales corrosivos, ya que tanto la capots/base como el enclavamiento y el prensaestopas son de acero inoxidable
Ideales para...
- Industria alimentaria y farmacéutica
- Unidades de lavado y pintura en líneas de producción
Capotas y bases en la tienda electrónica:
Han® INOX
Protección para la limpieza habitual (IP69K)
- Protección duradera de las conexiones eléctricas incluso cuando están diariamente expuestas a la acción de limpiadores de vapor o alta presión
- El diseño y los materiales son aptos para aplicaciones de la industria alimentaria
Ideales para...
- Industria de alimentos y bebidas
Capotas y bases en la tienda electrónica:
Han® F+B
Resistencia a las altas temperaturas (IP65)
- Capotas y bases de conector muy resistentes al calor: son capaces de resistir hasta 200 °C gracias sus robustos materiales y a su recubrimiento antiadherente
Ideales para...
- Máquinas de moldeo por inyección, plantas de secado, elementos calefactores, etc.
Capotas y bases en la tienda electrónica:
Han® High Temp
Para un gran número de ciclos de conexión (IP65)
- Permite más de 10.000 ciclos de conexión gracias a sus elementos de bloqueo y a sus contactos de alto rendimiento
Ideales para...
- Equipos/dispositivos móviles
- Unidades de ensayo e inspección
- Sistemas de cambio de herramienta
Capotas y bases en la tienda electrónica:
Han® HMC
Para zonas potencialmente explosivas (IP65)
- Cumple los requisitos de la categoría de protección para "seguridad intrínseca"
- La aleación de la base es apta para entornos con polvo de metano-carbono
Ideales para...
- Circuitos intrínsecamente seguros en atmósferas potencialmente explosivas, zonas 1 y 2
- Industria minera
- Industria química
Capotas y bases en la tienda electrónica:
Han® Ex
Para salas de conmutación cerradas y armarios eléctricos (IP20)
- Conectores eficientes para aplicaciones en entornos eléctricos cerrados
- Accesorios de plástico para conectar aislantes sin protección contra contacto humano (según los estándares aplicables)
Ideales para...
- Armarios eléctricos
- Salas de conmutación cerradas
- Conectores con regletero
Capotas y bases en la tienda electrónica:
Han-Snap®
Ecualización de potencial conectable (IP65)
- Capota/base de plástico color amarillo/verde para sistemas de puesta a tierra conectables
- Mecanismo antidesbloqueo: los elementos de bloqueo evitan la apertura involuntaria
Ideales para...
- Sistemas de almacenamiento de energía móviles
- Ingeniería mecánica y de planta
- Equipos/dispositivos móviles
Capotas y bases en la tienda electrónica:
Han® GND
Más información
Protección IP (protección contra el contacto, el polvo y el agua)
La carcasa, la junta y el mecanismo de bloqueo del conector protegen la conexión de influencias externas tales como sacudidas mecánicas, cuerpos extraños, humedad, polvo, agua u otros fluidos como los agentes de limpieza y refrigeración, los aceites, etc.
El grado de protección que ofrece la base se define en las normas IEC 60 529 y DIN EN 60 529, que clasifican las envolturas según su protección contra los cuerpos extraños y el agua.
Sistemas de bloqueo para capotas y bases
Los mecanismos de bloqueo de capotas y bases no solo protegen el conector contra una apertura involuntaria, sino que además aumentan su estanqueidad. El mecanismo de bloqueo más usado en conectores industriales son los enclavamientos. No obstante, hay varios mecanismos disponibles en distintas versiones, cada uno de los cuales tiene sus propias ventajas y resulta apto para aplicaciones especiales.
Portacontactos para conectores Han®
Para las conexiones de enchufe industriales típicas
- Aislantes estándar para capotas/bases de los tamaños A y B
- Los contactos para potencia y señales se utilizan dentro de un único cuerpo de aislamiento
- Terminaciones de tornillo, engaste, borne de cepo o Han-Quick Lock®
- Técnica de terminación rápida Han® ES Press
Aislantes en la tienda electrónica:
Han® D (7 - 128 contactos, 10A / 50 - 250V)
Han® DD (24 - 216 contactos, 10A / 250V)
Han A® (3 - 32 contactos, 10 - 16A / 250 - 400V)
Han® E / ES / ESS (6 - 48 contactos, 16A / 500V)
Han® EE (6 - 92 contactos, 16A / 500V)
Terminación de engaste
Han® EEE (40 - 64 contactos, 16A / 500V)
Para capotas/bases Han® B
Han® HsB (6 - 12 contactos, 35A / 690V)
Para corrientes más altas
Para conexiones de enchufe modulares/híbridas
- En una capota/base se pueden agrupar diversos módulos para la transmisión de potencia, señales, datos y aire comprimido
- Se puede transmitir potencia, datos y/o señales mediante un solo cuerpo de aislamiento
Aislantes en la tienda electrónica:
Aislantes modulares:
Han-Modular® (1 - 36 contactos por módulo, 1 - 200A / 30 - 5000V)
Han-Yellock® (5 - 48 contactos, 20A / 500V)
Aislantes combinados:
Han-Com® (3 - 87 contactos, 4 - 200A / 50 - 2000V)
Potencia + señales
Han-Brid® (2 - 6 contactos, 10A / 50V)
Potencia + datos
Han® 3 A Híbrido (3 - 4 contactos +RJ45, 12 - 16A / 48V - 300V)
Potencia + RJ45
Para conexiones muy compactas
- Ahorra espacio gracias a su alta densidad de contactos y/o al diseño compacto de su base
Aislantes en la tienda electrónica:
Han® Q (1 - 21 contactos, 5 - 100A / 50 - 830V)
Para capotas/bases Han-Compact®
Han-Yellock® (5 - 48 contactos, 20A / 500V)
Aislantes modulares
Han-Brid® (2 - 6 contactos, 10A / 50V)
Potencia + datos
Para un gran número de ciclos de conexión
- Contactos de alto rendimiento para más de 10.000 ciclos de conexión
Aislantes en la tienda electrónica:
Han® HMC (2 - 150 contactos, 1 - 40A / 10 - 830V)
Para corrientes/tensiones más altas
- 16 - 650 amperios
- 830 - 4.000 voltios
Aislantes en la tienda electrónica:
Han Hv E® / Han® Hv ES (3 - 16 contactos, 16A / 830V)
Han® Q (8 - 21 contactos, 16 - 40A / 830V)
Han-Modular® (1 - 8 contactos, hasta 200A / hasta 5000V)
Han® HC Modular (1 - 10 contactos, 250 - 650A / 2000 - 4000V)
Para corrientes/tensiones más bajas
Para temperaturas altas
- Aislantes especialmente resistentes al calor para temperaturas máximas de 200 °C
Aislantes en la tienda electrónica:
Han® High Temp (6 - 24 contactos, 16A / 500V)
Para mediciones de temperatura
- Contactos de hierro-constantano conformes con la norma DIN IEC 584 tipo J, con terminación de engaste o de tornillo
Aislantes en la tienda electrónica:
Han® Termopar (10 - 24 contactos, 16A / 250 - 400V)
Para salas de conmutación cerradas y armarios eléctricos
- Series de conectores que combinan características de los aislantes estándar y los bloques de terminales
- Aislantes estándar combinados con elementos Han-Snap®
- Pasamuros e interfaces para equipos
Aislantes en la tienda electrónica:
Conector con regletero:
Han D® AV (40 - 64 contactos, 10A / 250V)
Han® E(S) AV (6 - 24 contactos, 16A / 500V)
Aislantes estándar combinados con elementos Han-Snap®
Pasamuros:
Han-Port® AV
para conectar equipos externos, por ejemplo ordenadores portátiles o de sobremesa
Para multiplicar el potencial
- Multiplicador para conector con regletero
- Soporte de base de enchufe para Han-Yellock®
- Han® ES Press combinado con puentes conectores, apto también para conexiones en estrella y en triángulo
Aislantes en la tienda electrónica:
Han D® AV Multiplicador (20 terminales, 16A / 690V)
Han-Yellock® (5 - 48 contactos, 20A / 500V)
Han® ES Press (6 - 48 contactos, 16A / 500V)
Para ecualización de potencial conectable
- Portacontactos para sistemas de puesta a tierra enchufables
- Para el uso con contactos de engaste o tornillo axial, hilo trenzado de entre 10 y 35 mm²
Aislantes en la tienda electrónica:
Han® GND
Contactos para conectores Han®
Contactos eléctricos
- Contactos macho y hembra para aislantes Han®
- Componentes especiales macho y hembra aptos para un gran número de ciclos de conexión o para altas temperaturas
- Compatibles con módulos Han® MegaBit y GigaBit
Contactos en la tienda electrónica:
Contactos eléctricos
Contactos neumáticos
- Fabricados con plástico o metal, para el módulo neumático Han-Modular®
- Permite transmitir datos, señales y potencia y, paralelamente, aire comprimido en un conector modular
Contactos en la tienda electrónica:
Contactos neumáticos
Contactos para placas de circuitos impresos
- Contactos eléctricos sin soldadura de hasta 60 A, con bloqueo Han-Fast®
- Utilizando adaptadores, los conectores Han® se pueden usar para establecer contacto directo con la placa de circuitos impresos
Contactos en la tienda electrónica:
Han-Fast® Lock
Adaptador para placas de circuitos impresos
Contactos ópticos
- Para FOP, multimodo, monomodo y HCS
Contactos en la tienda electrónica:
Contactos ópticos
Más información
Tecnologías de terminación
En los conectores Han® se pueden agrupar las tecnologías de terminación más comunes. También se pueden adquirir aislantes y contactos especiales compatibles con las técnicas de terminación de hilo específicas.
La elección de la tecnología de terminación correcta depende principalmente del tipo de cable, la sección de cable y el número y tipo de contactos. Además, todos los tipos de terminación ofrecen diferentes ventajas según cuáles sean las condiciones de producción.
Tutoriales en vídeo
Para facilitar la instalación o el montaje de muchas de nuestras soluciones de conectividad, HARTING publica los correspondientes manuales de instrucciones. Estos documentos explican a los usuarios cómo deben proceder durante la instalación, sustitución o mantenimiento de productos HARTING1,2. Para nuestras soluciones instaladas con más frecuencia, también hemos creado tutoriales en vídeo.
Accesorios y herramientas para conectores Han®
Accesorios y piezas de recambio
HARTING ofrece una amplia variedad de accesorios y piezas de recambio:
- Placas adaptadoras
- Prensaestopas
- Codificaciones
- Bastidores de acoplamiento
- Bastidores de blindaje, bastidores de abrazadera
- Enclavamientos
- Juntas
Accesorios y piezas de recambio en la tienda electrónica:
Lista de accesorios
Herramientas
Como complemento a nuestros conectores y componentes de sistema, en HARTING ofrecemos un surtido de herramientas especiales y máquinas que permiten efectuar terminaciones rápidas y facilitan el montaje.
Herramientas y máquinas en la tienda electrónica:
Herramientas de engaste
Máquinas de engaste
Herramientas de montaje
Herramientas de desmontaje
Herramientas de pelado
Más información
Tecnología de conexión
En los conectores Han® se pueden agrupar las técnicas de terminación más comunes. También se pueden adquirir aislantes y contactos especiales compatibles con las técnicas de terminación de hilo específicas.
La elección de la técnica de terminación correcta depende principalmente del tipo de cable, la sección de cable y el número y tipo de contactos. Además, todos los tipos de terminación ofrecen diferentes ventajas según cuáles sean las condiciones de producción.
Tutoriales en vídeo
Para facilitar la instalación o el montaje de muchas de nuestras soluciones de conectividad, HARTING publica los correspondientes manuales de instrucciones. Estos documentos explican a los usuarios cómo deben proceder durante la instalación, sustitución o mantenimiento de productos HARTING1,2. Para nuestras soluciones instaladas con más frecuencia, también hemos creado tutoriales en vídeo.
Notas:
1.) Es responsabilidad del cliente evaluar si los componentes aquí descritos y los reglamentos especificados son adecuados y aplicables al uso en cualquier aplicación en caso de que HARTING no lo haya anticipado ya.
2.) HARTING se reserva el derecho a introducir cambios sin previo aviso en respuesta a las necesidades de fabricación, a las mejoras en la calidad, a los avances en el diseño o a cualquier otro motivo.