Productos
Ejemplos de aplicación
HARTING Automotive desarrolla y produce soluciones personalizadas para la automoción y el uso industrial en serie. Nuestros productos destacan por su funcionalidad más fiable, su máxima calidad y su extraordinaria durabilidad cuando se utilizan en aplicaciones de solenoide ordinarias o extraordinarias.
Conmutación
Las aplicaciones con montajes de motor conmutables, por ejemplo, presentan exigentes requisitos ambientales y acústicos que deben cumplirse. En este caso, HARTING Automotive proporciona robustos sistemas encapsulados y sobremoldeados con una amplia variedad de contactos, que pueden cumplir diferentes requisitos de fuerza-desplazamiento y se caracterizan por una larga vida útil.
Nuestros ventajosos sistemas de solenoides garantizan mayor confort de conducción, control de las vibraciones y características acústicas.
Activación
Para los reposacabezas activos: los sistemas reversibles, que se fabrican en grandes series, proporcionan una activación segura y rápida. Esta capacidad garantiza una extraordinaria fiabilidad funcional y, al mismo tiempo, una excelente robustez. En estos sistemas cerrados, la bobina solenoide está completamente encerrada en la base.
De este modo, se pueden cumplir los requisitos técnicos más exigentes en cuanto a vida útil y clase de protección. Es posible implementar una amplia variedad de opciones de contacto y características de fuerza-desplazamiento.
Enclavamiento
Para los cambios de marcha automáticos: los requisitos acústicos son especialmente exigentes para el interior del vehículo. Esto no representa ninguna dificultad para nuestros sistemas de solenoides. En función de la aplicación, pueden aplicarse distintos sistemas de contacto y características de fuerza-desplazamiento.
Los solenoides se bloquean contra fuerzas transversales elevadas; pueden implementarse como sistemas abiertos y cerrados.
Enclavamientos
En función de la dirección de la fuerza emitida por la armadura, se distingue entre operaciones de tracción y de empuje. El movimiento lineal se realiza desde el inicio hasta el final de la carrera mediante una fuerza electromagnética. El restablecimiento se produce mediante fuerzas externas o un muelle.
Respuesta táctil
Los actuadores electromagnéticos cumplen las más altas exigencias de calidad superficial. Se caracterizan por una rápida respuesta de marcha/parada, baja fricción y permiten una alta frecuencia.
Conjunto de cable personalizado
Para suspensiones neumáticas: HARTING Automotive también monta mazos de cables personalizados. Si existen requisitos de clasificación IP específicos, los sellos y las juntas pueden diseñarse y fabricarse para que se adapten a la aplicación del cliente. Cualquier necesidad de contacto puede satisfacerse con nuestras numerosas máquinas de engaste totalmente automáticas.
Diversas aplicaciones industriales
¿Desea obtener más información?