Nuevo Mini PushPull ix Industrial®: Resistente y reforzado para soportar entornos adversos
Fáciles de usar, bien protegidos y considerablemente más compactos: el Grupo tecnológico HARTING amplía su acreditada serie de conectores PushPull. El nuevo Mini PushPull representa la versión resistente al agua y al polvo de la Interfaz Gbit Ethernet ix Industrial®. La elección perfecta para una conectividad de datos rápida y fiable en entornos industriales exigentes y aplicaciones expuestas a la intemperie.
NUEVO Mini PushPull ix Industrial®
Con la presentación de la nueva serie Mini PushPull, HARTING suministra la interfaz Ethernet ix Industrial® para 10 Gbit Ethernet con rendimiento Cat. 6A en una versión resistente al agua y al polvo. Normalizado de acuerdo con la norma IEC/PAS 61076-3-124, la cara de acoplamiento ix Industrial® en el Mini PushPull es garantía de un rendimiento de transmisión absolutamente fiable y suministro de potencia opcional a través de alimentación a través de Ethernet (PoE/PoE+). Con una base un 30 % más corta en comparación con el conector PushPull RJ45 de HARTING, los usuarios se benefician de una interfaz de datos miniaturizada para aplicaciones exigentes. PushPull es la tecnología de terminación de dispositivos preferida cuando se trata de obtener una robustez extraordinaria en combinación con un funcionamiento sencillo y seguro en un diseño resistente al agua y al polvo conforme con IP 65 / IP 67.
Hay disponibles clavijas compactas y robustas para la integración de dispositivos en la placa de circuitos impresos, que proporcionan la máxima estabilidad con cinco contactos con blindaje THR. Las clavijas están disponibles en tres versiones diferentes:
1. Clavija horizontal
2. Clavija vertical acodada
3. Clavija vertical
Todas las clavijas están disponibles opcionalmente en las codificaciones A y B para Ethernet y señales. Los contactos de datos están diseñados como contactos SMD. Esto permite a los fabricantes de dispositivos procesar las clavijas de placas de circuitos impresos según el proceso normal de soldadura por reflujo. La base adicional Mini PushPull, que se adapta a todas las clavijas compatibles, se monta frente a un calado rectangular durante la integración del dispositivo y conecta las clavijas de la placa de circuitos impresos para ofrecer protección IP 65 / IP 67 en el exterior.
En cuanto a la integración en el armario de control y en las cajas de terminales, la gama incluye pasacables de panel PushPull en codificación A y B. Se pueden montar de forma rápida y sencilla frente a un calado de montaje rectangular y también cumplen la clase de protección IP 65 / IP 67 gracias a la junta integrada. Las cubiertas de protección a juego sellan por completo los conectores y las interfaces de dispositivos que no se utilizan.
Cómodo manejo
Unas conexiones de clavija con contacto seguro son el requisito previo para unos sistemas de red estables.
Para garantizar conexiones correctas incluso en condiciones difíciles, los conectores PushPull son fáciles de usar e intuitivos. El bloqueo seguro se indica mediante un clic audible, y la terminación se libera simplemente tirando de la base con ergonomía optimizada. Para evitar una desconexión involuntaria, la extracción del conector puede bloquearse mediante un anillo de seguridad.
Los conectores PushPull son la tecnología de terminación ideal para todos los dispositivos electrónicos industriales con clase de protección IP 65 / IP 67, desde sensores hasta controles y ordenadores industriales.