Magnetsysteme

Märkte

Zahlreiche Unternehmen in der Automobil- und Zulieferindustrie wie auch in vielen anderen industriellen Bereichen verlassen sich auf die hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der elektromagnetischen Systeme von HARTING Automotive.

Automobilindustrie

Im Automobil ist HARTING Automotive mit seinen Magnetsystemen in unterschiedlichsten Anwendungen vertreten: Lenksysteme, Schaltungen oder die Schließ- und Sicherheitstechnik sind nur einige Elemente von vielen, die in den Fahrzeugen sicher und zuverlässig funktionieren müssen. Aus gutem Grund setzen Unternehmen aus der Automobil- und Zuliefererindustrie daher auf die Qualitätsprodukte von HARTING Automotive.

HARTING AUTOMOTIVE Marktgrafik - Magnetsysteme - Märkte

Luftfederung

Für kundenspezifische Lösungen bieten wir maßgeschneiderte Kabelkonfektionen wie z. B. komplette Kabelbäume

Innenraumbeheizung

Für kundenspezifische Lösungen bieten wir maßgeschneiderte Kabelkonfektionen wie z. B. komplette Kabelbäume.

Crash-aktive Kopfstütze

Reversible Elektromagneten zum Auslösen dienen dem Aufprallschutz. In crash-aktiven Kopfstützen tragen sie dazu bei, dass die Sicherheit für die Fahrzeuginsassen erhöht und das Verletzungsrisiko reduziert wird.

Touchpad

Moderne Touchpads in Automobilkonsolen sind mit taktiler Rückmeldung ausgestattet, um das Benutzererlebnis und den Bedienkomfort zu steigern. Auch für diese Funktion sind unsere Magnete verantwortlich.

Lenkradverstellung

Für eine komfortable Sitzposition können manche Lenkräder in der Höhe und Länge verstellt werden. Unsere Magneten helfen dem Fahrer dabei, die gewünschte Lenkradposition zu finden und zu fixieren.

Automatische Sitzverstellung

Zwei Personen nutzen dasselbe Auto und finden sofort die für sie idealen Sitzpositionen: Dank unserer Magnete wird der Sitz stets an der eingespeicherten Position arretiert.

Gangwahlsperre

In Automatikschaltungen tragen unsere Magnete in der Gangwahlsperre zu einem Plus an Sicherheit bei. Eine Fehlbedienung wird verhindert.

Handschuhfachverriegelung

Durch zuverlässige Verriegelung des Handschuhfachs sorgen unsere Magnete für Sicherheit und schützen vor unangenehmen Überraschungen.

Zündschlossabzugssperre

Für mehr Sicherheit gegen Fehlbedienung sorgen unsere Magnete in der Zündschlossabzugssperre. Ein unbeabsichtigtes Abziehen des Fahrzeugschlüssels aus dem Zündschloss beim Fahren wird verhindert.

Parksperre

Auf die Bremse treten und dann die Parksperre lösen: In Automatikschaltungen sorgen unsere Magnete dafür, dass Fehlbedienungen vermieden werden. Neben erhöhter Sicherheit ist auch ein hoher Bedienkomfort gewährleistet.

Dämpfersysteme Motorlager

In schaltbaren Motorlagern erhöhen unsere Elektromagnete den Fahrkomfort und verbessern das Vibrations- und Geräuschverhalten.

Verriegelung E-Ladekabel

Für kundenspezifische Lösungen bieten wir maßgeschneiderte Kabelkonfektionen wie z. B. komplette Kabelbäume.

Weitere Industrie

Unsere kundenspezifischen Aktuatorik-Produkte und -Lösungen sind auch in anderen Industrien gefragt. Überall dort, wo getrennt, gehoben oder verriegelt werden muss, sind unsere magnetischen Systeme die Produkte der Wahl. Durch ihre große Kompaktheit eignen sie sich für den Einsatz in kleinsten Bauräumen. Die Magnete zeichnen sich durch geringe Schaltzeiten aus und weisen dank hoher Qualität eine lange Lebensdauer auf.

Automotive Markets

Bankautomaten

Bei der Ein- und Auszahlung von Geld an Bankautomaten tragen unsere Magnetsysteme dazu bei, dass die Geldscheine korrekt sortiert werden.

Weiße Ware

In Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen erfüllen unsere Magnetsysteme unterschiedliche Funktionen. Diese reichen vom Abschalten der Wasserzufuhr im Fehlerfall über die Türverriegelung bis zur Wasch- und Spülmitteldosierung.

Schutzschalter in Gebäudeinstallation

Auch in der Gebäudeinstallation sind Schutzschalter unverzichtbar. Unsere Magneten unterstützen die Funktionen zuverlässig.

Zugangssysteme

Ein wichtiges Einsatzgebiet unserer Produkte findet sich im Bereich der Türverriegelung sowie von Zutritts-, Türöffnungs- und Verschlusssystemen. Mithilfe klassischer Magnetfunktionen wie dem Halten, Schalten, Auslösen und Verriegeln wird ein zuverlässiges Öffnen und Schließen der Zugangssysteme gewährleistet.

Paket- und Brief-Sortieranlagen

Zum Sortieren von Briefen oder Paketen müssen Weichen gesteuert werden. Eine Aufgabe, die von unseren Magnetsystemen zuverlässig übernommen wird.

Rohstoffverwiegung

Über die Schließfunktionen des Magneten wird die Verwiegung von Rohstoffen gesteuert.

Arretierung Verpackungsmaschinen

Klassische Magnetfunktionen realisieren die Arretierung innerhalb von Verpackungsmaschinen.

Sortieranlagen in Tablettenpressen

Ein Bereich, in dem unsere Magnete unterstützen, ist die Sortierung innerhalb von Tablettenpressen.

Schaltschränke

Für Sicherheit sorgen unsere Magnetsysteme bei Mittelspannungs-Schaltanlagen, Sicherheits-Positionsschaltern sowie Motorschutzschaltern, indem sie sicherstellen, dass elektrische Geräte im Fehlerfall abgeschaltet werden und die Spannung bei nicht geschlossenen Schutzeinrichtungen unterbrochen wird.

Sie möchten unsere Produktvielfallt entdecken?