Produkte & Lösungen
Han-Modular® – Der Marktstandard für modulare Steckverbinder
DER modulare Steckverbinder: Führen Sie Leistung, Signale, Daten und sogar Druckluft in einen einzigartigen Steckverbinder zusammen.
Möglich wird dies durch Kombination einzelner Module für unterschiedliche Übertragungsmedien. Signale, Daten, Leistungen und Druckluft in Industriesteckverbinder-Gehäusen der Standardgrößen. Mit Han-Modular® werden hoch-flexible Lösungen mit geringem Platzbedarf und vielen Funktionen einfach handhabbar.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
-
Zusammenführung mehrerer Steckverbinder zu einer Einheit
-
Kürzere Installationszeiten
-
Deutliche Platzreduzierung
-
Kostenersparnis bei den Komponenten und der gesamten Anlage
-
Zukunftssicher durch flexible Erweiterungen
Unendliche Kombinationsmöglichkeiten dank Modularisierung
DER modulare Steckverbinder: Führen Sie Leistung, Signale, Daten und sogar Druckluft in einen einzigartigen Steckverbinder zusammen. Entdecken Sie Millionen unterschiedlicher Steckgesichter!
Hauptmerkmale:
Effiziente Montage und Kostenersparnisse durch Gelenkrahmen
HARTING erweitert das bekannte Han-Modular® Baukastensystem um den neuen „Gelenkrahmen plus“. Dieser bietet erhebliche Zeit- und Kostenvorteile bei der Konfiguration von Industriesteckverbindern. Durch eine einfachere und effizientere Montage lassen sich Zeitersparnisse von bis zu 40% realisieren. Die Module fallen sicher in Position und werden automatisch zentriert. Das Verrasten erfolgt mit einem gut hörbaren "Klick".
Druckluftübertragung im Steckverbinder
Mit dem Han-Modular® Pneumatik Modul lässt sich aufbereitete Druckluft via Steckverbinder übertragen, die beispielsweise für Antriebe benötigt wird. Das Pneumatik Modul hebt sich durch seine blaue Färbung von den elektrischen Modulen ab. Je nach Anforderung können die Kontaktstifte und -buchsen für unterschiedliche Pneumatikschlauch-Durchmesser (∅ = 1,6 bis 6 mm) eingesetzt werden. Das Modul lässt sich zudem mit allen übrigen Modulen der Han-Modular® Serie kombinieren. Neben elektrischer Leistung und elektrischen Signalen können damit auch faseroptische Signale und gasförmige Medien steckbar übertragen werden.
Das Modul gibt es in Varianten mit zwei (für Schlauch-∅ = 6 mm) oder drei Steckplätzen (für Schläuche mit ∅=1,6 bis 4 mm). Die Kontaktbuchsen sind mit oder ohne Absperrung erhältlich. In der absperrenden Variante schließt sich beim Öffnen des Steckverbinders ein gefedertes Ventil über einen O-Ring, so dass keine Druckluft entweichen kann. Im gesteckten Zustand drückt der Stiftkontakt gegen das Ventil und hält den Kontakt offen.
Han-Modular® für hohe Steckzyklen
Industrielle Anlagen sind zunehmend modular aufgebaut. Immer mehr mobiles Equipment kommt in der Fertigung zum Einsatz, es wird häufiger und möglichst schnell umgerüstet.
Passend dazu werden mehr Steckverbinder benötigt, die für eine hohe Zahl von Steckzyklen ausgelegt sind. Mit dem Han-Modular® Gelenkrahmen "High Mating Cycles" (HMC) ermöglicht HARTING die Integration von speziell auf hohe Steckzyklen (10.000-faches Stecken und Ziehen) ausgelegten Kontakten in Einsätzen der bewährten Serie Han-Modular®.
Mithilfe des Han-Modular® Gelenkrahmens HMC lassen sich die Han®-Modular Module in ein HMC-Gehäuse integrieren - und sind damit für über 10.000 Steckzyklen ausgelegt. Der Gelenkrahmen HMC unterscheidet sich vom konventionellen Gelenkrahmen insbesondere hinsichtlich des PE-Kontakts. Dieser ist beim HMC-Gelenkrahmen speziell beschichtet und wird auf besondere PE-Modul macht Sonderkabel für Leistungssteckverbinder überflüssig Weise im Rahmen fixiert.
Sonderkabel für Leistungssteckverbinder
HARTING hat die Serie Han-Modular® um ein Modul für den steckbaren Anschluss von großen PE-Querschnitten (10-35 mm²) erweitert. Der Gelenkrahmen für Han-Modular® weist bereits zwei integrierte PE-Anschlüsse für den Querschnittsbereich von 0,5 - 10 mm² auf. Querschnitte von 10- 35 mm² können nun mit dem neuen PE-Modul steckbar ausgeführt werden. Sonderkabel mit reduziertem PE sind nicht mehr erforderlich. Das PE-Modul wird einfach in dem Gelenkrahmen montiert und stellt eine sichere elektrisch leitende Verbindung zwischen PE-Kontakt, Gelenkrahmen und Gehäuse her. Der Schutzleiter ist dabei voreilend und normkonform nach IEC 61984.
Modularer Steckverbinder für Ethernet Netzwerke
Durch die Vernetzung und Digitalisierung der Produktionsprozesse nimmt der Anteil von Ethernet-Komponenten auf der Feldebene zu. HARTING hat deshalb den Han-Modular® Switch US4 entwickelt. Komponenten wie hochauflösende Kameras für die Qualitätssicherung lassen sich dadurch mit weniger Aufwand beispielsweise ins Netzwerk einer Fertigung integrieren.
Der Ethernet Switch US4 ist für den industriellen Bereich geeignet und unterstützt Ethernet (10 Mbit/s), Fast Ethernet (100 Mbit/s) und GigaBit Ethernet (1000 Mbit/s). Bis zu 4 Teilnehmer können über die RJ45 Ports angeschlossen werden. Der Switch US4 ist Plug & Play fähig. Integrierte LEDs bieten eine einfache und schnelle Power- und Netzwerkdiagnose. Die Strategie von HARTING in Richtung smarter Steckverbinder reicht weiter: Ein ID-Modul bietet Speicherplatz für den Steckverbinder. Weitere Lösungen, die sich für die Zukunft abzeichnen, sind eine integrierte Sensorik sowie Funkmodule im modularen Steckverbinder.
Was unsere Kunden sagen:
Der neue Han-Modular® Gelenkrahmen Plus ermöglicht eine Zeitersparnis von bis zu 40%. Steigern Sie die Effizienz bei der Konfektionierung!