HARTING schafft Lösungen für die Megatrends unserer Zeit
Unter dem Motto „Making The Difference“ hat die HANNOVER MESSE auch in diesem Jahr die Presse-Highlight-Tour veranstaltet. Interessierte Journalisten konnten sich bereits vor Beginn der Hannover Messe über die spannendsten Innovationen auf der Messe informieren. Mit dabei: Die HARTING Technologiegruppe. Diese präsentierte neben dem revolutionären SmEC (Smart Electrical Connector), dem ersten Steckverbinder mit aktiver Verwaltungsschale eine Ladelösung für Rennwagen der Formel E Rennklasse.
Neue Standards in der industriellen Digitalisierung
Gemeinsam mit Microsoft, SAP (Software und Datenauswertung) und Siemens (als Anwender) stellt HARTING einen „Digitalen Zwilling“ als realen Technologie Demonstrator vor. Dieser basiert auf dem ersten Steckverbinder (Smart Electrical Connector) mit aktiver Verwaltungsschale (Asset Administration Shell). Die Verwaltungsschale ist das Fundament des Digitalen Zwillings. Der Steckverbinder erfasst alle Prozess- und Zustandsdaten über den gesamten Lebenszyklus. Die AAS als Digitaler Zwilling für Komponenten, Maschinen, Anlagen und ganze Fabriken ist durch Teilmodelle beliebig verwendbar. Sie sorgt für ein durchgängiges Design und vereinfacht die Fertigungsplanung. Außerdem spart die AAS durch die digitale Dokumentation Millionen Tonnen Papier. Darüber hinaus ermöglicht sie einen transparenten CO2-Fußabdruck und entsprechende Einsparungsmaßnamen. „In Zukunft werden sich weitere Potenziale, gerade in puncto Nachhaltigkeit, ergeben. Davon wird beispielsweise die Kreislaufwirtschaft maßgeblich profitieren“, stellt Norbert Gemmeke, Geschäftsführer HARTING Electric, in Aussicht.
Pushing Performance mit individuellen High-Performance-Ladelösungen
Außerdem präsentiert HARTING gemeinsam mit dem Unternehmen ABB eine Ladeinrichtung für Rennwagen der Formel E Rennklasse. Die Technologiegruppe liefert dem Kunden dafür eine individuelle Ladekabelanfertigung. Diese kombiniert einen Standard CCS2 Ladestecker auf der Fahrzeugseite mit einem Han® HPR Steckverbinder mit High Voltage Modularlösung auf der Infrastrukturseite. Dadurch lässt sich das Ladekabel abnehmen. Flankierend präsentiert HARTING seine neuen leistungsstarken DC Ladestecker für den amerikanischen und europäischen Markt. Diese erweitern das aktuelle DC Produktportfolio der Technologiegruppe deutlich.